3937 mm (155 in) Material Handling Arm, IT

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras ofertas

Información general

Unidades:
Clasificación de carga máxima 18995.0 lb 8616.0 kg Less
Longitud extendida 155.0 in 3937.0 mm Less
Longitud retraída 79.0 in 2007.0 mm Less
Cantidad de ajustes 3 3 Less
Longitud entre ajustes 38.0 in 965.0 mm Less