Descripción general
Tambor recuperador de suelos con 20" de profundidad de corte para estabilizar varios tipos de suelos.
Especificaciones principales
Tambor recuperador de suelos con 20" de profundidad de corte para estabilizar varios tipos de suelos.
| Ancho de fresado | 96 pulg 2438 mm |
| Separación de la herramienta | 0.45 pulg 11.5 mm |
| Diámetro del tambor en las puntas | 64 pulg 1625 mm |
| Profundidad de fresado (máxima) | 20 pulg 508 mm |
| Número de brocas | 238 238 |
| Nro. de pieza del Rotor Group con refrigerante y herramientas (instalado en fábrica) | 250-3960 250-3960 |
| Nro. de pieza del Rotor Group con puntas (instalado en campo) | 250-3961 250-3961 |