Tambor de recogida combinado (2,4 m)

Tambor de recogida combinado (2,4 m) Rotores

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Ancho de fresado
96 pulg
2438 mm
Separación de la herramienta
1.26 pulg
32 mm
Diámetro del tambor en las puntas
64 pulg
1625 mm

Características de un vistazo

Cat

Bajo consumo de energía

Ofrece un bajo consumo de energía para mejorar el ahorro de combustible.
Cat

Corte profundo

Proporciona un corte profundo para mezclar la tierra.

Especificaciones del producto para Tambor de recogida combinado (2,4 m)

Ancho de fresado 96 pulg 2438 mm
Separación de la herramienta 1.26 pulg 32 mm
Diámetro del tambor en las puntas 64 pulg 1625 mm
Profundidad de fresado (máxima) 20 pulg 508 mm
Número de brocas 114 114
Nro. de pieza del Rotor Group con refrigerante y herramientas (instalado en fábrica) 272-6090 272-6090
Nro. de pieza del Rotor Group con puntas (instalado en campo) 272-6091 272-6091

Vea cómo Tambor de recogida combinado (2,4 m) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Rotores

Rotores

Rotores

Rotores
Rotores
Rotores

Explorar las ofertas vigentes para  Tambor de recogida combinado (2,4 m)

Ver más ofertas