Tenaza Pro Plus de 2 dientes de 843 mm (33 pulg): 652-2413

Tenaza Pro Plus de 2 dientes de 843 mm (33 pulg): 652-2413 Tenazas hidráulicas de la serie Pro

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Número de dientes
2
2
Altura de almacenamiento
41.3 pulg
1050 mm
Ancho total
33.2 pulg
843 mm
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
  • Realice con facilidad tareas debajo de la superficie, verticales o en espacios reducidos. La construcción de muros altos de roca y la carga en camiones de costados altos son ejemplos de lo esencial del control de carga en altura.
  • Aumente la productividad de la máquina desde la excavación hasta la manipulación de materiales.
Más versatilidad, más producción

Más versatilidad, más producción

  • Funcionan con el cucharón o el rastrillo para agarrar, recoger, clasificar y mover materiales.
  • Sujete la carga gracias al ancho de las tenazas que se extiende a lo largo del cucharón.
  • Asegure los materiales entre las tenazas y el cucharón o el rastrillo con la curvatura única de la tenaza y las estriaciones en los dientes.
  • Obtenga la mejor tenaza para sus tareas. Entre las cuatro configuraciones de dientes, elija la mejor opción para un agarre completo o para colocar la pluma a horcajadas durante el transporte.
  • Gestionar varios accesorios de una flota es más fácil con un sistema acoplador. Seleccione los modelos de tenazas compatibles con los acopladores del sujetapasador Cat, que permiten que las máquinas de tamaños similares compartan las tenazas y otros accesorios.
Operación fácil

Operación fácil

  • Se pueden controlar con facilidad desde la cabina por separado del cucharón.
  • Se pliega sobre la pluma de la máquina para un fácil almacenamiento durante viajes u otras actividades.
  • La instalación, el mantenimiento y el funcionamiento general simples hacen que las tenazas sean una opción más sencilla y más asequible que los garfios en cuanto a los costos de posesión y operación.
Aumente la eficiencia y la productividad con la tecnología integrada

Aumente la eficiencia y la productividad con la tecnología integrada

  • Nunca más vuelva a perder tiempo buscando tenazas. El seguimiento de activos Cat está disponible para los accesorios o cualquier otro elemento de la flota que desee rastrear.
  • Haga un seguimiento de toda su flota de accesorios y máquinas desde un solo lugar. Vea las tenazas con el seguimiento de activos en VisionLink® junto al equipo suscrito en Product Link™.
  • Mantenga la seguridad de los activos. Las tenazas con seguimiento de activos envían una alerta si salen del límite del sitio fácil de configurar.

Especificaciones del producto para Tenaza Pro Plus de 2 dientes de 843 mm (33 pulg): 652-2413

Número de dientes 2 2
Altura de almacenamiento 41.3 pulg 1050 mm
Ancho total 33.2 pulg 843 mm
Peso 2604 lb 1181 kg
Longitud 79.2 pulg 2011 mm
Rotación Iguala el 100 % de rotación del cucharón Iguala el 100 % de rotación del cucharón
Dientes incluidos Sí Sí
Clase de máquina Excavadoras de 30-40 tons EE.UU. Excavadoras de 30-40 tons EE.UU.
Tipo de interfaz Sujetapasador Sujetapasador

Vea cómo Tenaza Pro Plus de 2 dientes de 843 mm (33 pulg): 652-2413 se compara otros productos consultados con frecuencia.
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
Explorar las ofertas vigentes para  Tenaza Pro Plus de 2 dientes de 843 mm (33 pulg): 652-2413

Ver más ofertas