Toma en estudio

Sistemas de inclinación y rotación TRS8

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Clase de máquina
Miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU.
Miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU.
Peso
793.7 lb
360 kg
Opciones de interfaz: descendente
S-50/S-50
S-50/S-50

Descripción general

Los rotadores inclinables Cat® lo ayudan a maniobrar por obstáculos en el área de trabajo sin necesidad de reposicionar la máquina.

Especificaciones del producto para TRS8

Clase de máquina Miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU.
Peso 793.7 lb 360 kg
Opciones de interfaz: descendente S-50/S-50 S-50/S-50
Altura total 37.7 pulg 958 mm
Longitud 41.5 pulg 1053 mm
Ancho total 26.7 pulg 678 mm
Velocidad de rotación 7segundos por 1rotación completa 7segundos por 1rotación completa
Gama del ángulo de inclinación +/- 40 grados a la izquierda/derecha 40 grados a la izquierda/derecha
Capacidad máxima del cucharón 17.7 pie³ 500 L
Ancho máximo del cucharón 59.1 pulg 1500 mm
Flujo hidráulico óptimo 45-75 L/min (12-20 gal EE.UU./min) 45-75 L/min (12-20 gal EE.UU./min)
Presión máxima de operación 3626 lb/pulg² 25000 kPa
Sistema hidráulico necesario Auxiliar 1 Auxiliar 1
Par de inclinación 19545 lb/pie 26499.5 N·m
Par de giro 4867.9 lb/pie 6600 N·m
Fuerza de sujeción del garfio, abierto al máximo 2000.8 pie·lbf 8.9 kN
Capacidad de levantamiento máxima del garfio 1102.3 lb 500 kg
Abertura máxima del garfio 23.6 pulg 600 mm
Longitud del garfio 12.4 pulg 316 mm

Vea cómo TRS8 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  TRS8

Ver más ofertas