Toma en estudio

Sistemas de inclinación y rotación TRS6

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Clase de máquina
Miniexcavadoras de 6 tons EE.UU.
Miniexcavadoras de 6 tons EE.UU.
Peso
540.1 lb
245 kg
Opciones de interfaz: descendente
S-40/S-40
S-40/S-40

Descripción general

Los rotadores inclinablesCat® lo ayudan a maniobrar por obstáculos en el área de trabajo sin necesidad de reposicionar la máquina.

Especificaciones del producto para TRS6

Clase de máquina Miniexcavadoras de 6 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 6 tons EE.UU.
Peso 540.1 lb 245 kg
Opciones de interfaz: descendente S-40/S-40 S-40/S-40
Altura total 32.2 pulg 819 mm
Longitud 24 pulg 609 mm
Ancho total 22.6 pulg 574 mm
Velocidad de rotación 7segundos por 1rotación completa 7segundos por 1rotación completa
Gama del ángulo de inclinación +/- 40 grados a la izquierda/derecha 40 grados a la izquierda/derecha
Capacidad máxima del cucharón 8.8 pie³ 250 L
Ancho máximo del cucharón 47.2 pulg 1200 mm
Flujo hidráulico óptimo 45-80 L/min (12-21 gal EE.UU./min) 45-80 L/min (12-21 gal EE.UU./min)
Presión máxima de operación 3626 lb/pulg² 25000 kPa
Sistema hidráulico necesario Auxiliar 1 Auxiliar 1
Par de inclinación 10627 lb/pie 14408.3 N·m
Par de giro 2876.5 lb/pie 3900 N·m
Fuerza de sujeción del garfio, abierto al máximo 1596.1 pie·lbf 7.1 kN
Capacidad de levantamiento máxima del garfio 661.4 lb 300 kg
Abertura máxima del garfio 16.3 pulg 414 mm
Longitud del garfio 9.2 pulg 233 mm

Vea cómo TRS6 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  TRS6

Ver más ofertas