Toma en estudio

Sistemas de inclinación y rotación TRS8

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Clase de máquina
Miniexcavadoras de 10 tons EE.UU.
Miniexcavadoras de 10 tons EE.UU.
Peso
683.4 lb
310 kg
Opciones de interfaz: descendente
Con pasador/S-50
Con pasador/S-50

Descripción general

Los rotadores inclinablesCat® lo ayudan a maniobrar por obstáculos en el área de trabajo sin necesidad de reposicionar la máquina.

Especificaciones del producto para TRS8

Clase de máquina Miniexcavadoras de 10 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 10 tons EE.UU.
Peso 683.4 lb 310 kg
Opciones de interfaz: descendente Con pasador/S-50 Con pasador/S-50
Altura total 37.3 en 947 mm
Longitud 25 en 635 mm
Ancho total 26.7 en 678 mm
Velocidad de rotación 7segundos por 1rotación completa 7segundos por 1rotación completa
Gama del ángulo de inclinación +/- 40 grados a la izquierda/derecha 40 grados a la izquierda/derecha
Capacidad máxima del cucharón 17.7 pie³ 500 L
Ancho máximo del cucharón 59.1 en 1500 mm
Flujo hidráulico óptimo 45-75 L/min (12-20 gal EE.UU./min) 45-75 L/min (12-20 gal EE.UU./min)
Presión máxima de operación 3626 lb/pulg² 25000 kPa
Sistema hidráulico necesario Auxiliar 1 Auxiliar 1
Par de inclinación 19545 lb/pie 26499.5 N·m
Par de giro 4867.9 lb/pie 6600 N·m

Vea cómo TRS8 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

360 View

Explorar las ofertas vigentes para  TRS8

Ver más ofertas