Clase de máquina | 11-16 11-16 |
Peso | 1082 lb 491 kg |
Opciones de interfaz: descendente | HCS60/S60 HCS60/S60 |
Velocidad de rotación | 7segundos por 1rotación completa 7segundos por 1rotación completa |
Gama del ángulo de inclinación +/- | 40° izquierda/derecha 40° izquierda/derecha |
Capacidad máxima del cucharón | 1.05 yd³ 0.8 m³ |
Ancho máximo del cucharón | 63 pulg 1600 mm |
Flujo hidráulico óptimo | 91 L/min (24 gal EE.UU./min) 91 L/min (24 gal EE.UU./min) |
Presión máxima de operación | 3626 lb/pulg² 25000 kPa |
Par de inclinación | 28470 lb/pie 38600 N·m |
Par de giro | 5635 lb/pie 7640 N·m |