TRS10: configuración superior de Acoplador HCS60 e inferior de Acoplador HCS60

Sistemas de inclinación y rotación Rotador Inclinable TRS10: 605-4732

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Clase de máquina
11-16
11-16
Opciones de interfaz: descendente
HCS60/HCS60
HCS60/HCS60
Velocidad de rotación
7segundos por 1rotación completa
7segundos por 1rotación completa

Descripción general

Los rotadores inclinables Cat® lo ayudan a completar el trabajo de manera más rápida con la calidad de costumbre de los productos Cat. Integrados a su excavadora, los rotadores inclinables son productivos, fáciles de usar y agregan valor a su negocio. Los rotadores inclinables son una solución versátil que le ofrece mejoras a su trabajo.

Especificaciones del producto para Rotador Inclinable TRS10: 605-4732

Clase de máquina 11-16 11-16
Opciones de interfaz: descendente HCS60/HCS60 HCS60/HCS60
Velocidad de rotación 7segundos por 1rotación completa 7segundos por 1rotación completa
Gama del ángulo de inclinación +/- 40° izquierda/derecha 40° izquierda/derecha
Capacidad máxima del cucharón 1.05 yd³ 0.8 m³
Ancho máximo del cucharón 63 en 1600 mm
Flujo hidráulico óptimo 91 L/min (24 gal EE.UU./min) 91 L/min (24 gal EE.UU./min)
Presión máxima de operación 3626 lb/pulg² 25000 kPa
Par de inclinación 28470 lb/pie 38600 N·m
Par de giro 5635 lb/pie 7640 N·m

Vea cómo Rotador Inclinable TRS10: 605-4732 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

TRS10: configuración superior de Acoplador HCS60 e inferior de Acoplador HCS60

M315 cavando con un rotador inclinable.

Los rotadores inclinables le dan mayor capacidad de movimiento, incluso en espacios estrechos.

Obtenga la pendiente que desea y cave en ángulos con un rotador inclinable.

Utilice el rotador inclinable con un Garfio GC de la serie G200 para más versatilidad.

TRS10: configuración superior de Acoplador HCS60 e inferior de Acoplador HCS60
M315 cavando con un rotador inclinable.
Los rotadores inclinables le dan mayor capacidad de movimiento, incluso en espacios estrechos.
Obtenga la pendiente que desea y cave en ángulos con un rotador inclinable.
Utilice el rotador inclinable con un Garfio GC de la serie G200 para más versatilidad.

Explorar las ofertas vigentes para  Rotador Inclinable TRS10: 605-4732

Ver más ofertas