TRS8, S50 / S50, miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU.

TRS8, S50 / S50, miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU. Sistemas de inclinación y rotación

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Clase de máquina
Miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU.
Miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU.
Peso
672.6 lb
305.1 kg
Opciones de interfaz: descendente
Acoplador S50 / acoplador S50
Acoplador S50 / acoplador S50

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 10

Rotación completa de 360 grados

Rotación completa de 360 grados

Ofrece control óptimo de su herramienta para una mayor flexibilidad.
Sistema de lubricación central integrado

Sistema de lubricación central integrado

Un punto único de entrada para la grasa permite engrasar la unidad completa de manera rápida y fácil.
Sistema de posicionamiento del TRS8

Sistema de posicionamiento del TRS8

El software actualizado informa al operador la posición de los accesorios mediante sensores de monitoreo equipados de manera estándar.
Caja de engranajes rellena de aceite

Caja de engranajes rellena de aceite

Solución sin mantenimiento que distribuye con más eficacia el calor, con lo que ofrece una mejor lubricación que la grasa.
Engranaje del sinfín de servicio pesado

Engranaje del sinfín de servicio pesado

Caja de engranaje con un par de rotación alto y capacidad de traba automática que permite la excavación en todas las direcciones a plena potencia, de modo que puede aceptar las fuerzas máximas de la máquina y dividir la carga a lo largo de toda la construcción del TRS.
Cilindros de doble acción con válvulas de retención de carga

Cilindros de doble acción con válvulas de retención de carga

Las válvulas soportan las presiones de retención e impiden el movimiento de los cilindros sometidos a las restricciones de carga exigidas por directivas.

Especificaciones del producto para TRS8, S50 / S50, miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU.

Clase de máquina Miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU. Miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU.
Peso 672.6 lb 305.1 kg
Opciones de interfaz: descendente Acoplador S50 / acoplador S50 Acoplador S50 / acoplador S50
Altura total 37.6 pulg 956 mm
Longitud 24.1 pulg 613 mm
Ancho total 26.7 pulg 678 mm
Velocidad de rotación 7 segundos por 1 rotación completa 7 segundos por 1 rotación completa
Gama del ángulo de inclinación 40° izquierda/derecha 40° izquierda/derecha
Capacidad máxima del cucharón 17.7 pie³ 500 L
Ancho máximo del cucharón 59.1 pulg 1500 mm
Flujo hidráulico óptimo 45-75 L/min (12-20 gal EE.UU./min) 45-75 L/min (12-20 gal EE.UU./min)
Presión máxima de operación 3625.9 lb/pulg² 25000 kPa
Sistema hidráulico necesario Auxiliar 1 Auxiliar 1
Par de inclinación 19545.4 lb/pie 26500 N·m
Par de giro 2876.5 lb/pie 3900 N·m
Compatibilidad Solo compatible con los siguientes prefijos de número de serie del modelo de Miniexcavadora: 307.5 (GW7 1 y superiores) | 308 (GG8 1 y superiores) | 308 (GW8 1 y superiores) | 309 (GG9 1 y superiores) | 309 (GW9 1 y superiores) | 310 (GWT 1 y superiores) Solo compatible con los siguientes prefijos de número de serie del modelo de Miniexcavadora: 307.5 (GW7 1 y superiores) | 308 (GG8 1 y superiores) | 308 (GW8 1 y superiores) | 309 (GG9 1 y superiores) | 309 (GW9 1 y superiores) | 310 (GWT 1 y superiores)

Vea cómo TRS8, S50 / S50, miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU. se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  TRS8, S50 / S50, miniexcavadoras de 7-10 tons EE.UU.

Ver más ofertas