Controle de forma eficiente el polvo en los caminos de acarreo con el sistema de suministro de agua Cat.

Kit de modificación WDS Sistema de suministro de agua

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Capacidad del cañón
2.271-6.246 litros por minuto hasta 60 metros (600-1.650 gal EE.UU. por minuto hasta 200 pies). Depende del orificio de la boquilla y del tamaño de la tubería.
2.271-6.246 litros por minuto hasta 60 metros (600-1.650 gal EE.UU. por minuto hasta 200 pies). Depende del orificio de la boquilla y del tamaño de la tubería.
Cobertura de agua
0,1-0,8 L/m² a velocidades de 4 a 40 km/h (0,05-0,2 gal EE.UU./pie² a velocidades de 3 a 25 mph)
0,1-0,8 L/m² a velocidades de 4 a 40 km/h (0,05-0,2 gal EE.UU./pie² a velocidades de 3 a 25 mph)

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 6

Mejora la seguridad

Mejora la seguridad

  • El sistema de suministro de agua Cat® mejora la seguridad al proporcionar un flujo de agua variable basado en la velocidad del camión, con lo que se evitan los peligros habituales del riego excesivo.
  • Con el suministro de agua automatizado, el operador puede permanecer concentrado en el tráfico y la conducción.
  • El control remoto de llenado del tanque permite al operador permanecer en la cabina durante el reabastecimiento, lo que reduce los peligros de resbalones.
  • Cuando el tanque de agua está lleno, la función de corte automático previene un llenado excesivo y también aumenta la vida útil de los componentes.
  • El sistema cuenta con arranque y parada automáticos, basados en la velocidad del camión, que elimina el riego excesivo en intersecciones de caminos para mejorar la seguridad de todos los vehículos en el sitio.
Ahorra combustible

Ahorra combustible

  • Las pruebas de Caterpillar demuestran que el control eficiente de la bomba del sistema de suministro de agua Cat reduce el consumo de combustible en un promedio de un 14 %.
  • El cañón de agua funciona en vacío, lo que reduce el consumo de combustible durante el funcionamiento del cañón en hasta un 50 %.
Ahorra agua

Ahorra agua

  • El sistema de suministro de agua Cat® realiza un rociado uniforme de grandes gotas de agua para proporcionar una cobertura óptima de litros por metro cuadrado (galones por yarda cuadrada) en todo el camino de acarreo.
  • Las pruebas de Caterpillar demuestran que el sistema de suministro de agua Cat puede reducir el consumo de agua en un 25 a 50 % en comparación con los sistemas de agua convencionales.
Aumenta la productividad

Aumenta la productividad

  • El sistema de suministro de agua Cat® cuenta con controles ergonómicos en la cabina, integrados y duraderos que son fáciles de usar y de aprender.
  • Se ofrecen siete configuraciones automáticas programables y un rociado intermitente en las modalidades automática o manual.
  • Los patrones de rociado son personalizables para satisfacer las necesidades específicas del sitio de trabajo.
  • La bomba hidráulica variable eficiente y el motor permiten que el camión pase más tiempo en el camino y menos tiempo en las estaciones de reabastecimiento.
Ofrece fiabilidad

Ofrece fiabilidad

  • El sistema de suministro de agua Cat® ofrece fiabilidad mediante componentes de acero inoxidable y boquillas de cabezal de rociado autolimpiables, que reducen el mantenimiento
  • El monitor muestra automáticamente mensajes de diagnóstico sobre problemas de agua, hidráulicos y eléctricos para permitir una rápida resolución y mantener el sistema en funcionamiento.
Ofrece valor

Ofrece valor

  • El sistema de suministro de agua Cat® es un producto de primera calidad que ofrece una rápida amortización debido al importante ahorro en costos de combustible, agua, piezas y mantenimiento en comparación con los sistemas convencionales.

Especificaciones del producto para Kit de modificación WDS

Capacidad del cañón 2.271-6.246 litros por minuto hasta 60 metros (600-1.650 gal EE.UU. por minuto hasta 200 pies). Depende del orificio de la boquilla y del tamaño de la tubería. 2.271-6.246 litros por minuto hasta 60 metros (600-1.650 gal EE.UU. por minuto hasta 200 pies). Depende del orificio de la boquilla y del tamaño de la tubería.
Cobertura de agua 0,1-0,8 L/m² a velocidades de 4 a 40 km/h (0,05-0,2 gal EE.UU./pie² a velocidades de 3 a 25 mph) 0,1-0,8 L/m² a velocidades de 4 a 40 km/h (0,05-0,2 gal EE.UU./pie² a velocidades de 3 a 25 mph)

Kit de modificación WDS Equipos estándar

Controles

  • Instalados por el distribuidor
  • Integrado en la cabina
  • Ergonómicos
  • Duraderos

Monitor del sistema de agua

  • Integrado en la cabina
  • Configuraciones de rociado programables
  • Mensajes de diagnóstico automáticos

Mando de bomba hidráulica variable

  • 6.814 L/min (1.800 gal EE.UU./min) a velocidades de 4 km/h a 40 km/h (3 a 25 mph)
  • Corte automático
  • Arranque suave

Cabezales de rociado de acero inoxidable

  • Resisten la corrosión
  • Batería que no requiere mantenimiento
  • Diseño patentado

Sistema hidráulico y de enfriamiento independiente

  • Minimiza el sobrecalentamiento

Cañón de agua

  • Control hidráulico
  • Boquillas optativas
  • Palanca universal integrada con controles en la cabina
  • Funciona en vacío para aumentar el ahorro de combustible

Piezas y servicio

  • Disponibles a través de la red global de distribuidores Cat

Tanque de agua

  • Comuníquese con su distribuidor Cat local o con Caterpillar OEM Solutions en oemsolutions@cat.com para recibir asistencia con la obtención de tanques de agua a través de proveedores locales en todo el mundo.

Vea cómo Kit de modificación WDS se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Sistema de suministro de agua

Cañón de agua del sistema de suministro de agua en un camión cisterna en el Campo de Pruebas de Tucson (TPG)

Vista de la barra de rociado del sistema de suministro de agua en un camión cisterna en el Campo de Pruebas de Tucson (TPG)

Operador usando los controles y el sistema electrónico integrados en la cabina del sistema de suministro de agua Cat en un camión cisterna en el Campo de Pruebas de Tucson (TPG)

Cabezal de rociado de acero inoxidable del sistema de suministro de agua (WDS), vista lateral

Sistema de suministro de agua
Cañón de agua del sistema de suministro de agua en un camión cisterna en el Campo de Pruebas de Tucson (TPG)
Vista de la barra de rociado del sistema de suministro de agua en un camión cisterna en el Campo de Pruebas de Tucson (TPG)
Operador usando los controles y el sistema electrónico integrados en la cabina del sistema de suministro de agua Cat en un camión cisterna en el Campo de Pruebas de Tucson (TPG)
Cabezal de rociado de acero inoxidable del sistema de suministro de agua (WDS), vista lateral