735

735 Camiones articulados de tres ejes

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Modelo de motor
Cat® C13A
Cat® C13A
Carga útil nominal
35.3 ton (EE.UU.)
32 t
Colmada (SAE 2:1)
26.2 yd³
20 m³

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 8

FIABILIDAD DEMOSTRADA

FIABILIDAD DEMOSTRADA

VALOR Y DURABILIDAD A LARGO PLAZO

VALOR Y DURABILIDAD A LARGO PLAZO

LOGRE UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD

LOGRE UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD

EFICACIA CON GRAN POTENCIA

EFICACIA CON GRAN POTENCIA

TRABAJE CON COMODIDAD

TRABAJE CON COMODIDAD

TECNOLOGÍA QUE REALIZA EL TRABAJO

TECNOLOGÍA QUE REALIZA EL TRABAJO

Especificaciones del producto para 735

Modelo de motor Cat® C13A Cat® C13A
Potencia bruta (SAE J1995) 410 hp 306 kW
Potencia neta (SAE J1349) 400 hp 298 kW
Potencia del motor (ISO 14396) 404 hp 301 kW
Calibre 5.1 pulg 130 mm
Carrera 6.2 pulg 157 mm
Cilindrada 736 pulg³ 12.5 L
Nota (1) La potencia anunciada se prueba a 1.800 rpm. La potencia anunciada se prueba a 1.800 rpm.
Nota (2) La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (3) Potencia neta disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador a la velocidad mínima. Potencia neta disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador a la velocidad mínima.
Nota (4) La potencia neta cuando el ventilador está a la velocidad máxima es de 298 kW (400 hp), según las condiciones de referencia SAE. La potencia neta cuando el ventilador está a la velocidad máxima es de 298 kW (400 hp), según las condiciones de referencia SAE.
Nota (5) Hay dos opciones de emisiones del motor disponibles: 1. Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea. 2. Configuración no certificada equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU. y Stage II de la Unión Europea. Hay dos opciones de emisiones del motor disponibles: 1. Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea. 2. Configuración no certificada equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU. y Stage II de la Unión Europea.
Sin reducción de potencia del motor por debajo de 12500 pies 3810 m
Par bruto máximo del motor (SAE J1995) 1627 lbf·pie 2192 N·m
Par neto máximo del motor (SAE J1349) 1612 lbf·pie 2155 N·m
Velocidad a par máximo del motor 1200 rpm 1200 rpm
Carga útil nominal 35.3 ton (EE.UU.) 32 t
Colmada (SAE 2:1) 26.2 yd³ 20 m³
A ras 20.9 yd³ 16 m³
Compuerta posterior colmada SAE 2:1 28.4 yd³ 21.7 m³
Compuerta trasera al ras 22.2 yd³ 17 m³
Avance: 1 5 milla/h 8 km/h
Avance: 2 9 milla/h 15 km/h
Avance: 3 14 milla/h 23 km/h
Avance: 4 22 milla/h 35 km/h
Avance: 5 30 milla/h 48 km/h
Avance: 6 35 milla/h 57 km/h
Retroceso: 1 6 milla/h 9 km/h
Interior de la cabina 72 dB(A) 72 dB(A)
Nota (1) El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarado es de 72 dB(A) cuando se utiliza la norma ISO 6396:2008 para medir el valor en una cabina cerrada. La medición se realizó al 70 % de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor. El nivel de ruido puede variar según la velocidad del ventilador de enfriamiento. La medición se llevó a cabo con las puertas y las ventanas de la cabina cerradas. La cabina se instaló correctamente y tuvo un mantenimiento adecuado. El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarado es de 72 dB(A) cuando se utiliza la norma ISO 6396:2008 para medir el valor en una cabina cerrada. La medición se realizó al 70 % de la máxima velocidad del ventilador de enfriamiento del motor. El nivel de ruido puede variar según la velocidad del ventilador de enfriamiento. La medición se llevó a cabo con las puertas y las ventanas de la cabina cerradas. La cabina se instaló correctamente y tuvo un mantenimiento adecuado.
Nota (2) Es posible que se requiera protección para los oídos si se opera con una cabina y una estación del operador abiertas (cuando no se han realizado los procedimientos de mantenimiento correctamente o cuando se opera con las puertas y ventanas abiertas) durante períodos prolongados o en ambientes con altos niveles de ruido. Es posible que se requiera protección para los oídos si se opera con una cabina y una estación del operador abiertas (cuando no se han realizado los procedimientos de mantenimiento correctamente o cuando se opera con las puertas y ventanas abiertas) durante períodos prolongados o en ambientes con altos niveles de ruido.
Eje delantero: vacío 32143 lb 14580 kg
Eje central: sin carga 11266 lb 5110 kg
Eje trasero: vacío 10781 lb 4890 kg
Total: sin carga 54190 lb 24580 kg
Eje delantero: carga nominal 8938 lb 4054 kg
Eje central: carga nominal 30805 lb 13973 kg
Eje trasero: carga nominal 30805 lb 13973 kg
Total: carga nominal 70548 lb 32000 kg
Eje delantero: con carga 41081 lb 18634 kg
Eje central: con carga 42071 lb 19083 kg
Eje trasero: con carga 41586 lb 18863 kg
Total: con carga 124737 lb 56580 kg
Tipo Acero de alta resistencia al desgaste Brinell HB450 Acero de alta resistencia al desgaste Brinell HB450
Plancha delantera 0.28 pulg 7 mm
Placa base 0.51 pulg 13 mm
Placas laterales 0.43 pulg 11 mm
Tanque de combustible 105.7 gal (EE.UU.) 400 L
Sistema de enfriamiento 21.9 gal (EE.UU.) 83 L
Sistema hidráulico 29.1 gal (EE.UU.) 110 L
Cárter del motor 10 gal (EE.UU.) 38 L
Transmisión 12.3 gal (EE.UU.) 56 L
Mandos finales/diferencial 33 gal (EE.UU.) 125 L
Caja del engranaje de transferencia de salida 5.5 gal (EE.UU.) 25 L
Tiempo de levantamiento 12 s 12 s
Tiempo de bajada 11 s 11 s
Frenos ISO 3450 (2011) ISO 3450 (2011)
Cabina: FOPS ISO 3449 Level II (2005) ISO 3449 Level II (2005)
Cabina: ROPS ISO 3471 (2008) ISO 3471 (2008)
Dirección ISO 5010 (2019) ISO 5010 (2019)
Dimensiones de giro: ángulo de dirección, izquierda/derecha 45° 45°
Dimensiones de giro: radio de giro SAE 294 pulg 7470 mm
Dimensiones de giro: radio de espacio libre 318 pulg 8075 mm
Dimensiones de giro: radio interior 149 pulg 3793 mm
Dimensiones de giro: ancho del pasillo 212 pulg 5393 mm
Nota Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 750/65 R25. Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 750/65 R25.
Traba a traba 4,75 segundos a 60 rpm 4,75 segundos a 60 rpm
Excavadoras Hidráulicas 350/352: pasadas 4-5 4-5
Excavadoras Hidráulicas 336: pasadas 5-6 5-6
Cargadores de ruedas 972/972 XE: pasadas 3-4 3-4
Cargadores de ruedas 966/966 XE: pasadas 4 4
Cargador de ruedas 962: pasadas 4-5 4-5
Cargador de ruedas 950: pasadas 5 5
Nota Una combinación óptima de sistemas le proporcionará una importante ventaja de productividad. El 735 es excelente para combinarlo con las Excavadoras Hidráulicas Cat 350/352 y 336, y los Cargadores de Ruedas Cat 972, 966, 962 y 950. Contar con herramientas de carga y acarreo compatibles permite una mayor producción y costos más bajos del sistema por unidad de volumen movido. Una combinación óptima de sistemas le proporcionará una importante ventaja de productividad. El 735 es excelente para combinarlo con las Excavadoras Hidráulicas Cat 350/352 y 336, y los Cargadores de Ruedas Cat 972, 966, 962 y 950. Contar con herramientas de carga y acarreo compatibles permite una mayor producción y costos más bajos del sistema por unidad de volumen movido.

735 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Cinturón de seguridad retráctil: asiento del operador y segundo asiento
  • Ventanas de vidrio:
    – Delanteras laminadas y polarizadas
    – Traseras y laterales reforzadas y polarizadas
  • Lava/limpiaparabrisas intermitentes con dos velocidades (delantero)
  • Aire acondicionado
  • Volante con inclinación y telescópico
  • El Sistema Monitor de la Operación de la máquina incluye:
    – Luz de acción
    – Presión del aceite de motor
    – Sistema de dirección principal
    – Señal de giro a la izquierda y a la derecha
    – Luz alta
    – Temperatura del refrigerante
    – Tacómetro
    – Freno de estacionamiento
    – Nivel de combustible
    – Temperatura del aceite de la transmisión
    – Sistema de frenos
    – Retención de la transmisión
    – Control del dispositivo de levantamiento
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Falla de la transmisión
    – Sistema de control de tracción
    – Luz indicadora de estado del motor
  • Espejos: exteriores
  • Visera
  • Pantalla táctil que incorpora las imágenes de la cámara de visión trasera
  • Almacenamiento:
    – Posavasos
    – Receptáculo para termo
    – Almacenamiento debajo del asiento
    – Bolsillo de puerta
    – Almacenamiento detrás del asiento del operador
    – Gancho para ropa
  • Calentador y desempañador con ventilador de cuatro velocidades
  • Asientos:
    – Operador: completamente regulable con suspensión neumática
    – Instructor: acolchado con cinturón de seguridad de cadera
  • Dirección secundaria: electrohidráulica
  • Palanca combinada de control del dispositivo de levantamiento y selección de marchas
  • Pantalla de cristal líquido (LCD):
    – Indicador de alerta
    – Marcha y dirección seleccionadas
    – Velocidad o cambios automáticos
    – Revisión del Manual de Operación y Mantenimiento (OMM)
    – Advertencia de falla de la dirección principal
    – Advertencia del cinturón de seguridad
    – Advertencia de falla de la dirección secundaria
    – Filtro de regeneración del filtro de partículas diésel (DPF)
    – Fuente de energía de la dirección secundaria conectada
    – Horómetro
    – Retardador activo
  • Salidas de aire regulables
  • Ventanas con apertura lateral, polarizadas

TECNOLOGÍA

  • Product Link™ Cellular PLE643
  • Cat® Detect con Stability Assist

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Receptáculo de arranque remoto (cables no incluidos)
  • Interruptor general principal
  • Bocina
  • Baterías (2) sin mantenimiento
  • Sistema eléctrico: 24 voltios y 10 A, convertidor de 24 a 12 voltios
  • Sistemas de iluminación:
    – Interior de la cabina
    – Dos luces delanteras
    – Dos marcadoras de ancho
    – Dos de retroceso
    – Luz de trabajo y de acceso a la cabina
    – Dos luces de parada/traseras
    – Indicadores de dirección delantero y trasero

TREN DE FUERZA

  • Transmisión de cambio automático de seis velocidades de avance y una de retroceso
  • Retardador: freno de compresión de motor e hidráulico.
  • Tracción en las seis ruedas, en los tres ejes
  • Motor Cat C13A
  • Frenos de circuito doble sumergidos en aceite y cerrados en todas las ruedas
  • Diferenciales: estándar con trabas automáticas y embragadas del diferencial interaxial y del diferencial transversal

SEGURIDAD

  • Cámara de visión trasera
  • Alarma de retroceso
  • Cabina con Estructura de Protección en Caso de Vuelcos / Estructura de Protección contra la Caída de Objetos (ROPS/FOPS)

PROTECTORES

  • Ventana trasera
  • Radiador
  • Cárter
  • Protector contra derrames en la parte delantera de la caja del camión, parte integral de la caja fabricada

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Seis neumáticos 750/65 R25
  • Protección contra vandalismo: tapas con traba
  • Guardabarros: montados en los arcos de las ruedas y en la caja, con ataduras para transporte
  • Válvulas de análisis programado de aceite (S·O·S)
  • Insonorización (estándar en algunos países*)
    *Los países son los países de la Unión Europea, Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza, Turquía y el Reino Unido.

735 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Persianas de las ventanas
  • Espejos motorizados y calefaccionados
  • Cinturón de seguridad de cuatro puntos del asiento del operador
  • Asiento con calefacción/enfriamiento
  • Limpia y lavaparabrisas de dos velocidades (trasero)
  • Vidrio infrarrojo: cabina para temperatura ambiente alta
  • Sistema de radio estéreo con Bluetooth®

TECNOLOGÍA

  • Capacitación del operador
  • Product Link Dual PLE683
  • Sistema Monitor Cat® Payload

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Accesorio de arranque en climas fríos (2 baterías adicionales)
  • Calentador del bloque de motor
  • Luces de trabajo LED montadas en el techo
  • Arranque con éter
  • Baliza intermitente LED

EQUIPO OPTATIVO

  • Refrigerante para tiempo frío, –51 °C (–60 °F)
  • Llenado rápido de combustible
  • Compuerta de cola plegable
  • Revestimientos de la caja
  • Caja calentada por el escape
  • Distancia entre ejes larga del chasis sin accesorios (sin caja)
  • Distancia entre ejes estándar del chasis sin accesorios (sin caja)
  • Aditivo para combustible que evita la acumulación de cera
  • Instalación de autolubricación para el engrase automático de cojinetes
  • Calzos para ruedas

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Detect con Stability Assist permite al operador ser más consciente de la estabilidad de la máquina durante su funcionamiento al recibir una advertencia si esta se aproxima a un ángulo no seguro, lo que finalmente mejora la seguridad y el tiempo de actividad.

Explore la tecnología
1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat® Production Measurement proporciona pesaje de la carga útil en tiempo real para ayudar a los operadores a optimizar el potencial de acarreo y a aumentar al máximo la productividad. El seguimiento automatizado ayuda a los administradores del sitio a controlar las métricas de movimiento de material y eficiencia para gestionar la producción, aumentar la eficiencia en el lugar de trabajo y reducir los costos.

Explore la tecnología

Vea cómo 735 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Camión Articulado 735 de tres ejes

Camión Articulado 735 de tres ejes

Camión Articulado 735 de tres ejes

Camión Articulado 735 de tres ejes

Camión Articulado 735 de tres ejes

Camión Articulado 735 de tres ejes
Camión Articulado 735 de tres ejes
Camión Articulado 735 de tres ejes
Camión Articulado 735 de tres ejes
Camión Articulado 735 de tres ejes