Motor
Modelo de motor | Cat® C15 Cat® C15 |
Calibre | 5.4 pulg 137 mm |
Carrera | 6.75 pulg 171.5 mm |
Cilindrada | 926 pulg³ 15.2 L |
Emisiones | El Motor C15 cumple con las normas de emisiones Tier 2/Stage II o equivalente a Tier 3/Stage IIIA. El Motor C15 cumple con las normas de emisiones Tier 2/Stage II o equivalente a Tier 3/Stage IIIA. |
Potencia neta: SAE J1349 | 434 hp 324 kW |
Potencia neta: ISO 14396 | 443 hp 330 kW |
Potencia bruta: SAEJ1995 | 449 hp 335 kW |
Par bruto máximo del motor (SAE J1995) | 1711 pie-lbf 2320 N·m |
Par neto máximo del motor (SAE J1349) | 1670 pie-lbf 2264 N·m |
Velocidad a par máximo del motor | 1200 r/min 1200 r/min |
No se requiere reducción de potencia del motor por debajo de | 10000 pies 3050 m |
Modelo de motor: Tier 2 de la EPA de EE.UU./Stage II de la UE o equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE | Cat C15 Cat C15 |
Nota (2) | La potencia neta ofrecida es la disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador a velocidad mínima. La potencia neta ofrecida es la disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador a velocidad mínima. |
Nota (1) | Las clasificaciones de potencia se aplican a una velocidad nominal de 1.700 rpm cuando la prueba se realiza según las condiciones para el estándar especificado. Las clasificaciones de potencia se aplican a una velocidad nominal de 1.700 rpm cuando la prueba se realiza según las condiciones para el estándar especificado. |
Nota (3) | La potencia neta cuando el ventilador funciona a velocidad máxima es de 324 kW (434 hp), según las condiciones de referencia SAE. La potencia neta cuando el ventilador funciona a velocidad máxima es de 324 kW (434 hp), según las condiciones de referencia SAE. |