Camiones articulados 730 Productividad y eficiencia

Características de un vistazo

MAXIMIZACIÓN DEL RENDIMIENTO
TRANSMISIÓN DE CATEGORÍA INDUSTRIAL
CONTROLES AUTOMÁTICOS
EFICIENCIA CON GRAN POTENCIA
TRABAJE CON COMODIDAD
FABRICADO PARA RENDIR AL MÁXIMO
CONSTRUCCIÓN PARA SERVICIO PESADO
TECNOLOGÍA QUE REALIZA EL TRABAJO

Especificaciones del producto para 730

Motor

Pesos

Capacidad de la caja

Transmisión

Niveles de ruido

Pesos en orden de trabajo

Capacidades de llenado de servicio

Dispositivo de levantamiento de cajas

Dirección

Normas

Placa de la caja

Radio de giro

Espesor de la placa de caja

Coordinación óptima de pasadas entre cargador y camión

730 Equipos estándar

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Calentador y desempañador con ventilador de cuatro velocidades
  • Asientos:
    – Operador: completamente regulable con suspensión neumática
    – Instructor: acolchado con cinturón de seguridad de cadera
  • Palanca combinada de control de levantamiento y selección de marchas
  • Espejos: configuración amplia para mejor visibilidad
  • Almacenamiento:
    – Posavasos
    – Receptáculo para termo
    – Almacenamiento debajo del asiento
    – Bolsillo de puerta
    – Almacenamiento detrás del asiento del operador
    – Gancho para ropa
  • El Sistema Monitor de la Operación de la máquina incluye:
    – Luz de acción
    – Presión del aceite de motor
    – Sistema de dirección principal
    – Señal de giro a la izquierda y a la derecha
    – Luz alta
    – Temperatura del refrigerante
    – Tacómetro
    – Freno de estacionamiento
    – Nivel de combustible
    – Temperatura del aceite de la transmisión
    – Sistema de frenos
    – Retención de la transmisión
    – Control del dispositivo de levantamiento
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Falla de la transmisión
    – Sistema de control de tracción
    – Luz indicadora de estado del motor
  • Pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display):
    – Indicador de alerta
    – Marcha y dirección seleccionadas
    – Velocidad o cambios automáticos
    – Revisión del Manual de Operación y Mantenimiento (OMM, Operation and Maintenance Manual)
    – Advertencia de falla de la dirección principal
    – Advertencia del cinturón de seguridad
    – Advertencia de falla de la dirección secundaria
    – Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS, Machine Security System)
    – Fuente de energía de la dirección secundaria conectada
    – Horómetro
    – Retardador activo
  • Lava/limpiaparabrisas intermitentes con dos velocidades (delantero)
  • Volante con inclinación y telescópico
  • Pantalla táctil que incorpora las imágenes de la cámara de visión trasera
  • Dirección secundaria: electrohidráulica
  • Visera
  • Ventanas con apertura para ambos lados, polarizadas
  • Cinturón de seguridad retráctil: asiento del operador y segundo asiento
  • Salidas de aire regulables
  • Lava/limpiaparabrisas de dos velocidades (trasero)
  • Aire acondicionado con Refrigerante R134A
  • Ventanas de vidrio:
    – Delanteras laminadas y polarizadas
    – Traseras y laterales reforzadas y polarizadas

TECNOLOGÍAS CAT

  • Cat Detect con Stability Assist
  • Product Link

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Baterías (dos) que no requieren mantenimiento
  • Bocina
  • Sistemas de iluminación:
    – Interior de la cabina
    – Dos luces delanteras
    – Dos marcadoras de ancho
    – Dos de retroceso
    – Luz de trabajo
    – Dos luces de parada/traseras
    – Indicadores de dirección delantero y trasero
  • Sistema eléctrico 24 voltios y 10 A, convertidor de 24 a 12 voltios
  • Receptáculo de arranque remoto (cables no incluidos)
  • Interruptor de desconexión principal

TREN DE FUERZA

  • Motor Cat C13
  • Tracción en las seis ruedas, en los tres ejes
  • Retardador: motor con freno de compresión
  • Diferenciales: estándar con trabas automáticas y embragadas del diferencial interaxial y del diferencial de eje transversal
  • Transmisión automática de seis velocidades de avance y una de retroceso
  • Frenos de circuito doble sumergidos en aceite y cerrados en todas las ruedas

SEGURIDAD

  • Alarma de retroceso
  • Cámara de visión trasera
  • Cabina ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) o FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos)

PROTECTORES

  • Radiador
  • Cárter
  • Ventana trasera
  • Eje
  • Protección contra derrames de la caja delantera del camión, parte integral de la caja fabricada

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Aletas guardabarros: montadas en los arcos de las rueda y en la caja, con ataduras para transporte
  • Seis neumáticos radiales 23.5R25
  • Protección contra vandalismo: tapas trabables
  • Válvulas de muestreo S·O·S
  • Insonorización (estándar solamente en Europa)

730 Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Aditivo para combustible que evita la acumulación de cera
  • Sistema de radio estéreo con Bluetooth
  • Calzos para ruedas
  • Seis neumáticos 750/65 R25 radiales
  • Llenado rápido de combustible
  • Caja calentada por el escape
  • Compuerta de cola plegable
  • Baliza intermitente LED
  • Luces de trabajo de Descarga de Alta Intensidad (HID, High Intensity Discharge) montadas en el techo
  • Product Link Elite: PLE631 (satelital), PLE641 (celular). Product Link es optativo.
  • Sistema Monitor de carga útil Cat Production Measurement
  • Distancia entre ejes larga del chasis sin accesorios (sin carrocería)
  • Vidrio infrarrojo: cabina para temperatura ambiente alta
  • Espejos retrovisores motorizados y calefaccionados
  • Arranque con éter
  • Distancia entre ejes estándar del chasis sin accesorios (sin carrocería)
  • Instalación de autolubricación para el engrase automático de cojinetes
  • Cinturón de seguridad de cuatro puntos
  • Revestimiento de caja
  • Calentador del bloque de motor
  • Accesorio de arranque para tiempo frío
  • Persianas de las ventanas
  • Refrigerante para tiempo frío, –51 °C (–60 °F)
  • Asiento con calefacción/enfriamiento
  • Insonorización (estándar solamente en Europa)
  • Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS)

Vea cómo 730 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Comparar con productos de la competencia

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.


Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Payload para camiones articulados

    Cat® Production Measurement proporciona pesaje de la carga útil en tiempo real para ayudar a los operadores a optimizar el potencial de acarreo y a aumentar al máximo la productividad. El seguimiento automatizado ayuda a los administradores del sitio a controlar las métricas de movimiento de material y eficiencia para gestionar la producción, aumentar la eficiencia en el lugar de trabajo y reducir los costos.

Cat® Production Measurement proporciona pesaje de la carga útil en tiempo real para ayudar a los operadores a optimizar el potencial de acarreo y a aumentar al máximo la productividad. El seguimiento automatizado ayuda a los administradores del sitio a controlar las métricas de movimiento de material y eficiencia para gestionar la producción, aumentar la eficiencia en el lugar de trabajo y reducir los costos.

  • Cat Detect con Stability Assist

    Cat Detect con Stability Assist permite al operador ser más consciente de la estabilidad de la máquina durante su funcionamiento al recibir una advertencia si esta se aproxima a un ángulo no seguro, lo que finalmente mejora la seguridad y el tiempo de actividad.

Cat Detect con Stability Assist permite al operador ser más consciente de la estabilidad de la máquina durante su funcionamiento al recibir una advertencia si esta se aproxima a un ángulo no seguro, lo que finalmente mejora la seguridad y el tiempo de actividad.

  • API 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importe datos telemáticos en sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de la flota. Nuestra API cumple con los estándares AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideales para flotas mixtas.

  • Cat App

    La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que se puede adaptar a cualquier tamaño de operación. Los datos detallados de Cat Production Measurement, de la máquina y del sitio de trabajo se transmiten desde el dispositivo integrado a bordo Product Link™ de Cat directamente a la plataforma web. De esta manera, puede acceder desde cualquier lugar, a través de su dispositivo móvil, tableta o equipo de escritorio.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.

  • Remote Flash de Cat

    Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

  • VisionLink de Cat

    Acceda a la información de la flota en cualquier momento y lugar con VisionLink y utilícela para tomar decisiones fundamentadas que impulsan la productividad, reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. Con diferentes niveles de suscripción disponibles, el distribuidor Cat puede ayudarlo a configurar exactamente lo que necesita para optimizar su flota y generar ganancias adicionales.

Importe datos telemáticos en sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de la flota. Nuestra API cumple con los estándares AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideales para flotas mixtas.

La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que se puede adaptar a cualquier tamaño de operación. Los datos detallados de Cat Production Measurement, de la máquina y del sitio de trabajo se transmiten desde el dispositivo integrado a bordo Product Link™ de Cat directamente a la plataforma web. De esta manera, puede acceder desde cualquier lugar, a través de su dispositivo móvil, tableta o equipo de escritorio.

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Acceda a la información de la flota en cualquier momento y lugar con VisionLink y utilícela para tomar decisiones fundamentadas que impulsan la productividad, reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. Con diferentes niveles de suscripción disponibles, el distribuidor Cat puede ayudarlo a configurar exactamente lo que necesita para optimizar su flota y generar ganancias adicionales.

Explorar las ofertas vigentes para  730

Ver más ofertas