Motor
Modelo de motor | Cat® C13 Cat® C13 |
Calibre | 5.1 pulg 130 mm |
Carrera | 6.2 pulg 157 mm |
Cilindrada | 763 pulg³ 12.5 L |
Potencia neta: ISO 14396 | 370 hp 276 kW |
Potencia neta: SAE J1349 | 367 hp 274 kW |
Par bruto máximo del motor (SAE J1995) | 1350 pie-lbf 1830 N·m |
Potencia bruta: SAEJ1995 | 375 hp 280 kW |
No se requiere reducción de potencia del motor por debajo de | 13100 pies 3990 m |
Velocidad a par máximo del motor | 1200 r/min 1200 r/min |
Nota (1) | Las clasificaciones de potencia se aplican a una velocidad nominal de 1.800 rpm cuando se prueba bajo las condiciones de referencia para la norma especificada. Las clasificaciones de potencia se aplican a una velocidad nominal de 1.800 rpm cuando se prueba bajo las condiciones de referencia para la norma especificada. |
Emisiones | El 730 EJ cumple con las normas emisiones equivalentes a Tier 2/Stage II o bien a Tier 3/Stage IIIA. El 730 EJ cumple con las normas emisiones equivalentes a Tier 2/Stage II o bien a Tier 3/Stage IIIA. |
Nota (3) | La potencia neta cuando el ventilador está a velocidad máxima es de 274 kW (367 hp) según las condiciones de referencia SAE. La potencia neta cuando el ventilador está a velocidad máxima es de 274 kW (367 hp) según las condiciones de referencia SAE. |
Nota (2) | La potencia neta ofrecida es la disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador a velocidad mínima. La potencia neta ofrecida es la disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador a velocidad mínima. |
Modelo de motor: Tier 2 de la EPA de EE.UU./Stage II de la UE o equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE | Cat C13 Cat C13 |
Par neto de motor máximo (ISO 14396) | 1335 pie-lbf 1810 N·m |