Camiones articulados 735 Productividad y eficiencia

Especificaciones del producto para 735

Motor

Pesos

Capacidad de la caja

Transmisión

Niveles de ruido

Pesos en orden de trabajo

Capacidades de llenado de servicio

Dispositivo de levantamiento de cajas

Dirección

Normas

Placa de la caja

Radio de giro

Espesor de la placa de caja

Coordinación óptima de pasadas entre cargador y camión

735 Equipos estándar

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Lava/limpiaparabrisas de dos velocidades (trasero)
  • El Sistema Monitor de la Operación de la máquina incluye:
    – Luz de acción
    – Presión del aceite de motor
    – Sistema de dirección principal
    – Señal de giro a la izquierda y a la derecha
    – Luz alta
    – Temperatura del refrigerante
    – Tacómetro
    – Freno de estacionamiento
    – Nivel de combustible
    – Temperatura del aceite de la transmisión
    – Sistema de frenos
    – Retención de la transmisión
    – Control del dispositivo de levantamiento
    – Sistema hidráulico
    – Sistema de carga
    – Retardador
    – Falla de la transmisión
    – Sistema de control de tracción
    – Luz indicadora de estado del motor
  • Pantalla de cristal líquido (LCD):
    – Indicador de alerta
    – Marcha y dirección seleccionadas
    – Velocidad o cambios automáticos
    – Revisión del Manual de Operación y Mantenimiento (OMM)
    – Falla de la dirección principal (advertencia)
    – Advertencia del cinturón de seguridad
    – Advertencia de falla de la dirección secundaria
    – Filtro de regeneración del filtro de partículas diésel (DPF)
    – Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS)
    – Fuente de energía de la dirección secundaria conectada
    – Horómetro
    – Retardador activo
  • Almacenamiento:
    – Posavasos
    – Receptáculo para termo
    – Almacenamiento debajo del asiento
    – Bolsillo de puerta
    – Almacenamiento detrás del asiento del operador
    – Gancho para ropa
  • Dirección secundaria: electrohidráulica
  • Calentador y desempañador con ventilador de cuatro velocidades
  • Palanca combinada de control de levantamiento y selección de marchas
  • Pantalla táctil que incorpora las imágenes de la cámara de visión trasera
  • Volante con inclinación y telescópico
  • Espejos: configuración amplia para mejor visibilidad
  • Aire acondicionado con Refrigerante R134A
  • Lava/limpiaparabrisas intermitentes con dos velocidades (delantero)
  • Asientos:
    – Operador: completamente regulable con suspensión neumática
    – Instructor: acolchado con cinturón de seguridad de cadera
  • Ventanas de vidrio:
    – Delanteras laminadas y polarizadas
    – Traseras y laterales reforzadas y polarizadas
  • Salidas de aire regulables
  • Cinturón de seguridad retráctil: asiento del operador y segundo asiento
  • Ventanas con apertura lateral, polarizadas
  • Visera

TECNOLOGÍAS CAT CONNECT

  • Product Link
  • Cat Detect con Stability Assist

SISTEMA ELÉCTRICO E ILUMINACIÓN

  • Sistemas de iluminación:
    – Interior de la cabina
    – Dos luces delanteras
    – Dos marcadoras de ancho
    – Dos de retroceso
    – Luz de trabajo y de acceso a la cabina
    – Dos luces de parada/traseras
    – Indicadores de dirección delantero y trasero
  • Interruptor de desconexión principal
  • Bocina
  • Sistema eléctrico 24 voltios y 10 A, convertidor de 24 a 12 voltios
  • Receptáculo de arranque remoto (cables no incluidos)
  • Baterías (dos) que no requieren mantenimiento

TREN DE FUERZA

  • Frenos de circuito doble sumergidos en aceite y cerrados en todas las ruedas
  • Tracción en las seis ruedas, en los tres ejes
  • Transmisión automática de seis velocidades de avance y una de retroceso
  • Diferenciales: estándar con trabas automáticas y embragadas del diferencial interaxial y del diferencial transversal
  • Motor Cat C13 con tecnología ACERT
  • Retardador: motor con freno de compresión
  • Módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emission Module) Cat y paquete de postratamiento de escape

SEGURIDAD

  • Alarma de retroceso
  • Cabina ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) o FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos)
  • Cámara retrovisora

PROTECTORES

  • Cárter
  • Eje
  • Radiador
  • Protección contra derrames de la caja delantera del camión, parte integral de la caja fabricada
  • Ventana trasera

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Válvulas de muestreo S·O·S
  • Seis neumáticos 750/65 R25
  • Protección contra vandalismo: tapas trabables
  • Guardabarros: montadas en los arcos de las ruedas y en la caja, con ataduras para transporte
  • Insonorización (estándar solamente en Europa)

735 Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Sistema de radio estéreo con Bluetooth
  • Refrigerante para tiempo frío, –51 °C (–60 °F)
  • Cinturón de seguridad de cuatro puntos
  • Llenado rápido de combustible
  • Compuerta de cola plegable
  • Product Link Elite: PLE631 (satelital), PLE641 (celular). Product Link es optativo.
  • Baliza intermitente LED
  • Persianas de las ventanas
  • Calentador del bloque de motor
  • Revestimiento de caja
  • Caja calentada por el escape
  • Accesorio de arranque para tiempo frío
  • Arranque con éter
  • Luces de trabajo de Descarga de Alta Intensidad (HID, High Intensity Discharge) montadas en el techo
  • Calzos para ruedas
  • Asiento con calefacción/enfriamiento
  • Sistema Monitor de carga útil Cat Production Measurement
  • Distancia entre ejes estándar del chasis sin accesorios (sin carrocería)
  • Instalación de autolubricación para el engrase automático de cojinetes
  • Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS)
  • Distancia entre ejes larga del chasis sin accesorios (sin carrocería)
  • Espejos retrovisores motorizados y calefaccionados
  • Aditivo para combustible que evita la acumulación de cera
  • Insonorización (estándar solamente en Europa)
  • Vidrio infrarrojo: cabina para temperatura ambiente alta

Vea cómo 735 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Comparar con productos de la competencia

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  735

Ver más ofertas