Pivote central 416F2 (techo, 2WD)

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: SAE J1349
86 HP
64 kW
Profundidad de excavación: estándar
14.25 ft
4348 mm
Peso en orden de trabajo: máximo
24251 lb
11000 kg

Descripción general

Mayor productividad. Mayores ganancias.

La Retroexcavadora Cargadora 416F2 Cat® proporciona rendimiento, una mayor eficiencia del combustible, un sistema hidráulico superior y una estación del operador renovada.

Especificaciones del producto para 416F2 (techo, 2WD)

Potencia neta: SAE J1349 86 HP 64 kW
Calibre 4.13 in 105 mm
Potencia máxima neta: 2.000rpm: SAEJ1349 87 HP 65 kW
Carrera 5 in 127 mm
Potencia neta nominal: 2.200rpm: SAEJ1349 86 HP 64 kW
Potencia bruta: SAEJ1995 93 HP 69 kW
Potencia máxima neta: 2.000rpm: EEC80/1269 88 HP 65 kW
Potencia bruta: ISO 14396 92 HP 68 kW
Cilindrada 268 in³ 4.4 l
Modelo de motor 3054C Cat mecánico con turbocompresor 3054C Cat mecánico con turbocompresor
Reserva de par neta a 1.400rpm 38% 38%
Potencia neta nominal: 2.200rpm: EEC80/1269 87 HP 65 kW
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: ISO9249 87 HP 65 kW
Potencia máxima neta: 2.000rpm: ISO9249 88 HP 65 kW
Par máximo neto SAE J1349 282 ft-lb 383 N·m
Emisiones El Motor 3054C Cat cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU./Stage II de la Unión Europea. El Motor 3054C Cat cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU./Stage II de la Unión Europea.
Peso en orden de trabajo: máximo 24251 lb 11000 kg
Cabina: ROPS/FOPS 359 lb 163 kg
Tracción en las cuatro ruedas 392 lb 178 kg
Contrapesos: opción1 255 lb 115 kg
Aire acondicionado 101 lb 46 kg
Contrapesos: opción2 530 lb 240 kg
Contrapesos: opción3 1015 lb 460 kg
Brazo extensible 659 lb 299 kg
Peso en orden de trabajo: máximo: capacidad ROPS 24251 lb 11000 kg
Cucharón de uso múltiple (1,00m3/1,30yd3): sin horquillas ni dientes 1642 lb 745 kg
Nota Las especificaciones que se muestran corresponden a la máquina equipada con techo OROPS (Open Rollover Protective Structure, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos), tracción en 2 ruedas, brazo estándar, cucharón cargador de uso general de 0,76m3 (1,0yd3), cucharón retroexcavador de servicio estándar de 610mm (24"), contrapeso de 115kg (255lb), operador de 80kg (176lb) y tanque de combustible lleno. Las especificaciones que se muestran corresponden a la máquina equipada con techo OROPS (Open Rollover Protective Structure, Estructura abierta de protección en caso de vuelcos), tracción en 2 ruedas, brazo estándar, cucharón cargador de uso general de 0,76m3 (1,0yd3), cucharón retroexcavador de servicio estándar de 610mm (24"), contrapeso de 115kg (255lb), operador de 80kg (176lb) y tanque de combustible lleno.
Profundidad de excavación: estándar 14.25 ft 4348 mm
Tipo de bomba Flujo variable, pistón axial Flujo variable, pistón axial
Capacidad de la bomba a 2.200rpm 35 gal/min 132 l/min
Presión del sistema: retroexcavadora 3336 psi 23000 kPa
Tipo Centro cerrado Centro cerrado
Presión del sistema: cargador 3336 psi 23000 kPa
Transmisión servomecánica: avance en 2ª 5.5 mile/h 8.9 km/h
Transmisión servomecánica: retroceso en 1ª 3.4 mile/h 5.4 km/h
Transmisión servomecánica: avance en 1ª 3.4 mile/h 5.4 km/h
Transmisión servomecánica: retroceso en 2ª 5.5 mile/h 8.9 km/h
Transmisión servomecánica: retroceso en 4ª 23 mile/h 36 km/h
Transmisión servomecánica: retroceso en 3ª 13 mile/h 20 km/h
Transmisión servomecánica: avance en 3ª 13 mile/h 20 km/h
Transmisión servomecánica: avance en 4ª 23 mile/h 36 km/h
Transmisión: servomecánica: tracción en 2 ruedas 4 gal (US) 15 l
Eje delantero (tracción en 4 ruedas) 2.9 gal (US) 11 l
Eje trasero: engranajes planetarios 0.4 gal (US) 1.7 l
Sistema hidráulico 23.8 gal (US) 90 l
Sistema de enfriamiento con aire acondicionado 4.9 gal (US) 18.5 l
Tanque de combustible 42 gal (US) 160 l
Eje delantero (tracción en las 4 ruedas): engranajes planetarios 0.2 gal (US) 0.7 l
Eje trasero 4.4 gal (US) 16.5 l
Aceite del motor: con filtro 2.3 gal (US) 8.8 l
Transmisión: servomecánica: tracción en las 4ruedas 4 gal (US) 15 l
Tanque hidráulico 10.6 gal (US) 40 l
Eje delantero (tracción en 2ruedas): dinámico 20233 lb 9186 kg
Eje trasero: dinámico 20233 lb 9186 kg
Eje delantero (tracción en las 4ruedas): dinámico 20233 lb 9186 kg
Eje delantero (tracción en 2ruedas): estático 50582 lb 22964 kg
Eje delantero (tracción en las 4ruedas): estático 50582 lb 22964 kg
Eje trasero: estático 50582 lb 22964 kg
Oscilación del eje 11° 11°
Radio de giro: (rueda interior sin freno): cucharón cargador de exterior más amplio 36 ft 10.97 m
Calibre 2.6 in 65 mm
Servodirección Hidrostática Hidrostática
Carrera 4.7 in 120 mm
Tipo Rueda delantera Rueda delantera
Radio de giro: (rueda interior sin freno): ruedas delanteras exteriores 26.83 ft 8.18 m
Diámetro de la varilla 1.4 in 36 mm
Opción 4 Delanteros: 340/80R 18. Traseros: 500/70R24 157B Delanteros: 340/80R 18. Traseros: 500/70R24 157B
Opción 2 Delanteros: 12.5/80-18 (12 capas) 1-3. Traseros: 19.5L-24 (12 capas) ATU Delanteros: 12.5/80-18 (12 capas) 1-3. Traseros: 19.5L-24 (12 capas) ATU
Opción 3 Delanteros: 12.5/80-18 NHS (12 capas) 1-3. Traseros: 21L-24 (16 capas) R4 ATU Delanteros: 12.5/80-18 NHS (12 capas) 1-3. Traseros: 21L-24 (16 capas) R4 ATU
Opción 1 Delanteros: 11L-16 (12 capas) F-3. Traseros: 19.5L-24 (12 capas) R4 ATU Delanteros: 11L-16 (12 capas) F-3. Traseros: 19.5L-24 (12 capas) R4 ATU
Cilindrada 268 in³ 4.4 l
Modelo de motor C4.4 Cat mecánico con turbocompresor y posenfriamiento C4.4 Cat mecánico con turbocompresor y posenfriamiento
Potencia máxima neta: 2.000rpm: EEC80/1269 89 HP 66 kW
Potencia neta nominal: 2.200rpm: SAEJ1349 87 HP 65 kW
Carrera 5 in 127 mm
Potencia máxima neta: 2.000rpm: ISO9249 89 HP 66 kW
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: ISO9249 87 HP 65 kW
Potencia bruta: ISO 14396 94 HP 70 kW
Par máximo neto SAE J1349 282 ft·lbf 383 N·m
Potencia bruta: SAEJ1995 96 HP 71 kW
Potencia máxima neta: 2.000rpm: SAEJ1349 89 HP 66 kW
Calibre 4.13 in 105 mm
Potencia neta nominal: 2.200rpm: EEC80/1269 87 HP 65 kW
Emisiones El Motor C4.4 Cat optativo cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea. El Motor C4.4 Cat optativo cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea.
Reserva de par neta a 1.400rpm 37% 37%

416F2 (techo, 2WD) Equipos estándar

TREN DE FUERZA

  • Filtro de aire
  • Freno de estacionamiento secundario
  • Frenos de disco en aceite reforzados hidráulicamente, con pedales dobles e intertraba
  • Refrigerante/anticongelante de larga duración
  • Orificio de diagnóstico para el motor
  • Traba del diferencial, palanca universal del cargador
  • Motor 3054C Cat mecánico con turbocompresor que cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 2/Stage II
  • Paneles extraíbles con insonorización para recinto del motor
  • Cambio rápido de sentido de desplazamiento en todas las marchas
  • combustible, aceite del motor, aceite de la transmisión, separador de agua
  • Filtros, caja y cartucho
  • Paquete de enfriamiento para temperatura ambiente alta
  • Convertidor de par
  • Sistema de transmisión sincronizada de cuatro velocidades
  • Interruptor neutralizador de la transmisión
  • Tracción en dos ruedas

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Controles de la retroexcavadora en dos palancas mecánicas
  • Techo, ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos)
  • Gancho para ropa
  • Dos portabebidas
  • Ventilador de succión y protector
  • Alfombrilla
  • Grupo de medidores: – Medidores: temperatura del refrigerante, nivel de combustible, tacómetro
  • Indicadores: servicio del filtro de aire, servicio del separador de agua, refrigerante del motor, presión del aceite, temperatura alta del convertidor de par, nivel de combustible, carga, advertencia del motor No. 1, advertencia del motor No. 2, luz de acción, esperar para arrancar
  • Luces del panel de instrumentos
  • Dos controles de palanca mecánicos
  • Espejo retrovisor
  • Cinturón de seguridad retráctil de 51mm (2")
  • Perilla de dirección
  • Asiento de vinilo con suspensión mecánica
  • Compartimiento de almacenamiento trabable
  • Bandeja de almacenamiento
  • Columna de dirección inclinable
  • Acelerador manual y de pedal

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Sellos anulares de ranura
  • Manguera hidráulica XT™
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Mirilla del nivel de aceite hidráulico
  • Válvula hidráulica de dirección hidrostática
  • Válvulas hidráulicas del cargador de 2 funciones
  • Válvulas hidráulicas de la retroexcavadora de 4 funciones
  • Sistema hidráulico con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma de retroceso
  • Alternador de 120amperios
  • Alarma audible de falla del sistema
  • Batería libre de mantenimiento de 880CCA
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Arranque auxiliar remoto de la batería
  • Luz de techo (solo para cabina)
  • Luces de peligro/señales direccionales intermitentes
  • Sistema de arranque/parada con llave
  • Luces de trabajo (2 delanteras y 2 traseras)
  • Tomacorriente de 12 voltios, 2 internos y 1 externo
  • Product Link™, celular, PL240 (solo para países certificados)
  • Dos enchufes en el techo
  • Sistema de arranque con bujías
  • Luces de parada y de cola
  • Bocina eléctrica de advertencia

OTROS

  • Traba de transporte de la pluma
  • Tirante del cilindro de levantamiento
  • Indicador de nivel del cucharón
  • Contrapeso de parachoques
  • Guardabarros trasero
  • Tanque de combustible completamente cerrado
  • Parrilla delantera completamente abisagrada que permite acceder al paquete de enfriamiento para limpieza
  • Orificio de llenado de combustible a nivel del suelo
  • Traba del capó dentro de la cabina
  • Interruptor de desconexión del cargador, de autonivelación, de retorno a excavación y de la transmisión
  • Cargador de inclinación sencilla
  • Respiradero de circuito abierto
  • Servodirección hidrostática
  • Zapatas del estabilizador para calles
  • Traba de la rotación para transporte
  • Neumáticos
  • Caja de herramientas externa con traba
  • Puntos de amarre para el transporte
  • Cuatro cerraduras contra vandalismo

416F2 (techo, 2WD) Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Cabina estándar
  • Combustible para tiempo frío (–30°C/–22°F)
  • Contrapesos de 115kg (255lb), 240kg (530lb) o 460kg (1.015lb)
  • Motor C4.4 Cat que cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3/Stage IIIA
  • Guardabarros delantero con escalones integrales
  • Tracción en las cuatro ruedas
  • Estabilizador para roca con protección
  • Válvulas hidráulicas del cargador (3ª válvula para uso general, uso múltiple o acoplador rápido)
  • Válvulas hidráulicas de la retroexcavadora (5ª y 6ª función)
  • Tuberías hidráulicas auxiliares de función combinada
  • Product Link, celular, PL641I
  • Product Link, satelital, PL631E
  • Acoplador rápido manual con traba doble
  • Radio, Bluetooth
  • Baliza giratoria con montaje magnético
  • Asiento de tela con suspensión neumática y apoyabrazos
  • Teclado del sistema de seguridad
  • Tacos estabilizadores para calle
  • Brazo extensible
  • Caja de almacenamiento
  • Protección contra vandalismo con tapa de medidores
  • Accesorios de herramientas, como cucharones de uso general, cucharones de uso múltiple, cucharones retroexcavadores de servicio pesado y cucharones retroexcavadores de servicio estándar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Vea cómo 416F2 (techo, 2WD) se compara otros productos consultados con frecuencia.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento