< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Caterpillar cuenta con un historial ampliamente probado en la industria de equipos de construcción y lleva más de 90 años produciendo máquinas de la más alta calidad, que hacen posible el progreso e impulsan cambios positivos y sostenibles en todos los continentes. Durante más de 35 años, desde la serie A hasta la nueva serie F2, hemos fabricado retroexcavadoras cargadoras teniendo en cuenta al operador, lo que proporciona fiabilidad, potencia y un entorno de calidad para el operador. La Retroexcavadora Cargadora 426F2 Cat continúa con esta tradición, lo que proporciona una máquina para ayudar a hacer crecer su negocio.

Motor

Unidades:
Potencia: neta 88.0 HP 66.0 kW Less
Cilindrada 268.5 pulg³ 4.4 l Less
Clasificación de potencia neta a 2.200 rpm: ISO 9249 88.0 HP 66.0 kW Less
Par máximo a 1.400 rpm 291.0 pie-lbf 394.0 N·m Less
Potencia nominal (estándar) a 2.200 rpm: potencia bruta: ISO 14396 93.0 HP 68.5 kW Less
Calibre 4.1 in 105.0 mm Less
Carrera 5.0 in 127.0 mm Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: nominal 17615.0 lb 7990.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: máximo 19312.0 lb 8760.0 kg Less

Pesos*

Contrapesos: base 254.0 lb 115.0 kg Less
Contrapesos: medios 529.0 lb 240.0 kg Less
Peso en orden de trabajo (aproximado) 17615.0 lb 7990.0 kg Less
Peso en orden de trabajo (máximo) (capacidad ROPS) 19312.0 lb 8760.0 kg Less
Recomendaciones mínimas para el contrapeso: brazo estándar: cucharón cargador: uso general 254.0 lb 115.0 kg Less
Recomendaciones mínimas para el contrapeso: brazo estándar: cucharón cargador: uso múltiple 0.0 lb 0.0 kg Less

Sistema hidráulico

Capacidad máxima de la bomba 34.9 gal EE.UU./min 132.0 l/min Less
Presión del sistema: cargador 3626.0 lb/pulg² 250.0 bar Less
Presión del sistema: retroexcavadora 3626.0 lb/pulg² 250.0 bar Less

Dirección

Cilindro de AWD, uno (1) de doble acción: calibre 2.6 in 65.0 mm Less
Cilindro de AWD, uno (1) de doble acción: carrera 4.7 in 120.0 mm Less
Cilindro de AWD, uno (1) de doble acción: diámetro de la varilla 1.4 in 36.0 mm Less
Radio de giro: AWD (rueda interior sin freno): cucharón cargador exterior más ancho 36.0 pies 10.97 m Less
Radio de giro: AWD (rueda interior sin freno): ruedas exteriores delanteras 26.8 pies 8.18 m Less

Capacidades de llenado de servicio

Aceite del motor con filtro 2.3 gal EE.UU. 8.8 l Less
Eje delantero (AWD) 2.9 gal EE.UU. 11.0 l Less
Eje delantero (AWD): planetarios 0.2 gal EE.UU. 0.7 l Less
Eje trasero 3.8 gal EE.UU. 14.5 l Less
Eje trasero, planetarios 0.4 gal EE.UU. 1.5 l Less
Sistema de enfriamiento 5.8 gal EE.UU. 22.0 l Less
Sistema hidráulico 28.0 gal EE.UU. 106.0 l Less
Tanque de combustible 42.3 gal EE.UU. 160.0 l Less
Tanque hidráulico 10.6 gal EE.UU. 40.0 l Less
Transmisión (servomecánica): AWD 4.0 gal EE.UU. 15.0 l Less

Transmisión

Nota Velocidades de desplazamiento de una retroexcavadora cargadora con tracción en dos ruedas a máxima aceleración cuando está equipada con neumáticos traseros 16.9×28. Velocidades de desplazamiento de una retroexcavadora cargadora con tracción en dos ruedas a máxima aceleración cuando está equipada con neumáticos traseros 16.9×28. Less
Transmisión servodinámica, 1ª de retroceso 3.4 millas/h 5.5 km/h Less
Transmisión servodinámica, 2ª de retroceso 5.6 millas/h 9.0 km/h Less
Transmisión servodinámica, 3ª de retroceso 12.9 millas/h 20.7 km/h Less
Transmisión servomecánica, 1ª de avance 3.4 millas/h 5.5 km/h Less
Transmisión servomecánica, 2ª de avance 5.6 millas/h 9.0 km/h Less
Transmisión servomecánica, 3ª de avance 12.9 millas/h 20.7 km/h Less
Transmisión servomecánica, 4ª de avance 24.9 millas/h 40.0 km/h Less
Transmisión servodinámica, 4ª de retroceso 24.9 millas/h 40.0 km/h Less

Dimensiones de la máquina: MP: 0,96 m3

Altura hasta la parte superior de la cabina o techo 113.0 in 2869.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape vertical 106.9 in 2716.0 mm Less
Altura total de transporte: 4,3 m 147.9 in 3757.0 mm Less
Ancho total (sin cucharón cargador) 92.4 in 2346.0 mm Less
Distancia entre ejes, AWD 86.6 in 2200.0 mm Less
Longitud total de transporte 223.5 in 5678.0 mm Less
Longitud total en posición para carretera 225.4 in 5726.0 mm Less
Línea de centro del eje trasero hasta la parrilla delantera 106.6 in 2708.0 mm Less

Dimensiones y rendimiento de la retroexcavadora: brazo estándar: 4,3 m

Altura de operación máxima 172.0 in 4368.0 mm Less
Alcance de carga 58.1 in 1477.0 mm Less
Alcance desde el pivote de rotación a la línea a nivel del suelo 220.8 in 5609.0 mm Less
Altura de carga 158.7 in 4031.0 mm Less
Ancho total del estabilizador 88.3 in 2242.0 mm Less
Fuerza de excavación del brazo 7934.0 lbf 35.29 kN Less
Fuerza de excavación del cucharón 12864.0 lbf 57.22 kN Less
Profundidad de excavación, SAE máxima 162.2 in 4119.0 mm Less
Profundidad de excavación, fondo plano de 2.440 mm 147.4 in 3743.0 mm Less
Profundidad de excavación, fondo plano de 600 mm 161.2 in 4094.0 mm Less
Profundidad de excavación, fondo plano de 600 mm, del fabricante 183.9 in 4670.0 mm Less
Profundidad de excavación, máximo del fabricante 185.4 in 4709.0 mm Less

Dimensiones y rendimiento del cucharón cargador: MP: 0,96 m3

Alcance de descarga a ángulo máximo 35.4 in 900.0 mm Less
Altura de descarga a ángulo máximo 107.6 in 2733.0 mm Less
Altura máxima del pasador de articulación 135.7 in 3447.0 mm Less
Ancho 89.1 in 2262.0 mm Less
Capacidad 37.08 pie³ 1.05 m³ Less
Capacidad de levantamiento a altura máxima 7959.0 lb 3610.0 kg Less
Carga límite de equilibrio en el punto de desprendimiento 15459.0 lb 7012.0 kg Less
Distancia de la parrilla a la cuchilla del cucharón, en posición de acarreo 58.3 in 1482.0 mm Less
Fuerza de desprendimiento de inclinación 12122.0 lbf 53.92 kN Less
Fuerza de desprendimiento de levantamiento 12243.0 lbf 54.46 kN Less
Inclinación hacia atrás máxima del cucharón a nivel del suelo 39° 39° Less
Peso del cucharón (sin dientes ni horquillas) 944.0 lb 428.0 kg Less
Profundidad de excavación 3.5 in 88.0 mm Less
Ángulo de descarga a altura máxima 46° 46° Less
Ángulo máximo de nivelación 116° 116° Less

Frenos

Tipo Discos múltiples, hidráulicos, completamente cerrados y reforzados. Discos múltiples, hidráulicos, completamente cerrados y reforzados. Less
Características (1) Discos de Kevlar múltiples incorporados sumergidos en aceite y de activación hidráulica ubicados en el eje de entrada de mando final. Discos de Kevlar múltiples incorporados sumergidos en aceite y de activación hidráulica ubicados en el eje de entrada de mando final. Less
Características (2) Totalmente cerrado y sellado. Totalmente cerrado y sellado. Less
Características (3) Autoajustable. Autoajustable. Less

Clasificaciones de los ejes

Eje delantero, AWD: dinámico 20232.0 lb 9177.0 kg Less
Eje delantero, AWD: estático 50581.0 lb 22943.0 kg Less
Eje trasero, dinámico 16861.0 lb 7648.0 kg Less
Eje trasero, estático 42152.0 lb 19120.0 kg Less

Nivel de ruido

Dentro de la cabina 80.0 dB(A) 80.0 dB(A) Less
Fuera de la cabina 104.0 dB(A) 104.0 dB(A) Less

Product Link™

Saque el máximo provecho de la retroexcavadora cargadora Cat®. Product Link proporciona un rápido acceso a la información fundamental, como la ubicación, las horas trabajadas, los códigos de error y el consumo de combustible de la máquina para ayudarlo a maximizar su rendimiento.

Cabina y controles

La introducción de la nueva cabina en la retroexcavadora cargadora Cat proporciona un entorno del operador cómodo y fácil de usar. Con la capacidad de personalizar la experiencia, la completamente nueva cabina permite que el operador se desempeñe con mayor comodidad y disfrute las últimas tecnologías disponibles para la generación actual de retroexcavadoras cargadoras.

Sistema hidráulico potente

Las máquinas de la serie F2 realmente impactan. El alto flujo de la bomba de un sistema hidráulico superior permite que el operador tenga un excelente rendimiento hidráulico a su disposición.

Tren de fuerza

La 426F2 está equipada con nuestro probado Motor 3054C Cat y está ajustada de forma precisa a la transmisión manual de cuatro velocidades Cat. Esta precisión de ajuste permite que la 426F2 alcance una velocidad desplazamiento por carretera de 40 km/h.

426F2 Equipos estándar

ROPS y FOPS de la cabina
  • Techo

Neumáticos/dirección/frenos
  • Tracción en dos ruedas
  • Traba del diferencial del 100 %
  • Frenos hidráulicos reforzados (pedales dobles)
  • Neumáticos de 16" (delanteros): 2WD
  • Neumáticos de 18" (delanteros): AWD
  • Neumáticos de 28" (traseros)

Motor/transmisión
  • Batería de 750 CCA sin mantenimiento (estándar)
  • Unidad de radiador con bisagra para remover los escombros de forma simple
  • Motor 3054C Cat de 68,5 kW (93 hp)
  • Transmisión manual de 4 velocidades

Componentes de
  • Controles de palanca mecánica
  • Servodirección hidrostática

Otros accesorios
  • Caja de almacenamiento de herramientas
  • Puntos de amarre para el transporte

Protectores
  • Refuerzo de seguridad del cargador

Plumas, brazos y varillajes: retroexcavadora
  • Brazo estándar (4,26 m)
  • Traba de la rotación para transporte
  • Traba de transporte de la pluma

Sistema hidráulico
  • Bomba hidráulica (132 L/min)
  • Bloqueo de desplazamiento lateral (electrohidráulico)
  • Enfriador de aceite hidráulico

Sistema hidráulico: cargador
  • Desconexión de posición libre del cargador
  • Levantamiento paralelo

Eléctrico
  • Product Link, celular
  • Alarma de retroceso

426F2 Equipos opcionales

ROPS y FOPS de la cabina
  • Cabina estándar

Neumáticos/dirección/frenos
  • Tracción en todas las ruedas

Otros accesorios
  • Contrapeso de 115 kg
  • Contrapeso de 240 kg

Protectores
  • Protector del eje motriz

Sistema hidráulico: retroexcavadora
  • Tuberías hidráulicas unidireccionales
  • Desconexiones hidráulicas rápidas (girar para conectar)

Eléctrico
  • Baliza, giratoria