Sistema de corte
Ancho de fresado | 98.6 pulg 2505 mm |
Profundidad máxima de fresado | 13 pulg 330 mm |
Velocidades del rotor | 100/109/118rpm 100/109/118rpm |
Número de brocas | 203 203 |
Iniciar sesión
¡Le damos la bienvenida! Inicie sesión para personalizar su experiencia de Cat.com
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Registrarse ahora
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Logre cortes precisos con la tecnología integrada, los rotores del sistema K y un diseño de cadenas Cat® con control avanzado de dirección y tracción.
Las características automáticas optimizan la demanda en el motor y el sistema del rotor para proporcionar una operación uniforme y productiva, lo que proporciona hasta un 27% más de potencia que los modelos PM620 y PM622.
Está diseñada especialmente para reducir el tiempo de mantenimiento con un cómodo acceso a los componentes críticos. Además, ofrece intervalos prolongados entre los servicios y opciones convenientes de disponibilidad de piezas, en combinación con soporte del distribuidor Cat® para el motor y la máquina.
Especificaciones principales
El modeloPM825 es una fresadora de medio carril altamente productiva que permite realizar la remoción controlada del espesor completo del asfalto y el hormigón con tan solo una pasada. Esta ofrece un ancho de corte de 2.505mm (98,6").
Logre cortes precisos con la tecnología integrada, los rotores del sistema K y un diseño de cadenas Cat® con control avanzado de dirección y tracción.
Las características automáticas optimizan la demanda en el motor y el sistema del rotor para proporcionar una operación uniforme y productiva, lo que proporciona hasta un 27% más de potencia que los modelos PM620 y PM622.
Está diseñada especialmente para reducir el tiempo de mantenimiento con un cómodo acceso a los componentes críticos. Además, ofrece intervalos prolongados entre los servicios y opciones convenientes de disponibilidad de piezas, en combinación con soporte del distribuidor Cat® para el motor y la máquina.
Ancho de fresado | 98.6 pulg 2505 mm |
Profundidad máxima de fresado | 13 pulg 330 mm |
Velocidades del rotor | 100/109/118rpm 100/109/118rpm |
Número de brocas | 203 203 |
Potencia nominal | 772.4 HP 576 kW |
Motor | Cat® C18 Twin Turbo Cat® C18 Twin Turbo |
Velocidad máxima de desplazamiento | 3.7 milla/h 5.9 km/h |
Velocidad máxima de fresado | 328 pie/min 100 m/min |
Peso en orden de trabajo | 82673 lb 37500 kg |
Peso de transporte | 74075 lb 33600 kg |
Largo de operación: transportador arriba | 47.64 pie 14.52 m |
Ancho en orden de trabajo | 11.02 pie 3.36 m |
Altura - Con techo | 13.29 pie 4.05 m |
Espacio libre máximo del camión | 15.94 pie 4.86 m |
Radio mínimo del corte derecho | 4.92 pie 1.5 m |
Radio mínimo del corte izquierdo | 6.56 pie 2 m |
Rotación del transportador | 60° desde el centro 60° desde el centro |
Longitud de transporte | 40.78 pie 12.43 m |
Anchura de transporte | 9.88 pie 3.01 m |
Altura de transporte | 9.84 pie 3 m |
Aceite del motor | 17.2 gal (EE.UU.) 65 L |
Tanque hidráulico | 29.9 gal (EE.UU.) 113 L |
Tanque del sistema de rociado de agua | 898.2 gal (EE.UU.) 3400 L |
Tanque de combustible | 292.7 gal (EE.UU.) 1108 L |
Sistema de enfriamiento | 27.5 gal (EE.UU.) 104 L |
Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.
Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.
VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.
Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.
VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.
Cat® GRADE con Grade and Slope para perfiladoras de pavimento en frío permite a los operadores de fresado lograr resultados de corte precisos y repetibles a fin de proporcionar una base suave para cualquier proyecto. El sistema integrado utiliza funciones automatizadas para eliminar las suposiciones y generar cortes consistentes siempre.
Cat® GRADE con Grade and Slope para perfiladoras de pavimento en frío permite a los operadores de fresado lograr resultados de corte precisos y repetibles a fin de proporcionar una base suave para cualquier proyecto. El sistema integrado utiliza funciones automatizadas para eliminar las suposiciones y generar cortes consistentes siempre.