Dirección trasera controlada electrónicamente
Mejora la maniobrabilidad, lo que facilita la operación en espacios confinados
Tren de fuerza de servicio pesado
El potente Motor ACERT 9.3 Cat proporciona una enorme y fiable potencia al sistema de propulsión y al sistema de mando del rotor
Control de carga automático
El control de carga automático proporciona un rendimiento de corte óptimo incluso en cortes por penetración profundos
Tres velocidades de corte
Se puede seleccionar electrónicamente entre tres velocidades de corte para proporcionar un rendimiento óptimo según la necesidad de la aplicación
Tensión automática de la correa
Las correas impulsoras del rotor se tensan automáticamente para garantizar una potencia estable en el rotor y evitar deslizamientos
Columna de levantamiento articulada trasera derecha
La columna de levantamiento articulada trasera derecha se puede posicionar hacia afuera para obtener una máxima estabilidad o hacia adentro para mejorar la capacidad de corte al ras
Control de tracción
El sistema de control de tracción reduce el deslizamiento
Brocas de diamante Cat
Las brocas de diamante Cat optativas duran hasta 80 veces más que las brocas de carburo estándar; reducen el desgaste y el consumo de combustible de la máquina
Transportador de carga
El transportador de carga gira 60° a la derecha o a la izquierda del centro para maximizar la flexibilidad de carga; se pliega para el transporte