Rodillos vibratorios en tándem CB13

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Estándar: peso en orden de trabajo
28440 lb
12900 kg
Ancho de compactación estándar
79 pulg
2000 mm
Potencia bruta
142 HP
106 kW

Descripción general

El CB13 es un compactador vibratorio de 13 tons métricas equipado con tambores de 2.000 mm (79"). Este modelo de gran producción ofrece excelentes densidades de capa, buena visibilidad y comodidad, eficiencia del combustible con modalidad Eco y un sistema de rociado de agua líder de la industria. Este modelo puede estar equipado con Control de compactación Cat que proporciona diagrama de temperatura y diagrama de conteo de pasadas así como comunicación "máquina a máquina" para obtener un rendimiento más eficiente.

Especificaciones del producto para CB13

Estándar: peso en orden de trabajo 28440 lb 12900 kg
Peso en orden de trabajo máximo 29873 lb 13550 kg
Carga lineal estática 189 lb/in 34 kg/cm
Ancho de compactación estándar 79 pulg 2000 mm
Espacio libre vertical 28 pulg 723 mm
Espacio libre sobre el suelo 11.5 pulg 292 mm
Ancho de compactación máxima 85 pulg 2170 mm
Descentrado de tambor 6 pulg 170 mm
Potencia bruta 142 HP 106 kW
Modelo de motor Cat C4.4 con tecnología ACERT Cat C4.4 con tecnología ACERT
Baja 4.5 milla/h 7 km/h
Alta 8 milla/h 13 km/h
Longitud total 15.5 pie 4742 mm
Distancia entre ejes 11.25 pie 3450 mm
Altura: con ROPS/FOPS 10 pie 3068 mm
Ancho total 92 pulg 2325 mm
Selección de vibración Independiente por tambor, solo para el tambor delantero, solo para el tambor trasero, ambos Independiente por tambor, solo para el tambor delantero, solo para el tambor trasero, ambos
Amplitud máxima 0.038 pulg 0.96 mm
Fuerza centrífuga por tambor: mínima 7800 lb 34.7 kN
Frecuencia máxima 3800 V/m 63.3 Hz
Amplitud mínima 0.01 pulg 0.3 mm
Fuerza centrífuga por tambor: máxima 24728 lb 110 kN
Frecuencia mínima 2520 V/m 42 Hz
Capacidad del tanque de combustible 66 gal (EE.UU.) 250 L
Capacidad del tanque de rociado de agua 264 gal (EE.UU.) 1000 L

CB13 Equipos opcionales

Asiento giratorio en 360_

Juego de acelerómetro listo

Aire acondicionado

Asiento con suspensión neumática y calefacción

Aceite biodegradable

Control de compactación Cat

Cubiertas de los tambores

Cortador de bordes

Juego de protección contra congelamiento

Luces halógenas con iluminación del borde del tambor

Asiento con calefacción

Luces de descarga de alta intensidad (HID)

Luces LED

Espejos

Enganche descentrado

Sistema vibratorio y oscilatorio

Boquillas de rociado de agua de gama alta

Product Link

Luces de desplazamiento por carretera

Cabina con estructura ROPS/FOPS

Sistema vibratorio de dos amplitudes y dos frecuencias

Sistema vibratorio Versa Vibe

Baliza de advertencia

Alfombrillas de distribución de agua: cacao/caucho

Vea cómo CB13 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat App

    La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.

Explore la tecnología