Compactador de Suelos VibratorioCP76B

Compactadores de suelos vibratorios CP76B

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso en orden de trabajo: con cabina
38971 lb
17677 kg
Ancho de compactación
84 pulg
2134 mm
Potencia bruta
173.7 HP
129.5 kW

Descripción general

Fiable. Duraderos.

La CP76B ofrece un rendimiento excepcional para aplicaciones de compactación de suelos granulares.

Especificaciones del producto para CP76B

Peso en orden de trabajo: con cabina 38971 lb 17677 kg
Peso: tambor con cabina 26288 lb 11924 kg
Peso en el tambor con plataforma abierta 25781 lb 11694 kg
Peso en el tambor con techo de acero para el sol 25869 lb 11734 kg
Peso en orden de trabajo con plataforma abierta 37670 lb 17087 kg
Peso en orden de trabajo con techo ROPS/FOPS 38266 lb 17357 kg
Peso en orden de trabajo: con techo de acero para el sol 37879 lb 17182 kg
Peso: en el tambor con techo ROPS/FOPS 26010 lb 11789 kg
Ancho de compactación 84 pulg 2134 mm
Radio de giro: dentro del borde del tambor 12.08 pie 3.68 m
Velocidad de desplazamiento: máxima 7 milla/h 11.4 km/h
Espacio libre sobre el suelo 17.5 pulg 445 mm
Potencia bruta 173.7 HP 129.5 kW
Modelo de motor Cat® C6.6 con ACERT Cat® C6.6 con ACERT
Longitud total 19.83 pie 6.05 m
Diámetro del tambor 51 pulg 1295 mm
Ancho total 7.67 pie 2.33 m
Altura: con ROPS/FOPS o cabina 10.25 pie 3.11 m
Ancho del tambor 84 pulg 2134 mm
Distancia entre ejes 9.58 pie 2.9 m
Diámetro del tambor: sobre los pisones 61 pulg 1549 mm
Fuerza centrífuga: mínima 37300 lb 166 kN
Frecuencia vibratoria: estándar 28 Hz (1.680 vpm) 28 Hz (1.680 vpm)
Fuerza centrífuga: máxima 74600 lb 332 kN
Amplitud nominal: alta 0.083 pulg 2.1 mm
Amplitud nominal: baja 0.039 pulg 0.98 mm
Gama de opciones de frecuencia variable 23,3 - 28Hz (1.400-1.680vpm) 23,3 - 28Hz (1.400-1.680vpm)
Neumáticos 23,1 x 26 23,1 x 26
Capacidad del tanque de combustible 88 gal (EE.UU.) 332 L

Vea cómo CP76B se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología
  • Cat Compact con Medición de potencia de avance (MDP)

    Potencia de tracción de la máquina (MDP, Machine Drive Power) es un sistema de medición basado en energía que correlaciona la compactación con la resistencia a la rodadura para ofrecer una indicación de la rigidez del suelo. Cuenta con un sistema de mapeo opcional, que ayuda al operador a visualizar el trabajo a medida que avanza y garantiza que el compactador cubra toda la obra y realice un trabajo uniforme.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Potencia de tracción de la máquina (MDP, Machine Drive Power) es un sistema de medición basado en energía que correlaciona la compactación con la resistencia a la rodadura para ofrecer una indicación de la rigidez del suelo. Cuenta con un sistema de mapeo opcional, que ayuda al operador a visualizar el trabajo a medida que avanza y garantiza que el compactador cubra toda la obra y realice un trabajo uniforme.

Explore la tecnología

Explorar las ofertas vigentes para  CP76B

Ver más ofertas