Compactador de Suelos Vibratorio CS68B

Compactadores de suelos vibratorios CS68B

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso en orden de trabajo: con cabina
31572 lb
14325 kg
Ancho de compactación
84 pulg
2134 mm
Potencia bruta
157 HP
117 kW

Descripción general

Versátil y productivo

La CS68B ofrece un rendimiento excepcional para aplicaciones de compactación de suelos granulares.

Especificaciones del producto para CS68B

Peso en orden de trabajo: con cabina 31572 lb 14325 kg
Peso: tambor con cabina 20164 lb 9150 kg
Ancho de compactación 84 pulg 2134 mm
Carga lineal estática con cabina 240.1 lb/pulg 42.9 kg/cm
Espacio libre sobre el suelo 17.2 pulg 437 mm
Velocidad de desplazamiento: máxima 7 milla/h 11.4 km/h
Radio de giro: dentro del borde del tambor 12.08 pie 3.68 m
Potencia bruta 157 HP 117 kW
Modelo de motor Cat® C4.4 con ACERT Cat® C4.4 con ACERT
Longitud total: con opción de hoja 21.5 pie 6.55 m
Altura: con ROPS/FOPS o cabina 10.25 pie 3.11 m
Diámetro del tambor 60.4 pulg 1534 mm
Ancho total: con opción de hoja 8.25 pie 2.5 m
Ancho del tambor 84 pulg 2134 mm
Distancia entre ejes 9.58 pie 2.9 m
Altura optativa de la hoja 27.1 pulg 688 mm
Ancho total 7.67 pie 2.33 m
Longitud total 19.83 pie 6.05 m
Fuerza centrífuga: mínima 31670 lb 141 kN
Amplitud nominal: alta 0.083 pulg 2.1 mm
Gama de opciones de frecuencia variable 23,3 - 30,5Hz (1.400-1.830vpm) 23,3 - 30,5Hz (1.400-1.830vpm)
Amplitud nominal: baja 0.039 pulg 0.98 mm
Fuerza centrífuga: máxima 67600 lb 301 kN
Frecuencia vibratoria: estándar 30,5Hz (1.830vpm) 30,5Hz (1.830vpm)
Neumáticos 23,1 x 26 23,1 x 26
Capacidad del tanque de combustible 64 gal (EE.UU.) 242 L

Vea cómo CS68B se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Explorar las ofertas vigentes para  CS68B

Ver más ofertas