Compactador de Suelos Vibratorio CS64B

Compactadores de suelos vibratorios CS64B

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso en orden de trabajo: con cabina
26.569 lb
12.055 kg
Ancho de compactación
84 pulg
2.134 mm
Potencia bruta
129.4 HP
96.5 kW

Descripción general

Tren de fuerza fiable

En el Compactador de Suelos Vibratorio CS64B, se combina una productividad de primer nivel con una excelente comodidad para el operador. A su vez, esta máquina permite continuar el legado de durabilidad, confiabilidad y facilidad de mantenimiento que los contratistas de todo el mundo esperan de las máquinas Cat®.

Beneficios

Menores Costo de operación

Hasta un 15 % de ahorro de combustible con la modalidad Eco, un exclusivo diseño vibratorio encapsulado que ofrece intervalos de servicio de 3 años/3.000 horas, y un enganche sin mantenimiento con cojinetes sellados de por vida.

Hasta 50 % Más eficiente

La medición de la compactación a bordo ayuda a eliminar el trabajo por aproximación del proceso con la exclusiva tecnología MDP (Machine Drive Power, potencia de tracción de la máquina), que proporciona lecturas de la compactación; las soluciones escalables, que incluyen el mapeo y la comunicación entre máquinas, mantienen el lugar de trabajo conectado.

Mejorado Operador Comodidad

Visibilidad mejorada con la nueva cámara de visión trasera; la columna de dirección inclinable estándar ofrece al operador más flexibilidad, y nuestra consola de visualización retroiluminada integrada gira con el asiento.

Especificaciones del producto para CS64B

Peso en orden de trabajo: con cabina 26.569 lb 12.055 kg
Peso: tambor con cabina 15.69 lb 7.12 kg
Ancho de compactación 84 pulg 2.134 mm
Velocidad de desplazamiento: máxima 6.8 milla/h 11 km/h
Espacio libre sobre el suelo 17.4 pulg 442 mm
Carga lineal estática con cabina 186.8 lb/pulg 33.4 kg/cm
Radio de giro: dentro del borde del tambor 12.08 pie 3.68 m
Potencia bruta 129.4 HP 96.5 kW
Modelo de motor Cat C4.4 Cat C4.4
Calibre 4.1 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Ancho total 7.53 pie 2.3 m
Longitud total 19.17 pie 5.85 m
Ancho del tambor 84 pulg 2.134 mm
Diámetro del tambor 60.4 pulg 1.534 mm
Distancia entre ejes 9.58 pie 2.9 m
Altura: con ROPS/FOPS o cabina 10.25 pie 3.11 m
Fuerza centrífuga: mínima 29.9 lb 133 kN
Amplitud nominal: alta 75 pulg 1.9 mm
Gama de opciones de frecuencia variable 23,3 - 30,5 Hz (1.400-1.830 vpm) 23,3 - 30,5 Hz (1.400-1.830 vpm)
Fuerza centrífuga: máxima 52.6 lb 234 kN
Frecuencia vibratoria: estándar 30,5 Hz (1.830 vpm) 30,5 Hz (1.830 vpm)
Amplitud nominal: baja 37 pulg 0.95 mm
Neumáticos 23,1 x 26 23,1 x 26
Capacidad del tanque de combustible 64 gal (EE.UU.) 242 L

CS64B Equipos estándar

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Plataforma abierta con pasamanos/barandas,
  • Alfombrilla
  • Asiento giratorio ajustable de vinilo con consola y pantalla LCD integradas
  • Columna de dirección de inclinación ajustable con portavasos integrados
  • Cinturón de seguridad
  • Tomacorriente de 12 voltios
  • Bocina de alarma de retroceso
  • Tambor liso
  • Amplitud doble y una sola frecuencia
  • Cajas del contrapeso excéntrico encapsulado doble
  • Función de vibración automática
  • Traílla de acero delantera ajustable

TREN DE FUERZA

  • Motor Diésel Cat C4.4
  • Filtro de aire, elemento doble
  • Modalidad Eco
  • Dos bombas de propulsión; una para la tracción del tambor, otra para el eje trasero
  • Filtro de combustible, separador de agua, bomba de cebado, indicador de agua
  • Radiador abatible/enfriador de aceite hidráulico
  • Sistema de frenado doble
  • Transmisión hidrostática de dos velocidades

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema eléctrico de 24 voltios
  • Alternador de 75 amperios
  • Capacidad de la batería de 750 amperios para arranque en frío

OTROS

  • Product Link™
  • Mirillas para el nivel de aceite hidráulico y nivel de refrigerante del radiador
  • Válvulas S•O•S℠ de muestreo: aceite del motor, aceite hidráulico y refrigerante

CS64B Equipos opcionales

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Techo de acero para el sol
  • Techo ROPS/FOPS
  • Cabina ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos)/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos) con climatización
  • Espejo retrovisor interno
  • Espejos retrovisores externos
  • Visera
  • Cortina parasol enrollable interna para la cabina
  • Kit de revestimiento de pisones (pisones ovalados o cuadrados disponibles)
  • Frecuencia variable
  • Traíllas de acero dobles ajustables
  • Traíllas de poliuretano dobles ajustables

TREN DE FUERZA

  • Protección de la transmisión

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

  • Medición: potencia de tracción de la máquina o CMV
  • Mapa: mapeo SBAS (Satellite Based Augmentation System, Sistema de aumentación basado en satélites) GNSS (Global Navigation Satellite System, Sistema satelital de navegación global)
  • Conexión: comunicación máquina a máquina

OTROS

  • Paquete de luces halógenas actualizadas
  • Baliza giratoria
  • Puerta de acceso de llenado de combustible

Vea cómo CS64B se compara otros productos consultados con frecuencia.

Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.

COMPARE ALL MODELS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Explorar las ofertas vigentes para  CS64B

Ver más ofertas