Contrapesos excéntricos encapsulados
La serie B utiliza el comprobado sistema vibratorio encapsulado de Cat. El diseño del sistema reduce notablemente el riesgo de contaminación que es común en los diseños convencionales que emplean pesas de metal. Con una fiabilidad y rendimiento inigualables, el sistema vibratorio encapsulado Cat, prácticamente no requiere mantenimiento, con el primer período de mantenimiento programado a los 3 años o las 3.000 horas.
Más amplitud
Los compactadores vibratorios de suelos de la serie B proporcionan un mejor rendimiento de compactación como resultado de una mayor amplitud. La amplitud máxima se encuentra actualmente entre las mayores en industria, y proporciona una capacidad mayor para dedicar la energía de compactación en el suelo.
Vibración automática
Se ofrece una nueva función de vibración automática. Cuando la vibración está activada, dejará de funcionar a medida que el compactador disminuye la velocidad por debajo de un límite predeterminado. Cuando se reanuda la propulsión, la vibración comienza una vez más a una velocidad determinada. Esta función contribuye a que el trabajo sea uniforme y de alta calidad.
Tambor liso
Los tambores lisos son ideales para la compactación de materiales granulares y se los puede equipar con un juego de estructura de pisones optativos para la compactación de materiales cohesivos y semicohesivos.
Más información
keyboard_arrow_right
Motor diesel Cat con Tecnología ACERT™
Los compactadores de suelo vibratorios de la serie B cuentan con un motor Cat con Tecnología ACERT™ que proporciona mayor eficiencia, mayor facilidad de servicio, amplia potencia y menos ruido. Los motores Cat emplean los componentes básicos de la Tecnología ACERT para cumplir con los estándares de emisiones. Esta innovadora combinación da como resultado una combustión más limpia y ofrece potencia estable en todas las condiciones de funcionamiento con eficiencia del combustible óptima.
Modalidad Eco
Los compactadores de suelo vibratorios de la serie B están equipados con la modalidad ecológica, una función que ayuda a economizar el consumo de combustible. Cuando la máquina está inactiva durante un tiempo predeterminado, la modalidad ecológica se activa y se disminuyen las rpm del motor. Cuando se activa la propulsión, se reanudan las velocidades más altas del motor. Para determinadas aplicaciones, la modalidad ecológica puede activarse para que el motor funcione con rpm más bajas de lo normal. La menor velocidad del motor da como resultado una menor quema de combustible. La modalidad ecológica también programarse para detener el motor completamente después de un tiempo definido por el usuario.
Más información
keyboard_arrow_right
Configuración ROPS/FOPS
La configuración ROPS/FOPS presenta pasamanos que cierran el área de la plataforma. El volante de dirección de posiciones múltiples se adapta para proporcionar comodidad. El asiento giratorio ajustable de vinilo con cinturón de seguridad y pantalla del operador integrada es cómodo, y mantiene los controles y la información de operación dentro del alcance del operador. Un adaptador de 12 voltios proporciona energía para los dispositivos electrónicos personales. Una alfombrilla disminuye las vibraciones. Un dispositivo especialmente diseñado permite al operador almacenar de manera segura los recipientes para vianda. Se proporcionan portavasos en la columna de dirección. Los espejos de tamaño grande proporcionan una excelente visibilidad a la parte trasera de la máquina. Se encuentra disponible como opción un paquete adicional de espejos para ofrecer una mejor visibilidad trasera.
Configuración de cabina ROPS/FOPS
La configuración de cabina ROPS/FOPS es un diseño mejorado que proporciona más comodidad para el operador. La cabina presenta un volante de dirección de posiciones múltiples que se ajusta para proporcionar comodidad al operador. El asiento de tela giratorio y ajustable con cinturón de seguridad y pantalla del operador integrada permite un fácil acceso a los controles y la información de operación. Un adaptador de 12 voltios proporciona energía para los dispositivos electrónicos personales. La alfombrilla reduce la vibración. Los paneles de vidrio y los grandes espejos externos proporcionan una visión excelente de la parte trasera de la máquina. Se mejora la comodidad del operador con un control de temperatura, incluidos calefacción y aire acondicionado. Las ventanas grandes de la puerta y el lado derecho de la cabina se abren completamente para ofrecer la máxima ventilación. La cabina cuenta con los cables necesarios para la adición de un equipo de radio (la radio no se incluye). El revestimiento de tela del techo proporciona un aspecto elegante y acabado. Están disponibles como opción un paquete de espejos interiores y un lujoso asiento de tela con respaldo alto.
Pantalla LCD multifuncional
El asiento del operador cuenta con una consola de control estándar con unidad de pantalla LCD multifuncional integrada en el brazo del asiento. La pantalla funciona como un grupo de medidores, además de proporcionar un diagnóstico y datos adicionales al operador. Las máquinas que están equipadas con el control de compactación Cat también proporcionan medidas de compactación en la pantalla.
Más información
keyboard_arrow_right
Dos tecnologías de medición de compactación disponibles
Se encuentran disponibles dos tecnologías de medición de compactación diferentes: valor de medición de compactación (CMV) o potencia de tracción de la máquina (MDP). Ambas tecnologías muestran mediciones en tiempo real en la pantalla LCD.
VALOR DE MEDICIÓN DE COMPACTACIÓN (CMV)
El valor de medición de compactación (CMV) es un sistema de medición basado en un acelerómetro para suelos granulares. Solo se encuentra disponible en los compactadores de tambor uniforme de suelos (modelos CS). Si funciona mientras vibra el tambor, mide la profundidad en el suelo, 1,0 a 1,2 m (3 a 4'), lo que proporciona al operador una imagen de lo que se encuentra debajo de la superficie. El CMV puede revelar muchas cosas a un operador con experiencia, como la ubicación de anomalías ocultas (objetos enterrados, rocas, bolas de arcilla, etc.) o áreas con mala compactación. Incluso puede indicar la necesidad de más humedad para mejorar la compactación.
POTENCIA DE TRACCIÓN DE LA MÁQUINA (MDP)
La potencia de tracción de la máquina (MDP) es una tecnología exclusiva que se encuentra disponible solamente en Caterpillar. La MDP indica la rigidez del suelo al medir la resistencia a la laminación. Está disponible en todos los compactadores de suelos Cat de la serie B, tanto tambores lisos como pisones. También se puede usar con máquinas de tambor uniforme equipadas con juegos de estructura de pisones. Es eficaz en todos los tipos de suelo y puede funcionar cuando el tambor está estático o vibrando. La MDP mide más cerca de la profundidad de las capas de materiales que se compacten, aproximadamente 30 a 60 cm (1 a 2') de profundidad. La MDP es más flexible que el CMV debido a que se puede usar en todo tipo de suelos y porque mide menos profundidad que CMV, lo que permite que se correlacionen los resultados con el equipo portátil de medición tales como flexímetros de caída liviana y medidores nucleares. Debido a que no necesita que vibre el tambor, existe menos riesgo de descompactación cuando se usa para una prueba de laminación.
Capacidad de diagramas GNSS
El control de compactación Cat se puede aumentar al agregar una antena de diagramas del Sistema Satelital de Navegación Global (GNSS) y una unidad de pantalla especial, que proporciona una precisión del nivel de SBAS y permite al operador supervisar visualmente los resultados, asignarlos a ubicaciones y guardar los datos para analizarlos o documentarlos. También está disponible una capacidad de diagramas RTK GNSS que proporciona más precisión que SBAS.
Más información
keyboard_arrow_right
Paquete de enfriamiento abatible
El paquete de enfriamiento se inclina para facilitar la limpieza. La limpieza normal asegura que los sistemas de enfriamiento protege el motor al máximo.
Intervalos de servicio extensos
Los intervalos de servicio prolongados contribuyen a una productividad mayor y a menores costos de posesión y operación. El intervalo de cambio de aceite programado del sistema vibratorio es de 3 años/3.000 horas. El intervalo de cambio de aceite hidráulico es de 3.000 horas. El servicio de aceite del motor se realiza cada 500 horas.
Más información
keyboard_arrow_right