El nuevo Tractor Topador D6K Cat® combina la mejor eficiencia del combustible en su clase con la potencia y precisión para distinguirse en una amplia gama de trabajos. Este versátil tractor topador cuenta con un tren de fuerza fiable y un diseño general que está optimizado para una nivelación de acabado. Y para aumentar la productividad de nivelación aún más, seleccione las características de tecnología como el nuevo Cat GRADE con Slope Assist™, que ayudan a obtener un trabajo de mejor calidad en menos tiempo.
Modelo de motor | C7.1 ACERT C7.1 ACERT | More |
Potencia al volante | 130.0 HP 97.0 kW | More |
Emisiones | Brasil MAR-1, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea Brasil MAR-1, equivalente a Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea | More |
Potencia del motor: 2.000 rpm: ISO 14396 | 157.0 HP 117.0 kW | More |
Potencia del motor: 2.000 rpm: SAE J1995 (bruta) | 160.0 HP 119.0 kW | More |
Potencia neta: 2.200 rpm: ISO 9249 | 130.0 HP 97.0 kW | More |
Potencia neta: 2.200 rpm: SAE J1349 | 128.0 HP 95.0 kW | More |
Altura de la máquina desde la punta de la garra - cabina ROPS | 117.0 in 2965.0 mm | More |
Ancho de cadena estándar (servicio pesado) | 22.0 in 560.0 mm | More |
Ancho del tractor: con los siguientes accesorios: zapatas estándar con hoja VPAT angulada a 25° | 114.0 in 2896.0 mm | More |
Ancho del tractor: con los siguientes accesorios: zapatas estándar con hoja plegable en posición de transporte | 93.0 in 2364.0 mm | More |
Ancho del tractor: con los siguientes accesorios: zapatas estándar sin hoja | 92.0 in 2330.0 mm | More |
Con el siguiente accesorio, se debe agregar a la longitud del tractor básico: espacio libre sobre el suelo desde la superficie pulida de la zapata (de acuerdo con la norma SAE J1234) | 14.0 in 360.0 mm | More |
Con el siguiente accesorio, se debe agregar a la longitud del tractor básico: hoja VPAT, angulada a 25° (estándar y plegable) | 40.0 in 1012.0 mm | More |
Con el siguiente accesorio, se debe agregar a la longitud del tractor básico: hoja VPAT, recta | 15.0 in 382.0 mm | More |
Longitud de la cadena sobre el suelo | 104.0 in 2645.0 mm | More |
Longitud del tractor básico (con bastidor en C y barra de tiro) | 181.0 in 4618.0 mm | More |
Presión sobre el suelo (ISO 16754) | 5.8 lb/pulg² 40.0 kPa | More |
**Product Link no está disponible en todas las áreas. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.