Motor
Modelo de motor | Cat C15 Cat C15 |
Potencia neta | 325 HP 242 kW |
Potencia neta - ISO 9249 (DIN) | 328 mhp 328 mhp |
Emisiones | Normas de emisiones MAR-1 de Brasil y Stage III de China para uso fuera de la carretera, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea o Stage II de China para uso fuera de la carretera, o equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU./Stage II de la Unión Europea Normas de emisiones MAR-1 de Brasil y Stage III de China para uso fuera de la carretera, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la Unión Europea o Stage II de China para uso fuera de la carretera, o equivalente a Tier 2 de la EPA de EE.UU./Stage II de la Unión Europea |
Número de fabricación | 19B 19B |
Capacidad para biodiésel | Hasta B100* Hasta B100* |
Nota (1) | Potencia del motor a 1,900 rpm. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador a máxima velocidad, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. Potencia del motor a 1,900 rpm. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador a máxima velocidad, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. |
Nota (2) | * Los motores Cat son compatibles con los siguientes combustibles renovables, alternativos y biodiésel** que reducen los gases de efecto invernadero en función del ciclo de vida: biodiésel hasta B20 (FAME [Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso])***, combustibles renovables HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrogenado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido) hasta un 100 %. ** Consulte las instrucciones para una correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más información. *** Es posible usar B30, cuando sea obligatorio. Para usar mezclas más altas, hasta B100, consulte a su distribuidor Cat. *** Capacidad hasta B100 cuando está equipado con tuberías de combustible optativas compatibles con B100. Para obtener más información, consulte el Manual de Operación y Mantenimiento (OMM, Operation and Maintenance Manual). * Los motores Cat son compatibles con los siguientes combustibles renovables, alternativos y biodiésel** que reducen los gases de efecto invernadero en función del ciclo de vida: biodiésel hasta B20 (FAME [Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso])***, combustibles renovables HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrogenado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido) hasta un 100 %. ** Consulte las instrucciones para una correcta aplicación. Consulte a su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más información. *** Es posible usar B30, cuando sea obligatorio. Para usar mezclas más altas, hasta B100, consulte a su distribuidor Cat. *** Capacidad hasta B100 cuando está equipado con tuberías de combustible optativas compatibles con B100. Para obtener más información, consulte el Manual de Operación y Mantenimiento (OMM, Operation and Maintenance Manual). |