Tractores topadores D5 Rendimiento y tecnología

Modelo de motor
C7.1 Cat
C7.1 Cat
Potencia: neta
170.0 HP
127.0 kW
Peso en orden de trabajo
42042.0 lb
19070.0 kg

Especificaciones del producto para D5

Motor

Pesos

Transmisión

Capacidades de llenado de servicio

VPAT

LGP VPAT

Nivelación de precisión con VPAT

Brazo de empuje

D5 Equipos estándar

Tren de fuerza

  • Ajuste infinito de velocidad de desplazamiento
  • Motor diésel C7.1 Cat
  • Transmisión de tres velocidades completamente automática

Entorno del operador

  • Controles del implemento electrohidráulico y de la dirección
  • Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) montado debajo del techo
  • Cabina insonorizada, con estructura de protección en caso de vuelcos integrada (IROPS)
  • Asiento de tela
  • Listo para la instalación de radio de comunicaciones
  • Luces: 4 LED
  • Pantalla del grupo de indicadores de 8" (203 mm)
  • Identificación del operador/Identificación del operador con seguridad
  • Áreas de almacenamiento adicionales
  • Perfil de la aplicación

Tecnología Cat

  • Indicador de pendiente
  • Product Link, celular PLE641

Tren de rodaje

  • Zapatas de cadena de servicio moderado
  • Tren de rodaje estándar o de baja presión sobre el suelo (LPG)
  • Bastidor de rodillos inferiores rediseñado
  • Servicio pesado (HDXL con DuraLink) o SystemOne

Servicio y mantenimiento

  • Centro de servicio a nivel del suelo
  • Escalera de acceso trasero
  • Drenajes ecológicos
  • Soporte de pala
  • Ventilador hidráulico

Sistema hidráulico

  • Sistema hidráulico con detección de carga
  • Bombas independientes de la dirección y del implemento

Accesorios

  • Barra de tiro

D5 Equipos opcionales

Entorno del operador

  • Cámara retrovisora integrada
  • Cabina especial con posabrazos ajustable
  • Perfil de la aplicación
  • Pantalla táctil completamente en color de 10" (254 mm)
  • Asiento de cuero Deluxe con calefacción y ventilación
  • Luces de primera calidad: 12 LED
  • Luces: 6 LED
  • Luces de advertencia integradas

Tecnología Cat

  • Nuevo Cat GRADE con 3D
  • Stable Blade (incluido en ARO con Assist)
  • ARO con Slope Assist
  • Pantalla táctil GRADE completamente en color de 10" (254 mm)
  • Control de tracción (incluido en GRADE con 3D)
  • AutoCarry (incluido en GRADE con 3D)
  • Product Link Elite PLE783: doble celular/satelital
  • Monitor de carga de la hoja (incluido en GRADE con 3D)

Hojas

  • VPAT

Tren de rodaje

  • Zapatas de cadena de servicio pesado

Servicio y mantenimiento

  • Cambio rápido de aceite
  • Bomba de llenado rápido de combustible
  • Extracción de la cabina en 30 minutos
  • Luz de trabajo debajo del capó
  • Actualización remota/Solución remota de problemas
  • Ventilador hidráulico reversible
  • Listo para el llenado rápido de combustible

Accesorios

  • Sistema hidráulico trasero listo para la instalación de un desgarrador
  • Protectores contra ramas
  • Cabrestante
  • Barra de tiro
  • Rejillas lateral y trasera
  • Desgarrador con vástagos rectos o curvados
  • Configuración de la nivelación de acabado
  • Configuraciones especiales forestales y para desperdicios
  • Configuración topadoras para incendios

Nota

  • No todas las funciones están disponibles en todas las regiones. Consulte con su distribuidor Cat local para conocer la disponibilidad específica de ofertas en su área.

Vea cómo D5 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.


Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del D5

Comenzar el recorrido del modelo D5

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat GRADE con 3D para tractores topadores

    Cat GRADE con 3D es un sistema de control de rasante integrado de fábrica que permite que los operadores mejoren la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El sistema automatiza los movimientos de la hoja en aplicaciones de nivelación fina y de explanación de producción, lo que reduce la intervención manual del operador hasta en un 80 %.

  • Cat Grade con Slope Assist para tractores topadores

    Cat GRADE con Slope Assist™ hace que casi cualquier trabajo con hoja topadora sea más rápido y fácil: construir plataformas, dispersar descargas de camiones, construir pendientes o terraplenes y mucho más. Mantiene los ángulos de la hoja, de manera que pueda obtener una superficie de mejor calidad, incluso con un operador con menos experiencia. No se necesita estación base ni láser; no hay que comprar hardware, software o equipamiento adicionales; nada que se deba retirar de la máquina al final del día.

Cat GRADE con 3D es un sistema de control de rasante integrado de fábrica que permite que los operadores mejoren la eficiencia, la precisión y la productividad de la nivelación. El sistema automatiza los movimientos de la hoja en aplicaciones de nivelación fina y de explanación de producción, lo que reduce la intervención manual del operador hasta en un 80 %.

Cat GRADE con Slope Assist™ hace que casi cualquier trabajo con hoja topadora sea más rápido y fácil: construir plataformas, dispersar descargas de camiones, construir pendientes o terraplenes y mucho más. Mantiene los ángulos de la hoja, de manera que pueda obtener una superficie de mejor calidad, incluso con un operador con menos experiencia. No se necesita estación base ni láser; no hay que comprar hardware, software o equipamiento adicionales; nada que se deba retirar de la máquina al final del día.

Explorar las ofertas vigentes para  D5

Ver más ofertas