Motor
Modelo de motor | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Potencia: neta | 96.0 HP 71.6 kW |
El Cargador de Bodega de Barcos/Manipulación Portuaria D5K2 Cat®, equipado con una hoja topadora bidireccional y un protector trasero, es ideal para la manipulación de materiales a granel en bodegas de barcos. Los cáncamos de levantamiento ubicados en el protector trasero y el bastidor en C permiten levantar fácilmente la máquina dentro y fuera de la bodega de un barco.
Modelo de motor | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Potencia: neta | 96.0 HP 71.6 kW |
Velocidad máxima de desplazamiento: retroceso | 6.2 millas/h 10.0 km/h |
Velocidad máxima de desplazamiento: avance | 5.6 millas/h 9.0 km/h |
Peso en orden de trabajo: XL | 22544.0 lb 10226.0 kg |
Nota | *Incluye hoja topadora, cabina EROPS (Enclosed Roll Over Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos cerrada), operador y combustible. *Incluye hoja topadora, cabina EROPS (Enclosed Roll Over Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos cerrada), operador y combustible. |
Peso en orden de trabajo* | 22544.0 lb 10226.0 kg |
Inclinación de la hoja: delantera | 38° 38° |
Altura de la hoja | 37.4 in 950.0 mm |
Profundidad de excavación | 23.8 in 605.0 mm |
Capacidad de la hoja | 2.62 yd³ 2.0 m³ |
Ancho de la hoja | 101.4 in 2575.0 mm |
Ancho del tractor: sin hoja | 83.1 in 2110.0 mm |
Altura de levantamiento de la hoja | 65.0 in 1650.0 mm |
Longitud total: con hoja | 193.9 in 4925.0 mm |
Altura del tractor | 109.0 in 2769.0 mm |
Inclinación de la hoja: trasera | 30° 30° |
Ancho de la zapata: estándar | 20.1 in 510.0 mm |
Entrevía | 63.0 in 1600.0 mm |
Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.