340 UHD

Excavadoras de demolición 340 UHD

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso en orden de trabajo
121700 lb
55200 kg
Altura máxima del pasador en la punta del brazo
82 pie
25 m
Peso máximo en la punta del brazo
7300 lb
3300 kg

Descripción general

Excavadora de demolición con accesorios grandes para trabajos en 6 o 7 pisos

El trabajo de demolición es ahora mucho más fácil gracias a la Excavadora 340 UHD Cat®. Llegue más lejos con accesorios de mayor capacidad y aumente el rendimiento. Disfrute de la versatilidad, la precisión y la eficacia que ofrecen las tecnologías estándar de Cat. Combinada con un sistema monitor de estabilidad y una cabina FOGS, la 340 UHD hace que pueda trabajar durante más tiempo y con mayor seguridad.

Beneficios

Maximización del rendimiento

La desconexión hidráulica rápida permite intercambiar plumas en 15-20 minutos sin ninguna otra herramienta. Cat Payload estándar, el sistema delimitador Cat 2D y Cat Grade con tecnologías 2D proporcionan versatilidad, precisión y eficacia adicional.

Alcance mayor y confiable

Experimente los niveles más altos de rendimiento de la industria con pasadores de brazo más altos y accesorios de mayor capacidad. Alcance hasta 22 m (72' 2") o 25 m (82' 0") con una pluma UHD o elija entre tres opciones de brazo para la pluma de modificación.

Mayor comodidad y seguridad

Disfrute de la comodidad durante todo el día en una cabina deluxe con protección FOGS para un entorno de trabajo más seguro. Incline la cabina hasta 30° para una mejor visibilidad mientras el monitor de pantalla táctil de 254 mm (10 in) muestra el sistema monitor de estabilidad de fácil lectura.

Especificaciones del producto para 340 UHD

Modelo de motor C9.3B Cat® C9.3B Cat®
Potencia del motor: ISO 14396 314 HP 234 kW
Calibre 5 pulg 115 mm
Carrera 6 pulg 149 mm
Cilindrada 568 pulg³ 9.3 L
Sistema principal: flujo máximo 558l/min (147gal/min) 558l/min (147gal/min)
Presión máxima: equipo 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: equipo, modalidad de levantamiento 5511 lb/pulg² 38000 kPa
Presión máxima de desplazamiento 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima de giro 4264 lb/pulg² 29400 kPa
Velocidad de giro 5.2 rpm 5.2 rpm
Velocidad de giro 8.84 rpm 8.84 rpm
Par de giro máximo 104730 pie·lbf 142 kN·m
Peso en orden de trabajo 121700 lb 55200 kg
Nota (1) UHD Delantera 25 m (82' 0") (base la pluma, punta de la pluma, antepluma), brazo UHD 7,1 m (23' 4"), zapatas con garras triples 600 mm (24") y contrapeso 9 mt (19,842 lb) UHD Delantera 25 m (82' 0") (base la pluma, punta de la pluma, antepluma), brazo UHD 7,1 m (23' 4"), zapatas con garras triples 600 mm (24") y contrapeso 9 mt (19,842 lb)
Peso de la máquina: configuración de remplazo 117900 lb 53500 kg
Nota (2) Pluma de modificación (base de la pluma, pluma de modificación), tren de rodaje de entrevía hidráulica variable, brazo DB de 3,9 m (10' 6"), cucharón HD 1,88 m³ (2,46 yd³), zapatas con garras triples 600 mm (24") y contrapeso de 9 mt (19,842 lb) Pluma de modificación (base de la pluma, pluma de modificación), tren de rodaje de entrevía hidráulica variable, brazo DB de 3,9 m (10' 6"), cucharón HD 1,88 m³ (2,46 yd³), zapatas con garras triples 600 mm (24") y contrapeso de 9 mt (19,842 lb)
UHD en la estructura 20360 lb 9230 kg
Pluma de modificación en la estructura: brazo DB de R3,2 m de alcance 13340 lb 6050 kg
Pluma de modificación en la estructura: brazo DB de R3,9 m de alcance 13710 lb 6220 kg
Pluma de modificación de 2piezas en la estructura: brazo DB de 3,2m de alcance 17440 lb 7910 kg
Capacidad del tanque de combustible 159 gal (EE.UU.) 600 L
Sistema de enfriamiento 10 gal (EE.UU.) 40 L
Aceite del motor 8 gal (EE.UU.) 32 L
Mando de giro 4 gal (EE.UU.) 15 L
Mando final: cada uno 2 gal (EE.UU.) 8 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 145 gal (EE.UU.) 550 L
Tanque hidráulico 43 gal (EE.UU.) 161 L
Nota (1) UHD Delantera (base la pluma, punta de la pluma, antepluma), brazo UHD 7,1 m (23' 4"), zapatas con garras triples 600 mm (24") y contrapeso 9 mt (19,842 lb) UHD Delantera (base la pluma, punta de la pluma, antepluma), brazo UHD 7,1 m (23' 4"), zapatas con garras triples 600 mm (24") y contrapeso 9 mt (19,842 lb)
Altura de transporte: parte superior de la cabina 11.1 pie 3383 mm
Longitud de transporte 59.6 pie 18160 mm
Radio de giro de la cola 11.6 pie 3521 mm
Espacio libre del contrapeso 4.6 pie 1397 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.7 pie 510 mm
Longitud de la cadena 18.9 pie 5770 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 15.7 pie 4770 mm
Medida de transporte: posición retraída 7.1 pie 2400 mm
Medida de trabajo: posición extendida 11.2 pie 3400 mm
Anchura de transporte 8.2 pie 2500 mm
Largo de la máquina: sin parte frontal, con contrapeso 23.3 pie 7077 mm
Largo de la máquina: sin parte frontal ni contrapeso 22.1 pie 6954 mm
Altura de la cabina: con FOGS 11.8 pie 3585 mm
Ancho de las cadenas: expandidas 13.1 pie 4000 mm
Ancho de las cadenas: retraídas 9.1 pie 3000 mm
Altura máxima del pasador en la punta del brazo 82 pie 25 m
Peso máximo en la punta del brazo 7300 lb 3300 kg
Altura máxima de trabajo del pasador en la punta del brazo - 1/ 2 69.8 pie 21270 mm
Alcance máximo de trabajo de la punta del brazo - 1/ 2 42.8 pie 13020 mm
Altura máxima de la punta del brazo en la posición de alcance máximo 52.2 pie 15900 mm
Alcance máximo de la punta del brazo 43.8 pie 13330 mm
Nota (1) UHD delantera (frontal) 25 m (82' 0") UHD delantera (frontal) 25 m (82' 0")
Nota 1 Pluma de reemplazo (doblada): brazo DB de 3,9 m (12' 10") de alcance Pluma de reemplazo (doblada): brazo DB de 3,9 m (12' 10") de alcance
Altura máxima del pasador en la punta del brazo 41.1 pie 12.76 m
Peso máximo en la punta del brazo 9300 lb 4200 kg
Altura máxima de la punta del brazo en la posición de alcance máximo 7.6 pie 2310 mm
Alcance máximo de la punta del brazo 37.2 pie 11320 mm
Cucharón Cucharón HD 1,88 m³ (2,46 yd³) Cucharón HD 1,88 m³ (2,46 yd³)
Profundidad máxima de excavación 18.5 pie 5640 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 42.3 pie 12910 mm
Altura máxima de corte 47.7 pie 14540 mm
Altura máxima de carga 35.9 pie 10960 mm
Altura mínima de carga 13.5 pie 4110 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 47160 lbf 210 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 32440 lbf 144 kN
Nota 1 Pluma de reemplazo (doblada): brazo DB de 3,9 m (12'10") de alcance Pluma de reemplazo (doblada): brazo DB de 3,9 m (12'10") de alcance
Cucharón Cucharón HD 1,88 m³ (2,46 yd³) Cucharón HD 1,88 m³ (2,46 yd³)
Profundidad máxima de excavación 23.8 pie 7250 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 39.1 pie 11920 mm
Altura máxima de corte 36.7 pie 11180 mm
Altura máxima de carga 26.1 pie 7940 mm
Altura mínima de carga 8 pie 2440 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 47160 lbf 210 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 32440 lbf 144 kN

340 UHD Equipos estándar

NOTA

  • El equipo optativo y el estándar pueden variar. Comuníquese con su distribuidor Cat® para obtener más detalles.

PLUMAS Y BRAZOS

  • Control avanzado de herramientas, UHD

CABINA

  • Cabina de demolición inclinable con vidrio laminado P5A en el vidrio delantero y en el del techo
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10 ")
  • Asiento con suspensión neumática y calefacción Prémium
  • Monitor con radio bluetooth y puerto USB
  • Aire acondicionado de dos niveles automático
  • Mando de control y teclas de acceso directo para controlar el monitor
  • Control del motor con botón de arranque sin llave
  • Consola de altura ajustable
  • Consola izquierda inclinable hacia arriba
  • Función de dirección del brazo Cat
  • Relé auxiliar
  • Limpiaparabrisas paralelos con arandelas
  • Capacidad de instalación de limpiaparabrisas del tragaluz
  • Iluminación interior con LED
  • Parasol delantero desplegable
  • Luz de piso de bienvenida

TECNOLOGÍA CAT

  • Cat® Product Link
  • Actualización remota
  • Sistema Monitor de estabilidad
  • Sistema delimitador 2D, límite de rotación
  • Cat Grade con 2D (solo pluma de modificación)
  • Cat Payload (solo pluma de modificación)
  • Lift Assist (solo para pluma de modificación)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento de 1.000CCA (x4)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces LED del chasis exterior y de la pluma

MOTOR

  • Alternador de 115A
  • Filtro principal de dos etapas de cuatro micrones
  • Desconexión remota
  • Tres modalidades seleccionables: potencia, inteligente y económica
  • Control automático de velocidad del motor
  • Capacidad de altitud hasta 4.500 m (14.760')
  • Ventilador reversible hidráulico
  • Enfriamiento para temperatura ambiente alta de 52 °C (126 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de -18°C (0°F)
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Capacidad de válvula de retención de bajada de la pluma
  • Capacidad de válvula de retención de bajada del brazo
  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo
  • Válvula electrónica de control principal
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Capacidad de aceite hidráulico biodegradable

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Sistema de seguridad de una sola llave Caterpillar
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba
  • Puerta bloqueable, seguros para el tanque hidráulico y de combustible
  • Compartimento de drenaje de combustible bloqueable
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos rebajados
  • Pasamanos y agarradera en el lado derecho
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Cámaras de visión trasera y del lateral derecho
  • Sistema de protección contra la caída de objetos (FOGS)

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Filtros de combustible y aceite del motor agrupados
  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S)
  • Lista para el mantenimiento QuickEvac

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje de entrevía hidráulica variable
  • Contrapeso de 9 tons métricas (19.842lb)

340 UHD Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo optativo y el estándar pueden variar. Comuníquese con su distribuidor Cat® para obtener más detalles.

PLUMAS Y BRAZOS

  • UHD delantera de 22 m (72' 2")
  • UHD delantera de 25 m (82' 0")
  • Pluma de modificación de ajuste variable de dos piezas
  • Pluma de modificación de 7,4 m (24' 3")
  • Brazo de reemplazo R3,2 m DB (10' 6") de alcance
  • Brazo de modificación R3,9 m DB (12' 10")
  • Brazo UHD 7,1 m (23' 4")
  • Varillaje del cucharón familia DB
  • Varillaje del cucharón exclusivo familia C
  • Estructura de transporte para parte delantera

CABINA

  • Parasol trasero desplegable

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces de trabajo envolventes prémium

MOTOR

  • Capacidad de arranque en frío de -32 °C (-25 °F)
  • Calentador de bloque de arranque en frío
  • Auxiliar de arranque con éter

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito auxiliar combinado bidireccional
  • Circuito auxiliar de presión media
  • Circuito de acoplador rápido

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Receptor Bluetooth®
  • Visibilidad en 360°

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de administración integrado del estado del vehículo

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de cadena de garras triples de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garras triples de 700 mm (28")

Vea cómo 340 UHD se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Explorar las ofertas vigentes para  340 UHD

Ver más ofertas