352 UHD

Excavadoras de demolición 352 UHD

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Peso en orden de trabajo
120200 lb
64500 kg
Altura máxima del pasador en la punta del brazo
90.8 pie
27.7 m
Peso máximo en la punta del brazo
8200 lb
3700 kg

Descripción general

Excavadora de demolición con accesorios grandes para trabajos en 8 o 9 pisos

El trabajo de demolición es ahora mucho más fácil gracias a la Excavadora 352 UHD Cat®. Alcance alturas más elevadas con accesorios más largos que aumentan el rendimiento. Disfrute de la versatilidad, la precisión y la eficacia que ofrecen las tecnologías estándar de Cat. Combinada con un sistema monitor de estabilidad y una cabina FOGS, la 352 UHD hace que pueda trabajar durante más tiempo y con mayor seguridad.

Beneficios

Maximización del rendimiento

La desconexión hidráulica rápida permite intercambiar plumas en 15-20 minutos sin ninguna otra herramienta. Cat Payload estándar, el sistema delimitador Cat 2D y Cat Grade con tecnologías 2D proporcionan versatilidad, precisión y eficacia adicional.

Alcance mayor y confiable

Experimente los niveles más altos de rendimiento de la industria con pasadores de brazo más altos y accesorios de mayor extensión. Alcance hasta 28 m (91'10") con una pluma UHD o elija entre dos opciones de brazo para la pluma de modificación.

Mayor comodidad y seguridad

Disfrute de la comodidad durante todo el día en una cabina Deluxe con protección FOGS para un entorno de trabajo más seguro. Incline la cabina hasta 30° para una mejor visibilidad mientras el monitor de pantalla táctil de 254 mm (10 in) muestra el sistema monitor de estabilidad de fácil lectura.

Especificaciones del producto para 352 UHD

Modelo de motor Cat C13 Cat C13
Potencia del motor: ISO 14396 406 HP 303 kW
Calibre 5 pulg 130 mm
Carrera 6 pulg 157 mm
Cilindrada 763 pulg³ 12.5 L
Sistema principal: flujo máximo 779 L/min (206 gal EE.UU./min) 779 L/min (206 gal EE.UU./min)
Presión máxima: equipo 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: equipo, modalidad de levantamiento 5511 lb/pulg² 38000 kPa
Presión máxima de desplazamiento 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima de giro 3771 lb/pulg² 26000 kPa
Velocidad de giro 4.22 rpm 4.22 rpm
Velocidad de giro 8.44 rpm 8.44 rpm
Par de giro máximo 139400 pie·lbf 189 kN·m
Peso en orden de trabajo 120200 lb 64500 kg
Nota (1) UHD delantera de 28 m (91'10") (base de la pluma, punta de la pluma, antepluma), brazo UHD de 9,1 m (29'9"), zapatas con garras triples de 600 mm (24") y contrapeso de 12 mt (26.455 lb) UHD delantera de 28 m (91'10") (base de la pluma, punta de la pluma, antepluma), brazo UHD de 9,1 m (29'9"), zapatas con garras triples de 600 mm (24") y contrapeso de 12 mt (26.455 lb)
Peso de la máquina: configuración de reemplazo 117900 lb 63100 kg
Nota (2) Pluma de modificación (base de la pluma, pluma de modificación), tren de rodaje de entrevía hidráulica variable, brazo R3,35 m TB (11'0"), cucharón HD de 2,9 m³ (3,79 yd³), zapatas con garras triples de 600 mm (24") y contrapeso de 12 mt (26.455 lb) Pluma de modificación (base de la pluma, pluma de modificación), tren de rodaje de entrevía hidráulica variable, brazo R3,35 m TB (11'0"), cucharón HD de 2,9 m³ (3,79 yd³), zapatas con garras triples de 600 mm (24") y contrapeso de 12 mt (26.455 lb)
UHD en la estructura 26000 lb 11800 kg
Pluma de reemplazo en la estructura: brazo TB de 3,35 m de alcance 15950 lb 7230 kg
Pluma de reemplazo en la estructura: brazo TB de 3,9 m de alcance 16320 lb 7400 kg
Capacidad del tanque de combustible 189 gal (EE.UU.) 715 L
Sistema de enfriamiento 14 gal (EE.UU.) 52 L
Aceite del motor 11 gal (EE.UU.) 40 L
Mando de giro 3 gal (EE.UU.) 11 L
Mando final: cada uno 3 gal (EE.UU.) 10 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 145 gal (EE.UU.) 550 L
Tanque hidráulico 57 gal (EE.UU.) 217 L
Nota (1) UHD Delantera (base de la pluma, punta de la pluma, antepluma), brazo UHD de 9,1 m (29'9"), zapatas con garras triples de 600 mm (24") y contrapeso de 12 mt (26.455 lb) UHD Delantera (base de la pluma, punta de la pluma, antepluma), brazo UHD de 9,1 m (29'9"), zapatas con garras triples de 600 mm (24") y contrapeso de 12 mt (26.455 lb)
Altura de transporte: parte superior de la cabina 11.1 pie 3390 mm
Longitud de transporte 61.8 pie 18830 mm
Radio de giro de la cola 12.3 pie 3760 mm
Espacio libre del contrapeso 4.6 pie 1400 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.7 pie 510 mm
Longitud de la cadena 18.9 pie 5770 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 15.7 pie 4770 mm
Medida de transporte: posición retraída 7.1 pie 2400 mm
Medida de trabajo: posición extendida 11.2 pie 3400 mm
Anchura de transporte 8.2 pie 2500 mm
Largo de la máquina: sin parte frontal, con contrapeso 25.5 pie 7770 mm
Largo de la máquina: sin parte frontal ni contrapeso 24.9 pie 7600 mm
Altura de la cabina: con FOGS 11.8 pie 3592 mm
Ancho de las cadenas: expandidas 13.1 pie 4000 mm
Ancho de las cadenas: retraídas 9.1 pie 3000 mm
Altura máxima del pasador en la punta del brazo 90.8 pie 27.7 m
Peso máximo en la punta del brazo 8200 lb 3700 kg
Altura máxima de trabajo del pasador en la punta del brazo - 1/2 75.3 pie 22930 mm
Alcance máximo de trabajo de la punta del brazo - 1/ 2 45.4 pie 13850 mm
Altura máxima de la punta del brazo en la posición de alcance máximo 52.1 pie 16110 mm
Alcance máximo de la punta del brazo 51.8 pie 15770 mm
Nota (1) UHD delantera (frontal) 28 m (91' 10") UHD delantera (frontal) 28 m (91' 10")
Nota 1 Pluma de modificación - recta - R3,35 m (11'0") brazo (frente) Pluma de modificación - recta - R3,35 m (11'0") brazo (frente)
Altura máxima del pasador en la punta del brazo 39.1 pie 12.13 m
Peso máximo en la punta del brazo 13200 lb 5982 kg
Altura máxima de la punta del brazo en la posición de alcance máximo 7.7 pie 2337 mm
Alcance máximo de la punta del brazo 36.5 pie 11130 mm
Cucharón Cucharón HD de 2,9 m³ (3,79 yd³) Cucharón HD de 2,9 m³ (3,79 yd³)
Profundidad máxima de excavación 17.1 pie 5210 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 42.1 pie 12830 mm
Altura máxima de corte 45.7 pie 13930 mm
Altura máxima de carga 33.5 pie 10220 mm
Altura mínima de carga 14.9 pie 4550 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 59800 lbf 266 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 44960 lbf 200 kN
Nota 1 Pluma de modificación - flexión - R3,35 m TB (11'0") brazo Pluma de modificación - flexión - R3,35 m TB (11'0") brazo
Cucharón Cucharón HD de 2,9 m³ (3,79 yd³) Cucharón HD de 2,9 m³ (3,79 yd³)
Profundidad máxima de excavación 22 pie 6700 mm
Alcance máximo: a nivel del suelo 39.1 pie 11910 mm
Altura máxima de corte 35.1 pie 10690 mm
Altura máxima de carga 24.5 pie 7470 mm
Altura mínima de carga 9.9 pie 3020 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 59800 lbf 266 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 44960 lbf 200 kN

352 UHD Equipos estándar

NOTA

  • El equipo optativo y el estándar pueden variar. Comuníquese con su distribuidor Cat® para obtener más detalles.

PLUMAS Y BRAZOS

  • UHD delantera de 28 m (91'10")
  • Brazo UHD de 9,1 m (29'9")
  • Control avanzado de herramientas, UHD
  • Varillaje del cucharón exclusivo familia C

CABINA

  • Cabina de demolición inclinable con vidrio laminado P5A en el parabrisas y en el techo.
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10 ")
  • Asiento con suspensión neumática con ventilación y calefacción Premium
  • Monitor con radio bluetooth y puerto USB
  • Aire acondicionado de dos niveles automático
  • Mando de control y teclas de acceso directo para controlar el monitor
  • Control del motor con botón de arranque sin llave
  • Consola de altura ajustable
  • Consola izquierda inclinable hacia arriba
  • Función de dirección del brazo Cat
  • Relé auxiliar
  • Limpiaparabrisas paralelos con arandelas
  • Posibilidad de instalación de limpiaparabrisas del tragaluz
  • Iluminación interior con LED
  • Parasol delantero desplegable
  • Luz de piso de bienvenida

TECNOLOGÍA CAT

  • Cat® Product Link
  • Actualización remota
  • Sistema Monitor de estabilidad
  • Sistema delimitador 2D, E-swing
  • Cat Grade con 2D (solo pluma de modificación)
  • Cat Payload (solo pluma de modificación)
  • Lift Assist (solo para pluma de modificación)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento de 1.000CCA (x4)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces LED del chasis exterior y de la pluma

MOTOR

  • Alternador de 115A
  • Filtro de cuatro micrones y dos etapas
  • Desconexión remota
  • Tres modalidades seleccionables: potencia, inteligente y económica
  • Control automático de velocidad del motor
  • Capacidad de altitud hasta 4.500 m (14.760')
  • Ventilador reversible hidráulico
  • Enfriamiento para temperatura ambiente alta de 52 °C (126 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de -18°C (0°F)
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvula de retención de bajada de la pluma
  • Válvula de retención de bajada del brazo
  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo
  • Válvula electrónica de control principal
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Capacidad de aceite hidráulico biodegradable
  • Circuito auxiliar de presión media

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Sistema de seguridad de una sola llave Caterpillar
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba
  • Puerta bloqueable, seguros para el tanque hidráulico y de combustible
  • Compartimento de drenaje de combustible bloqueable
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos rebajados
  • Pasamanos y agarradera en el lado derecho
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Cámaras de visión trasera y del lateral derecho
  • Estructura de Protección contra la Caída de Objetos (FOGS)

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Filtros de combustible y aceite del motor agrupados
  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S)
  • Lista para el mantenimiento QuickEvac

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje de entrevía hidráulica variable
  • Contrapeso de 12,0 mt (26.455 lb)

352 UHD Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo optativo y el estándar pueden variar. Comuníquese con su distribuidor Cat® para obtener más detalles.

PLUMAS Y BRAZOS

  • Pluma de modificación de 9,1 m (29'10")
  • Brazo de modificación R3,35 m TB (11'0")
  • Brazo de modificación R3,9 m TB (12'10")
  • Varillaje del cucharón familia TB
  • Estructura de transporte para parte delantera

CABINA

  • Parasol trasero desplegable

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces de trabajo prémium

MOTOR

  • Capacidad de arranque en frío de -32 °C (-25 °F)
  • Calentador de bloque de arranque en frío
  • Auxiliar de arranque con éter

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Receptor Bluetooth®
  • Visibilidad en 360°

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de administración integrado del estado del vehículo

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de cadena de garras triples de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garras triples de 700 mm (2 8")

Vea cómo 352 UHD se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Explorar las ofertas vigentes para  352 UHD

Ver más ofertas