Excavadoras 349D2 L Potencia y rendimiento inigualables con bajos costos de operación

Especificaciones del producto para 349D2 L

Motor

Sistema hidráulico

Mecanismo de rotación

Pesos

Capacidades de llenado de servicio

Dimensiones

Fuerzas y gamas de trabajo

349D2 L Equipos estándar

MOTOR

  • Motor Cat C13
  • Cumple las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 y Stage IIIA.
  • Capacidad de altitud de 2.300 m (7.500')
  • Filtros de aire de sello radial (filtro primario y secundario)
  • Bujías (para arranque en tiempo frío)
  • Control automático de velocidad del motor con velocidad baja en vacío de un toque
  • Paquete de enfriamiento para temperatura ambiente alta 52 °C (125 °F)
  • Separador de agua con sensor indicador del nivel de agua
  • Radiador de la aleta ondulada con espacio para operación de limpieza
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Bomba eléctrica de cebado
  • Medidor de diferencial de presión del combustible
  • ECO y HHP

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuitos de recuperación para la pluma y el brazo
  • Válvula hidráulica auxiliar
  • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • Freno de estacionamiento de la rotación automático
  • Válvula reductora de corrimiento de la pluma
  • Dispositivo de bajada de la pluma para retroceso
  • Válvula reductora de corrimiento del brazo
  • Circuito hidráulico de desplazamiento recto
  • Filtros hidráulicos de retorno de alto rendimiento

CABINA

  • Cabina ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) presurizada
  • Asiento con suspensión mecánica completamente ajustable
  • Posabrazos ajustable
  • Cinturón de seguridad retráctil (76 mm [3"] de ancho)
  • Parabrisas delantero dividido en 70/30
  • Parabrisas delantero superior laminado y demás ventanas templadas
  • Ventana corrediza superior de la puerta
  • Parabrisas delantero con posibilidad de apertura y dispositivo de asistencia
  • Limpia/lavaparabrisas superior montado en el pilar
  • Aire acondicionado de dos niveles (automático) con descongelador (función de presurizado)
  • Pantalla LCD (Liquid Crystal Display, Pantalla de cristal líquido) en color, con información de advertencia, cambio de filtro/fluido y horas trabajadas
  • Palancas universales de la palanca de control
  • Palanca de control de accionamiento hidráulico (trabas para todos los controles)
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas manuales removibles
  • Montaje de radio (tamaño DIN)
  • Listo para la instalación de radio
  • Dos suministros de corriente de 10 A con máximo de 12 V
  • Dos altavoces estéreo
  • Portavasos
  • Gancho para ropa
  • Tragaluz con posibilidad de apertura
  • Alfombra de piso lavable

TREN DE RODAJE

  • Protector guía de cadena de la rueda guía y la sección central
  • Cáncamo de remolque en el bastidor de base
  • Cadenas lubricadas con grasa

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías (2 × 750 CCA)
  • Alternador de 75 amperios
  • Motor de arranque de 24 V y 7,5 kW

LUCES

  • Luz de trabajo en lado izquierdo de la pluma
  • Luz de trabajo derecha montada en la caja de almacenamiento
  • Iluminación interior

SEGURIDAD

  • Sistema de seguridad Cat de una sola llave
  • Trabas de las puertas y del compartimiento
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Espejos retrovisores
  • Cortafuego entre el compartimiento del motor y de la bomba
  • Interruptor de corte del motor de emergencia
  • Ventana trasera de salida de emergencia
  • Interruptor de desconexión de la batería
  • Cámara retrovisora

CONTRAPESO

  • Contrapeso de 9,0 mt (9,9 t)

TECNOLOGÍA

  • Product Link
  • Enlace de datos del Técnico Electrónico Cat

349D2 L Equipos opcionales

MOTOR

  • Juego de arranque para tiempo frío, -32 °C (-25,6 °F), con éter o mediante calentador de bloque
  • Prefiltro de aire

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Opciones de sistema hidráulico auxiliar
  • Circuito del martillo operado con pedal
  • Circuito combinado bidireccional operado con pedal
  • Circuito combinado bidireccional operado con palanca universal
  • Circuito combinado bidireccional con presión media operado con palanca universal
  • Tubería hidráulica auxiliar para plumas y brazos

TREN DE RODAJE Y PROTECTORES

  • Zapatas con garra doble de 600 mm (24")
  • Zapatas con garra triple de 600 mm (24")
  • Zapatas con garra doble de 750 mm (30")
  • Zapatas con garra triple de 750 mm (30")
  • Zapatas con garra triple de 900 mm (35")
  • Protector guía de cadena de largo completo (2 piezas)
  • Paquete de protectores

LUCES

  • Luces de trabajo montadas en la cabina
  • Luz montada en lado derecho de la pluma de alcance

TECNOLOGÍA

  • Opción lista para instalación de AccuGrade (ARO, AccuGrade Ready Option)

VARILLAJE DELANTERO

  • Plumas:
    - Alcance de 6,9 m (22' 8")
    - Excavación de gran volumen de 6,55 m (21' 6")
  • Brazos:
    - Alcance de 2,9 m (9' 6")
    - Alcance de 3,35 m (11' 0")
    - Alcance de 3,9 m (12' 10")
    - Excavación de gran volumen de 2,5 m (8' 2")
    - Excavación de gran volumen de 3,0 m (9' 10")

Vea cómo 349D2 L se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.


Explorar las ofertas vigentes para  349D2 L

Ver más ofertas