Motor
Potencia neta: ISO 9249 | 480 HP 358 kW |
Modelo de motor | Cat C15 Cat C15 |
Potencia del motor: ISO 14396 | 481 HP 359 kW |
Calibre | 5.4 pulg 137 mm |
Carrera | 6.7 pulg 171 mm |
Cilindrada | 928 in³ 15.2 l |
Iniciar sesión
¡Le damos la bienvenida! Inicie sesión para personalizar su experiencia de Cat.com
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Registrarse ahora
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
La Excavadora 374 de última generación le proporcionará a su empresa una alta producción, más durabilidad y menos mantenimiento.
Obtenga tiempos de ciclo más rápidos y un rendimiento más fluido y predecible.
Realice el trabajo duro y pesado con las plumas, los brazos y los marcos superior e inferior reforzados.
Ahorre dinero y tiempo al usar menos aceite y mejores filtros con intervalos de servicio extendidos.
Potencia neta: ISO 9249 | 480 HP 358 kW |
Modelo de motor | Cat C15 Cat C15 |
Potencia del motor: ISO 14396 | 481 HP 359 kW |
Calibre | 5.4 pulg 137 mm |
Carrera | 6.7 pulg 171 mm |
Cilindrada | 928 in³ 15.2 l |
Sistema principal: flujo máximo del implemento | 237 gal/min 896 l/min |
Presión máxima: equipo | 5366 psi 37000 kPa |
Presión máxima: equipo, modalidad de levantamiento | 5511 psi 38000 kPa |
Presión máxima de desplazamiento | 5076 psi 35000 kPa |
Presión máxima de giro | 5076 psi 35000 kPa |
Velocidad de giro | 6.52 r/min 6.52 r/min |
Par de giro máximo | 220000 ft·lbf 298 kN·m |
Peso en orden de trabajo | 163100 lb 74000 kg |
Capacidad del tanque de combustible | 243 gal (US) 920 l |
Sistema de enfriamiento | 19 gal (US) 71 l |
Aceite del motor | 16 gal (US) 62 l |
Mando de giro | 5 gal (US) 20 l |
Mando final: cada uno | 9 gal (US) 32 l |
Sistema hidráulico (incluido el tanque) | 164 gal (US) 620 l |
Tanque hidráulico | 86 gal (US) 326 l |
Pluma | Excavación de gran volumen 7m (23') Excavación de gran volumen 7m (23') |
Brazo | M 2,57m (8'5") M 2,57m (8'5") |
Cucharón | XD de 4,4m³ (5,75yd³) XD de 4,4m³ (5,75yd³) |
Altura de transporte: parte superior de la cabina | 11.8 ft 3559 mm |
Altura del pasamanos | 13 ft 3982 mm |
Longitud de transporte | 42.6 ft 12978 mm |
Radio de giro de la cola | 13.8 ft 4171 mm |
Espacio libre del contrapeso | 4.1 ft 1494 mm |
Espacio libre sobre el suelo | 2.6 ft 782 mm |
Longitud de la cadena | 19.3 ft 5873 mm |
Longitud de la cadena al centro de los rodillos | 15.5 ft 4705 mm |
Entrevía de cadena | 11.2 ft 3410 mm |
Ancho de transporte | 11.1 ft 3400 mm |
Nota | Tren de rodaje de entrevía de cadena extendido con zapatas de 650 mm (26"); tren de rodaje de ancho de transporte retraído con zapatas de 650 mm (26") sin escalones Tren de rodaje de entrevía de cadena extendido con zapatas de 650 mm (26"); tren de rodaje de ancho de transporte retraído con zapatas de 650 mm (26") sin escalones |
Profundidad máxima de excavación | 23.9 ft 9660 mm |
Pluma | Excavación de gran volumen 7m (23') Excavación de gran volumen 7m (23') |
Brazo | M 2,57m (8'5") M 2,57m (8'5") |
Cucharón | XD de 4,4m³ (5,75yd³) XD de 4,4m³ (5,75yd³) |
Alcance máximo a nivel del suelo | 37.7 ft 11470 mm |
Altura máxima de corte | 36.1 ft 11000 mm |
Altura máxima de carga | 23.1 ft 7050 mm |
Altura mínima de carga | 11.4 ft 3470 mm |
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') | 23.2 ft 7080 mm |
Profundidad máxima de excavación vertical | 12.2 ft 3710 mm |
Fuerza de excavación del cucharón: ISO | 91090 ft·lbf 405 kN |
Fuerza de excavación del brazo: ISO | 79110 ft·lbf 352 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELS