La Excavadora Hidráulica sobre Oruga Cat® 395 ofrece una producción líder en su clase con una potencia extraordinaria.

Excavadoras grandes 395 - Tier 3

Cat® 395 Hydraulic Excavator

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249
542 hp
404 kW
Peso en orden de trabajo
207400 lb
94100 kg
Profundidad máxima de excavación
23.7 pie
7190 mm

Descripción general

Mayor producción. Durabilidad reforzada. Menos mantenimiento.

La Excavadora 395 de Cat® es una excavadora grande de 95 toneladas que aporta tiempos de ciclo más rápidos, mayor potencia de excavación e intervalos de servicio más largos a su lugar de trabajo. La Excavadora 395 tiene un 10 % más de par de giro y fuerza del brazo, el doble de durabilidad estructural y un 20 % menos de costos de mantenimiento que el modelo 395F.

Beneficios

Hasta 10% más de productividad

Mueva más material de manera más rápida con mayor potencia y cucharones más grandes.

Hasta 2VECES más durabilidad estructural

Realice las tareas más exigentes con las plumas, los brazos y los bastidores superior e inferior reforzados.

Hasta 20% menos de costos de mantenimiento

Ahorre dinero y tiempo al usar menos aceite y mejores filtros con intervalos de servicio extendidos.

Especificaciones del producto para 395 - Tier 3

Potencia neta: ISO 9249 542 hp 404 kW
Potencia neta - ISO 9249 (DIN) 550 hp (métrico) 550 hp (métrico)
Modelo de motor C18 Cat® C18 Cat®
Potencia del motor: ISO 14396:2002 543 hp 405 kW
Potencia del motor ISO 14396 (DIN) 551 hp (métrico) 551 hp (métrico)
Calibre 6 pulg 145 mm
Carrera 7 pulg 183 mm
Cilindrada 1105 pulg³ 18.1 L
Capacidad para biodiésel B20¹ B20¹
Emisiones Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y a Stage IIIA de la UE. Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y a Stage IIIA de la UE.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 1.800 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 1.800 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales. ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales.
Sistema principal: flujo máximo del implemento 281 gal/min 1064 L/min
Presión máxima: equipo 5366 lb/pulg² 37000 kPa
Presión máxima: equipo, modalidad de levantamiento 5511 lb/pulg² 38000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: giro 4496 lb/pulg² 31000 kPa
Velocidad de giro 6.26 rpm 6.26 rpm
Par de giro máximo 267333 pie·lbf 362 kN·m
Peso en orden de trabajo 207400 lb 94100 kg
Nota (1) Tren de rodaje largo de entrevía variable, pluma para excavación de gran volumen, Brazo M2.92JC (9' 7"), cucharón SDV de 6,5 m³ (8,5 yd³), zapatas con garras dobles de 650 mm (26") y contrapeso estándar. Tren de rodaje largo de entrevía variable, pluma para excavación de gran volumen, Brazo M2.92JC (9' 7"), cucharón SDV de 6,5 m³ (8,5 yd³), zapatas con garras dobles de 650 mm (26") y contrapeso estándar.
Capacidad del tanque de combustible 322 L 1220 gal (EE.UU.)
Sistema de enfriamiento 19 gal (EE.UU.) 71 L
Aceite del motor 18 gal (EE.UU.) 67 L
Mando de giro 6 gal (EE.UU.) 24 L
Mando final: cada uno 5 gal (EE.UU.) 20 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 196 gal (EE.UU.) 740 L
Tanque hidráulico 98 gal (EE.UU.) 372 L
Pluma Excavación de gran volumen de 7,25 m (23'9") Excavación de gran volumen de 7,25 m (23'9")
Brazo Excavación de gran volumen de 2,92 m (9'7") Excavación de gran volumen de 2,92 m (9'7")
Cucharón SDV de 6,5 m³ (8,5yd³) SDV de 6,5 m³ (8,5yd³)
Altura de transporte: parte superior de la cabina 12 pie 3670 mm
Altura del pasamanos 12.4 pie 3750 mm
Longitud de transporte 45.1 pie 13980 mm
Radio de giro de la cola 15.11 pie 4840 mm
Espacio libre del contrapeso 5.5 pie 1640 mm
Espacio libre sobre el suelo 2.9 pie 830 mm
Longitud de la cadena 6350 mm 20.1 pie
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 16.1 pie 5120 mm
Entrevía de cadena 11.6 pie 3510 mm
Ancho de transporte 12.1 pie 3690 mm
Nota Tren de rodaje de entrevía de cadena extendido con zapatas de 650 mm (26"); tren de rodaje de ancho de transporte retraído con zapatas de 650 mm (26") sin escalones Tren de rodaje de entrevía de cadena extendido con zapatas de 650 mm (26"); tren de rodaje de ancho de transporte retraído con zapatas de 650 mm (26") sin escalones
Profundidad máxima de excavación 23.7 pie 7190 mm
Pluma Excavación de gran volumen de 7,25 m (23'9") Excavación de gran volumen de 7,25 m (23'9")
Brazo Excavación de gran volumen de 2,92 m (9'7") Excavación de gran volumen de 2,92 m (9'7")
Cucharón SDV de 6,5 m³ (8,5yd³) SDV de 6,5 m³ (8,5yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 40.3 pie 12260 mm
Altura máxima de corte 40.7 pie 12370 mm
Altura máxima de carga 26.1 pie 7960 mm
Altura mínima de carga 12 pie 3660 mm
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') 23.2 pie 7050 mm
Profundidad máxima de excavación vertical 15 pie 4580 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 111820 pie·lbf 497 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 88570 pie·lbf 394 kN
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,00 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1.430 toneladas métricas (1.576 ton EE.UU.). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,00 kg (2,2 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1.430 toneladas métricas (1.576 ton EE.UU.).

395 - Tier 3 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

CABINA

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10") (cabina Premium)
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8") (Cabina Deluxe)
  • Asiento con calefacción y suspensión neumática ajustable (solo Deluxe)
  • Asiento con calefacción y enfriamiento con suspensión automática ajustable (solo en prémium)
  • Insonorización de la cabina con soportes viscosos
  • Aire acondicionado automático de dos niveles
  • Mando de control y teclas de acceso directo para controlar el monitor
  • Control del motor con botón de arranque sin llave
  • Consola con ajuste de altura infinito sin herramientas
  • Consola izquierda inclinable hacia arriba
  • Cinturón de seguridad anaranjado de 51 mm (2")
  • Radio Bluetooth integrada (incluye USB, puerto auxiliar y micrófono)
  • 2 tomacorrientes de 12 V CC
  • Almacenamiento de documentos
  • Red de almacenamiento trasero superior y red de almacenamiento para lonchera
  • Portavasos y portabotellas
  • Ventana delantera de dos piezas con posibilidad de apertura
  • Limpia/lavaparabrisas superior radial
  • Limpiaparabrisas paralelos con arandelas (solo en prémium)
  • Tragaluz con claraboya de policarbonato con posibilidad de apertura
  • Luz LED de techo
  • Luz de piso de bienvenida
  • Parasol delantero desplegable
  • Parasol trasero desplegable (Premium estándar)
  • Salida de emergencia por la ventana trasera
  • Alfombra de piso lavable
  • Listo para la instalación de la baliza

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Capacitación del operador
  • Compatibilidad con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica
  • Capacidad para instalar sistemas de nivelación 3D de Trimble, Topcon y Leica
  • Cat Grade con 2D
  • Cat Assist (nivelación, pluma, cucharón, rotación y levantamiento)
  • Cat Payload (peso estático, calibración semiautomática, información de carga útil/ciclo, capacidad de informe de USB)
  • Reconocimiento de herramienta (requiere Localizador de Accesorios PL161 en la herramienta y receptor Bluetooth en la máquina)
  • Seguimiento de herramienta (requiere de Localizador de Accesorios PL161 en la herramienta y receptor Bluetooth en la máquina)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento de 1.400CCA (x2)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luz del chasis

MOTOR

  • Desconexión remota
  • Tres modalidades seleccionables: potencia, inteligente y ECO
  • Control automático de velocidad del motor
  • Capacidad de altitud hasta 4.500 m (14.760')
  • Capacidad de enfriamiento de temperatura ambiente alta de 52 °C (126 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de -18°C (-0,4°F)
  • Ventilador reversible hidráulico
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado
  • Sistema de enfriamiento vertical de tres lados
  • Alternador de 95 A

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo.
  • Válvula electrónica de control principal
  • Circuito de giro cerrado exclusivo
  • Auto Heavy Lift
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Capacidad de aceite hidráulico biodegradable

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Sistema de seguridad de una sola llave Caterpillar
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba
  • Puerta bloqueable, seguros para el tanque hidráulico y de combustible
  • Compartimento de drenaje de combustible bloqueable
  • Interruptor de desconexión con traba
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos rebajados
  • Pasamanos y agarradera en el lado derecho (cumple con la norma ISO 2867:2011)
  • Paquete de espejos de visibilidad
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Cámaras de visión trasera y del lateral derecho
  • Cámara retrovisora
  • Pasarela
  • Sistema delimitador 2D (límite superior, límite inferior, límite de giro, límite de pared, límite de evitación de la cabina)
  • Parada automática del martillo

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de administración integrado del estado del vehículo
  • Lista para la instalación del sistema de lubricación automática
  • Ubicación agrupada de los filtros de aceite del motor y de combustible
  • Orificios de análisis programado de aceite (S·O·S)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje de entrevía variable largo
  • Protector de la unión giratoria
  • Cadenas lubricadas con grasa
  • Contrapeso estándar
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Protector del motor de desplazamiento HD
  • Cáncamo de remolque en el bastidor de base

395 - Tier 3 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMAS Y BRAZOS

  • Pluma para excavación de gran volumen de 7,25 m (23'9")
  • Pluma GP de 8,4m (27'7")
  • Pluma de alcance de 10 m (32' 10")
  • Brazo para excavación de gran volumen de 3,4 m (11' 2")
  • Brazo GP de 3,4 m (11' 2")
  • Brazo de alcance HD de 5,5 m (18' 1")
  • Varillaje del cucharón, tipo JC con cáncamo de levantamiento
  • Varillaje del cucharón, tipo JC sin cáncamo de levantamiento

CABINA

  • Función de dirección del brazo Cat
  • Relé auxiliar
  • Monitor LCD adicional de pantalla táctil de alta resolución para Cat Grade Advanced 2D y 3D
  • Parasol trasero desplegable (Deluxe)
  • Parabrisas fijo de una sola pieza (Premium)
  • Tragaluz fijo de vidrio laminado (Premium)
  • Ventana delantera de dos piezas con posibilidad de apertura (Premium)
  • Tragaluz con claraboya de policarbonato con posibilidad de apertura (Premium)
  • Limpiaparabrisas inferior radial
  • Palanca universal con controles deslizantes horizontales
  • Pedal eléctrico de lado izquierdo/derecho para controlar la herramienta
  • Kit de ventana trasera de salida doble
  • Parabrisas delantero con vidrio laminado (vidrio P5A, regulación de demolición de la UE)
  • Protectores para el operador (OPG, Operator Protective Guards) y para la cabina (no compatible con tapa de la luz de la cabina y protector contra la lluvia)
  • Protector de malla delantero completo (no compatible con la tapa de la luz de la cabina y el protector contra la lluvia)
  • Protector de malla inferior medio delantero
  • Protector contra la lluvia para parabrisas delantero más tapa de la luz de la cabina

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink Productivity
  • Conectividad de Cat Grade
  • Cat Grade 2D con Opción lista para la instalación de accesorio (ARO)
  • Cat GRADE con 3D con GNSS único
  • Cat Grade con GNSS doble
  • Antena GNSS
  • Receptor láser
  • Integración del sistema de inclinación y rotación (TRS) Cat

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces LED envolventes premium de 1.800 lm
  • Luces LED de la pluma y de la cabina

MOTOR

  • Capacidad de arranque en frío de -32 °C (-25 °F)
  • Calentadores de bloque de arranque en clima frío

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Monitoreo de la eficiencia del sistema hidráulico
  • Control avanzado de herramientas
  • Circuito auxiliar de presión media
  • Circuito de acoplador rápido

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Alarma de desplazamiento
  • Alarma de giro
  • Visibilidad en 360°
  • Válvula de retención de bajada de la pluma
  • Válvula de retención de bajada del brazo
  • Iluminación de inspección
  • Pasarela abatible
  • Llavero Bluetooth
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3")

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Bomba eléctrica de reabastecimiento con corte automático
  • Lista para el mantenimiento QuickEvac

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Protectores de guía de cadena segmentados de tres piezas
  • Protectores de guía de cadena segmentados de dos piezas
  • Contrapeso con dispositivo de remoción
  • Zapatas de la cadena de garra doble HD de 650 mm (26")
  • Zapatas de la cadena de garra doble HD de 750 mm (30")
  • Zapatas de la cadena de garra doble de 900 mm (35")

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat GRADE con Assist para excavadoras

    Cat GRADE con Assist para excavadoras permite automatizar los movimientos de la pluma y el brazo para hacer cortes más precisos con menos esfuerzo. GRADE con Assist utiliza sensores de posición de la máquina y parámetros de profundidad y pendiente definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat GRADE con Assist para excavadoras permite automatizar los movimientos de la pluma y el brazo para hacer cortes más precisos con menos esfuerzo. GRADE con Assist utiliza sensores de posición de la máquina y parámetros de profundidad y pendiente definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.

Explore la tecnología
  • Cat Payload para excavadoras

    Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

Explore la tecnología
  • Cat Grade con 2D para excavadoras

    Cat Grade con 2D permite a los operadores de excavadoras trabajar con un 35 % más de eficiencia en una amplia variedad de aplicaciones. Como proporciona una guía en tiempo real para un control vertical y horizontal preciso, Grade con 2D ayuda a garantizar que los cortes y los llenados se realicen según las especificaciones exactas, sin que se produzcan cortes insuficientes o excesivos.

  • Cat Grade con 3D para excavadoras

    Grade con 3D aporta tecnología GNSS y posicionamiento RTK para simplificar el proceso de nivelación de los diseños complejos con frecuencia encontrados en proyectos comerciales y de gran infraestructura.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Grade con 2D permite a los operadores de excavadoras trabajar con un 35 % más de eficiencia en una amplia variedad de aplicaciones. Como proporciona una guía en tiempo real para un control vertical y horizontal preciso, Grade con 2D ayuda a garantizar que los cortes y los llenados se realicen según las especificaciones exactas, sin que se produzcan cortes insuficientes o excesivos.

Explore la tecnología

Grade con 3D aporta tecnología GNSS y posicionamiento RTK para simplificar el proceso de nivelación de los diseños complejos con frecuencia encontrados en proyectos comerciales y de gran infraestructura.

Explore la tecnología

Vea cómo 395 - Tier 3 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Excavadora Hidráulica 395

Excavadora Hidráulica 395

Excavadora Hidráulica 395

Excavadora Hidráulica 395

Excavadora Hidráulica 395

Excavadora Hidráulica 395
Excavadora Hidráulica 395
Excavadora Hidráulica 395
Excavadora Hidráulica 395
Excavadora Hidráulica 395

Excavadoras de última generación supergrandes Cat®: alta producción, más durabilidad, menos mantenimiento

Dirección del brazo para excavadoras Cat®

Excavadoras de última generación supergrandes Cat®: alta producción, más durabilidad, menos mantenimiento
Dirección del brazo para excavadoras Cat®