352

Excavadoras grandes 352

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249
405 HP
302.2 kW
Peso en orden de trabajo
110000 lb
49900 kg
Profundidad máxima de excavación
23.9 pie
7270 mm

Descripción general

Alta potencia para una producción de primera calidad

La Excavadora Cat® 352 ofrece bajos costos de posesión y operación. Gracias a su alta potencia hidráulica y durabilidad esta excavadora se adapta a cualquier trabajo grande con accesorios grandes. Los intervalos de mantenimiento prolongados y el bajo consumo de combustible ayudan a controlar los costos sin sacrificar potencia del motor.

Beneficios

Más productividad

Complete más tareas gracias a una alta potencia hidráulica y accesorios grandes.

Bajos costos de operación

Controle los costos con filtros de larga duración, eficiencia de combustible y puntos de servicio de fácil acceso.

Gran durabilidad

El sistema hidráulico confiable, el motor probado y las plumas y brazos de servicio pesado hacen que esta máquina esté construida para durar.

Especificaciones del producto para 352

Potencia neta: ISO 9249 405 HP 302.2 kW
Modelo de motor Cat C13 Cat C13
Potencia del motor: ISO 14396 425 HP 317 kW
Calibre 5 pulg 130 mm
Carrera 6 pulg 157 mm
Cilindrada 763 pulg³ 12.5 L
Nota La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. Clasificación a 1.800 rpm. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. Clasificación a 1.800 rpm.
Sistema principal: flujo máximo 779 L/min (206 gal EE.UU./min) 779 L/min (206 gal EE.UU./min)
Presión máxima: equipo 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: equipo, modalidad de levantamiento 5511 lb/pulg² 38000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: giro 3771 lb/pulg² 26000 kPa
Velocidad de giro 8.3 rpm 8.3 rpm
Par de giro máximo 139000 pie·lbf 189 kN·m
Peso en orden de trabajo 110000 lb 49900 kg
Nota (1) Pluma para excavación de gran volumen, brazo HD M3.0UB (9' 10"), cucharón SD 3,4 m³ (4,45 yd³) y zapatas con garra doble de 600 mm (24"). Pluma para excavación de gran volumen, brazo HD M3.0UB (9' 10"), cucharón SD 3,4 m³ (4,45 yd³) y zapatas con garra doble de 600 mm (24").
Capacidad del tanque de combustible 188.9 gal (EE.UU.) 715 L
Sistema de enfriamiento 13.7 gal (EE.UU.) 52 L
Aceite del motor 10.6 gal (EE.UU.) 40 L
Mando de giro 2.8 gal (EE.UU.) 10.5 L
Mando final: cada uno 2.5 gal (EE.UU.) 9.5 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 145.3 gal (EE.UU.) 550 L
Tanque hidráulico 57.3 gal (EE.UU.) 217 L
Pluma Pluma para excavación de gran volumen 6,55 m (21' 6") Pluma para excavación de gran volumen 6,55 m (21' 6")
Brazo Brazo para excavación de gran volumen M3 (9' 10") Brazo para excavación de gran volumen M3 (9' 10")
Cucharón SD 3,21 m3 (4,2 yd3) SD 3,21 m3 (4,2 yd3)
Altura de transporte: parte superior de la cabina 10.7 pie 3230 mm
Altura del pasamanos 11.1 pie 3370 mm
Longitud de transporte 38 pie 11580 mm
Radio de giro de la cola 12.4 pie 3760 mm
Espacio libre del contrapeso 1280 pie 4.2 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.7 pie 475 mm
Longitud de la cadena 17.7 pie 5370 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 14.3 pie 4360 mm
Entrevía de cadena 9 pie 2740 mm
Anchura de transporte 11.7 pie 3530 mm
Profundidad máxima de excavación 23.9 pie 7270 mm
Pluma Pluma para excavación de gran volumen 6,55 m (21' 6") Pluma para excavación de gran volumen 6,55 m (21' 6")
Brazo Brazo para excavación de gran volumen M3 (9' 10") Brazo para excavación de gran volumen M3 (9' 10")
Cucharón SD 3,21 m3 (4,2 yd3) SD 3,21 m3 (4,2 yd3)
Alcance máximo a nivel del suelo 36.11 pie 11240 mm
Altura máxima de corte 33.9 pie 10290 mm
Altura máxima de carga 22.3 pie 6780 mm
Altura mínima de carga 8.6 pie 2610 mm
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') 23.4 pie 7120 mm
Profundidad máxima de excavación vertical 14.11 pie 4540 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 65900 lbf 293 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 47700 lbf 212 kN

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat GRADE con Assist para excavadoras

    Cat GRADE con Assist para excavadoras permite automatizar los movimientos de la pluma y el brazo para hacer cortes más precisos con menos esfuerzo. GRADE con Assist utiliza sensores de posición de la máquina y parámetros de profundidad y pendiente definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat GRADE con Assist para excavadoras permite automatizar los movimientos de la pluma y el brazo para hacer cortes más precisos con menos esfuerzo. GRADE con Assist utiliza sensores de posición de la máquina y parámetros de profundidad y pendiente definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.

Explore la tecnología
  • Cat Payload para excavadoras

    Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

Explore la tecnología
  • Cat Grade con 2D avanzado para excavadoras

    Cat Grade con 2D avanzado permite que los operadores de las excavadoras ingresen, editen y nivelen diseños bidimensionales simples mediante el uso de la orientación en tiempo real sobre la elevación y la punta del cucharón que provee el sistema.

  • Cat Grade con 2D para excavadoras

    Cat Grade con 2D permite a los operadores de excavadoras trabajar con un 35 % más de eficiencia en una amplia variedad de aplicaciones. Como proporciona una guía en tiempo real para un control vertical y horizontal preciso, Grade con 2D ayuda a garantizar que los cortes y los llenados se realicen según las especificaciones exactas, sin que se produzcan cortes insuficientes o excesivos.

  • Cat Grade con 3D para excavadoras

    Grade con 3D aporta tecnología GNSS y posicionamiento RTK para simplificar el proceso de nivelación de los diseños complejos con frecuencia encontrados en proyectos comerciales y de gran infraestructura.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Grade con 2D avanzado permite que los operadores de las excavadoras ingresen, editen y nivelen diseños bidimensionales simples mediante el uso de la orientación en tiempo real sobre la elevación y la punta del cucharón que provee el sistema.

Explore la tecnología

Cat Grade con 2D permite a los operadores de excavadoras trabajar con un 35 % más de eficiencia en una amplia variedad de aplicaciones. Como proporciona una guía en tiempo real para un control vertical y horizontal preciso, Grade con 2D ayuda a garantizar que los cortes y los llenados se realicen según las especificaciones exactas, sin que se produzcan cortes insuficientes o excesivos.

Explore la tecnología

Grade con 3D aporta tecnología GNSS y posicionamiento RTK para simplificar el proceso de nivelación de los diseños complejos con frecuencia encontrados en proyectos comerciales y de gran infraestructura.

Explore la tecnología

Vea cómo 352 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  352

Ver más ofertas