340 - Tier 3

Excavadoras grandes 340 - Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249
346 HP
258.3 kW
Peso en orden de trabajo
81200 lb
36800 kg
Profundidad máxima de excavación
24.5 pie
7480 mm

Descripción general

La mejor producción en su clase con bajos costos de posesión y operación

Con hasta un 10 % más de productividad que el modelo que reemplaza, la Cat® 340 es la mejor en su clase para mover toneladas por hora. Agregue los bajos costos de posesión y operación de la excavadora y logrará una rentabilidad extraordinaria.

Beneficios

Hasta 10% más de productividad

Contar con más potencia del motor, un tren de rodaje más ancho y un contrapeso más pesado permite mayores cargas útiles y la mejor producción en su clase.

Bajos costos de posesión y operación

La eficiencia del combustible líder en la industria, los filtros de larga vida útil y los puntos de servicio de fácil acceso disminuyen el tiempo de inactividad a cambio de una mayor producción.

Tecnología Cat fácil de usar

Con la ayuda de la tecnología disponible, su trabajo es más simple, más seguro y más eficiente.

Especificaciones del producto para 340 - Tier 3

Potencia neta: ISO 9249 346 HP 258.3 kW
Potencia neta - ISO 9249 (DIN) 351 hp (métrico) 351 hp (métrico)
Modelo de motor C9.3B Cat® C9.3B Cat®
Potencia del motor: ISO 14396 347 HP 259 kW
Potencia del motor ISO 14396 (DIN) 352 hp (métrico) 352 hp (métrico)
Calibre 5 pulg 115 mm
Carrera 6 pulg 149 mm
Cilindrada 568 pulg³ 9.3 L
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea. Emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.000 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.000 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrogenated vegetable oil, aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea "Recomendaciones de Fluidos para Máquinas Caterpillar" (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de escape de efecto invernadero generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales. ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrogenated vegetable oil, aceite vegetal hidrogenado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea "Recomendaciones de Fluidos para Máquinas Caterpillar" (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de escape de efecto invernadero generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales.
Sistema principal: flujo máximo 148 gal/min 560 L/min
Presión máxima: equipo 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: equipo, modalidad de levantamiento 5511 lb/pulg² 38000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: giro 4264 lb/pulg² 29400 kPa
Velocidad de giro 8.84 rpm 8.84 rpm
Par de giro máximo 105214 pie·lbf 143 kN·m
Peso en orden de trabajo 81200 lb 36800 kg
Capacidad del tanque de combustible 158.5 gal (EE.UU.) 600 L
Sistema de enfriamiento 10.5 gal (EE.UU.) 40 L
Aceite del motor 8.5 gal (EE.UU.) 32 L
Mando de giro: cada uno 4.8 gal (EE.UU.) 18 L
Mando final: cada uno 2.1 gal (EE.UU.) 8 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 98.5 gal (EE.UU.) 373 L
Tanque hidráulico 42.5 gal (EE.UU.) 161 L
Pluma Alcance de 6,5 m (21' 4") Alcance de 6,5 m (21' 4")
Brazo Alcance 3,2m (10'6") Alcance 3,2m (10'6")
Cucharón GD de 2,50 m³ (3,27 yd³) GD de 2,50 m³ (3,27 yd³)
Altura de transporte: parte superior de la cabina 10.5 pie 3180 mm
Altura del pasamanos 10.5 pie 3180 mm
Longitud de transporte 36.8 pie 11160 mm
Radio de giro de la cola 11.7 pie 3530 mm
Espacio libre del contrapeso 4.2 pie 1260 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.8 pie 510 mm
Longitud de la cadena 16.5 pie 5030 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 13.3 pie 4040 mm
Entrevía de cadena 9 pie 2740 mm
Ancho de transporte: zapatas de 600 mm (24") 10.11 pie 3340 mm
Profundidad máxima de excavación 24.5 pie 7480 mm
Pluma Alcance de 6,5 m (21' 4") Alcance de 6,5 m (21' 4")
Brazo Alcance 3,2m (10'6") Alcance 3,2m (10'6")
Cucharón GD de 2,50 m³ (3,27 yd³) GD de 2,50 m³ (3,27 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 36.3 pie 11020 mm
Altura máxima de corte 34 pie 10360 mm
Altura máxima de carga 23.3 pie 7120 mm
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') 24 pie 7320 mm
Profundidad máxima de excavación vertical 18.3 pie 5550 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 46940 lbf 209 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 37200 lbf 165 kN
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas. El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,0 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 1,430 toneladas métricas.

340 - Tier 3 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink®
  • Cat Grade con 2D
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • Compatibilidad con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica
  • Capacidad para instalar sistemas de nivelación 3D de Trimble, Topcon y Leica

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento de 1.000 CCA (x2)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces LED del chasis exterior y de la pluma

MOTOR

  • Tres modalidades seleccionables: potencia, inteligente y económica
  • Control automático de velocidad del motor
  • Capacidad de arranque en frío de -18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado
  • Desconexión remota

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo.
  • Válvula electrónica de control principal
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Capacidad de aceite hidráulico biodegradable
  • Giro fino
  • Válvula de amortiguación del giro inversa
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Dos velocidades de desplazamiento

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Parada automática del martillo
  • Sistema de seguridad de una sola llave Caterpillar
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba
  • Puerta bloqueable, seguros para el tanque hidráulico y de combustible
  • Compartimento de drenaje de combustible bloqueable
  • Interruptor de desconexión con traba
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos rebajados
  • Pasamano y asidero derechos
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Cámara retrovisora
  • Iluminación de inspección

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de administración integrado del estado del vehículo
  • Ubicación agrupada de los filtros de aceite del motor y de combustible
  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (S·O·S)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Cáncamo de remolque en el bastidor de base
  • Protector de la unión giratoria
  • Protector inferior de servicio pesado
  • Protectores del motor de desplazamiento HD
  • Cadenas lubricadas con grasa
  • Bastidor giratorio HD
  • Cojinete de giro HD
  • Contrapeso de 7,56 tons métricas (16.667 lb)

CABINA DELUXE

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")
  • Aire acondicionado de dos niveles automático
  • Mando de control y teclas de acceso directo para controlar el monitor
  • Control del motor con botón de arranque sin llave
  • Consola de altura ajustable
  • Consola izquierda inclinable hacia arriba
  • Asiento con suspensión neumática y calefacción
  • Radio Bluetooth con monitor integrado con puertos USB/Auxiliar
  • Tomacorrientes de 12 VCC
  • Portavasos
  • Posavasos
  • Tragaluz con claraboya de policarbonato con posibilidad de apertura
  • Luz LED de techo
  • Luz de piso de bienvenida
  • Parasol delantero desplegable
  • Parasol trasero desplegable
  • Listo para instalación de baliza

CABINA ESSENTIAL

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")
  • Aire acondicionado de dos niveles automático
  • Control del motor con botón de arranque sin llave
  • Asiento con suspensión neumática
  • Radio Bluetooth con puertos USB/Auxiliar
  • Toma de corriente de 24 V CC
  • Portavasos
  • Escotilla de acero abatible
  • Luz LED de techo
  • Parasol delantero desplegable

340 - Tier 3 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMAS Y BRAZOS

  • Pluma para excavación de gran volumen de 6,18m (20'3")
  • Pluma de alcance HD de 6,5m (21'4")
  • Brazo para excavación de gran volumen de 2,55 m (8' 4")
  • Brazo de alcance HD de 2,8 m (9' 2")
  • Brazo de alcance HD de 3,2 m (10' 6")
  • Brazo de alcance HD de 3,9 m (12' 10")
  • Varillaje del cucharón de la familia TB con o sin cáncamo de levantamiento
  • Varillaje del cucharón de la familia DB con o sin cáncamo de levantamiento

TECNOLOGÍA CAT

  • Cat Grade 2D con Opción lista para la instalación de accesorio (ARO)
  • Cat GRADE con 3D con GNSS único
  • Cat GRADE con 3D con GNSS doble
  • Reconocimiento de las herramientas
  • Seguimiento de herramienta (requiere el Localizador de Accesorios PL161)
  • Integración del sistema de inclinación y rotación (TRS) Cat
  • Capacitación del operador

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento de 1.000 CCA (x4)

MOTOR

  • Sensor de nivel de aceite
  • Calentador del motor accionado por batería
  • Calentador de bloque de arranque en frío
  • Enfriamiento para temperatura ambiente alta de 52 °C (126 °F)
  • Ventilador reversible hidráulico
  • Capacidad de arranque en frío de -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Auto Dig Boost
  • Auto Heavy Lift
  • Circuito sencillo unidireccional
  • Circuito combinado bidireccional
  • Monitoreo de la eficiencia del sistema hidráulico

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Sistema delimitador Cat
  • Alarma de giro
  • Válvula de retención de bajada de la pluma
  • Válvula de retención de bajada del brazo
  • Iluminación de inspección

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Protectores de guía de cadena de longitud completa
  • Protectores de guía de cadena segmentados de dos piezas
  • Rodillos de servicio pesado
  • Zapatas de cadena de garra doble, garra triple, garra triple de servicio pesado de 600 mm (24 ")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 800mm (31")

CABINA ESSENTIAL

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10 ")
  • Parasol trasero desplegable

CABINA DELUXE

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10 ")
  • Función de dirección del brazo Cat
  • Relé auxiliar

Vea cómo 340 - Tier 3 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Excavadora Hidráulica 340

Excavadora Hidráulica 340

Excavadora Hidráulica 340

Excavadora Hidráulica 340

Excavadora Hidráulica 340

Excavadora Hidráulica 340
Excavadora Hidráulica 340
Excavadora Hidráulica 340
Excavadora Hidráulica 340
Excavadora Hidráulica 340

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del 340 - Tier 3

Comenzar el recorrido del modelo 340 - Tier 3
close

Explorar las ofertas vigentes para  340 - Tier 3

Ver más ofertas