349

Excavadoras grandes 349

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249
405 HP
302 kW
Peso en orden de trabajo
104700 lb
47500 kg
Fuerza de excavación del cucharón: SAE
51.48 lbf
204 kN

Descripción general

Tecnología integrada para un trabajo más eficiente

El modelo 349 le ofrece un rendimiento superior con tecnologías fáciles de usar que potencian la eficiencia del operador para aumentar la productividad y reducir los costos de operación.

Beneficios

Hasta 25% más de eficiencia del combustible

Realice más trabajo con el motor y el control electrohidráulico avanzados.

Hasta 30% menos de costos de mantenimiento

Aumente la disponibilidad y disminuya los costos con los intervalos de mantenimiento extendidos.

Hasta 45% más de eficiencia operativa

El modelo 349 Cat ofrece el nivel más alto de la industria de rendimiento con tecnología estándar, como Cat GRADE con 2D, GRADE con Assist, Payload, Lift Assist y sistema delimitador.

Especificaciones del producto para 349

Potencia neta: ISO 9249 405 HP 302 kW
Modelo de motor C13 C13
Potencia del motor: ISO 14396 406 HP 303 kW
Calibre 5 pulg 130 mm
Carrera 6 pulg 157 mm
RPM del motor: operación 1650 rpm 1650 rpm
Cilindrada 763 pulg³ 12.5 L
RPM del motor: desplazamiento 1800 rpm 1800 rpm
Sistema principal: flujo máximo 779 L/min (206 gal EE.UU./min) 779 L/min (206 gal EE.UU./min)
Presión máxima: equipo 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: equipo, modalidad de levantamiento 5511 lb/pulg² 38000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: giro 3771 lb/pulg² 26000 kPa
Velocidad de giro 8.44 rpm 8.44 rpm
Par de giro máximo 138000 pie·lbf 187 kN·m
Peso en orden de trabajo 104700 lb 47500 kg
Nota Tren de rodaje largo, pluma de alcance, brazo R3.35DB (10' 6"), cucharón SD de 2,41 m3 (3,15 yd3), zapatas de garra doble de 600 mm (28") y contrapeso de 9,0 tons métricas (19.842 lb). Tren de rodaje largo, pluma de alcance, brazo R3.35DB (10' 6"), cucharón SD de 2,41 m3 (3,15 yd3), zapatas de garra doble de 600 mm (28") y contrapeso de 9,0 tons métricas (19.842 lb).
Fuerza de excavación del cucharón: SAE 51.48 lbf 204 kN
Fuerza de excavación del brazo: SAE 43.48 lbf 253 kN
Capacidad del tanque de combustible 188.9 gal (EE.UU.) 715 L
Sistema de enfriamiento 13.7 gal (EE.UU.) 52 L
Aceite del motor 10.6 gal (EE.UU.) 40 L
Mando de giro: cada uno 2.8 gal (EE.UU.) 10.5 L
Mando final: cada uno 4 gal (EE.UU.) 15 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 145.3 gal (EE.UU.) 550 L
Tanque hidráulico 57.3 gal (EE.UU.) 217 L
Pluma Alcance de 6,9m (22'8") Alcance de 6,9m (22'8")
Brazo R3.35m (11'0") R3.35m (11'0")
Cucharón SD 2,41m³ (3,15yd³) SD 2,41m³ (3,15yd³)
Altura de transporte: parte superior de la cabina 10.6 pie 3230 mm
Altura del pasamanos 11.1 pie 3370 mm
Longitud de transporte 39.1 pie 11920 mm
Radio de giro de la cola 12.3 pie 3760 mm
Espacio libre del contrapeso 4.2 pie 1280 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.6 pie 475 mm
Longitud de la cadena 17.6 pie 5370 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 14.3 pie 4360 mm
Entrevía de cadena 9 pie 2740 mm
Anchura de transporte 3340 mm 11 pie
Profundidad máxima de excavación 25.3 pie 7700 mm
Pluma Alcance de 6,9m (22'8") Alcance de 6,9m (22'8")
Brazo R3.35m (11'0") R3.35m (11'0")
Cucharón SD 2,41m³ (3,15yd³) SD 2,41m³ (3,15yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 38.6 pie 11770 mm
Altura máxima de corte 35.2 pie 10730 mm
Altura máxima de carga 24.2 pie 7390 mm
Altura mínima de carga 8.9 pie 2710 mm
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') 22.8 pie 6950 mm
Profundidad máxima de excavación vertical 17.8 pie 5440 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 60850 lbf 271 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 47680 lbf 212 kN

349 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo optativo y estándar puede variar. Consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

CABINA

  • ROPS, insonorización
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución
  • Asiento con calefacción y suspensión neumática ajustable (solo Deluxe)
  • Asiento con calefacción y enfriamiento con suspensión automática ajustable (solo Premium)

MOTOR

  • Tres modalidades seleccionables: potencia, inteligente y ECO
  • Control automático de velocidad del motor
  • Capacidad de altitud hasta 4.500 m (14.760')
  • Capacidad de enfriamiento en temperatura ambiente alta de 52 °C (126 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de -18°C (0°F)
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado
  • Desconexión remota
  • Capacidad para biodiésel hasta B20

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo.
  • Válvula electrónica de control principal
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Capacidad de aceite hidráulico biodegradable

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Cáncamo de remolque en el bastidor de base

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento de 1.000CCA (x2)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luz LED del chasis, luces a la izquierda y a la derecha de la pluma, luces de la cabina

TECNOLOGÍA CAT

  • Cat Product Link
  • Cat GRADE con 2D
  • Cat GRADE con Assist
  • Cat PAYLOAD
  • Sistema delimitador
  • Lift Assist
  • Capacidad de servicios remotos

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Ubicación agrupada de los filtros de aceite del motor y de combustible
  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (S·O·S)

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Sistema de seguridad de una sola llave Caterpillar
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba
  • Puerta bloqueable, seguros para el tanque hidráulico y de combustible
  • Compartimento de drenaje de combustible bloqueable
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos rebajados
  • Cámara de visión trasera

349 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo optativo y estándar puede variar. Consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

MOTOR

  • Capacidad de arranque en frío de -32 °C (-25 °F)
  • Calentadores de bloque de arranque en clima frío

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito auxiliar combinado bidireccional
  • Circuito auxiliar de presión media
  • Circuito de acoplador rápido

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra doble de 600mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra doble de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 750mm (30")

PLUMAS Y BRAZOS

  • Pluma de alcance de 6,9m (22'8")
  • Pluma para excavación de gran volumen de 6,55m (21'6")
  • Brazo de 3,9m (12'10")
  • Brazo de 3,35m (11'0")
  • Brazo de 3m (9'10")
  • Brazo de 2,9m (9'6")
  • Brazo de 2,5m (8'2")

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Paquete de iluminación envolvente Premium

TECNOLOGÍA CAT

  • Cat GRADE con 2D avanzado
  • Cat GRADE con 3D

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Bomba eléctrica de reabastecimiento con corte automático

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Visibilidad en 360°

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Cat GRADE con Assist para excavadoras

    Cat GRADE con Assist para excavadoras permite automatizar los movimientos de la pluma y el brazo para hacer cortes más precisos con menos esfuerzo. GRADE con Assist utiliza sensores de posición de la máquina y parámetros de profundidad y pendiente definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.

  • Cat Lift Assist para excavadoras

    Cat Lift Assist es una característica de seguridad de la excavadora. Esta calcula rápidamente la carga real que se está levantando y la compara con la carga nominal que la excavadora es capaz de manejar. Con alertas visuales y auditivas, sabrá si la carga está dentro de la gama de trabajo seguro o necesita tomar medidas para evitar vuelcos.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat GRADE con Assist para excavadoras permite automatizar los movimientos de la pluma y el brazo para hacer cortes más precisos con menos esfuerzo. GRADE con Assist utiliza sensores de posición de la máquina y parámetros de profundidad y pendiente definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.

Explore la tecnología

Cat Lift Assist es una característica de seguridad de la excavadora. Esta calcula rápidamente la carga real que se está levantando y la compara con la carga nominal que la excavadora es capaz de manejar. Con alertas visuales y auditivas, sabrá si la carga está dentro de la gama de trabajo seguro o necesita tomar medidas para evitar vuelcos.

Explore la tecnología
  • Cat Payload para excavadoras

    Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

Explore la tecnología
  • Sistema delimitador Cat 2D para excavadoras

    El sistema delimitador 2D de Cat® mantiene el varillaje frontal dentro de un área de trabajo predefinida para evitar ciertos peligros, como el tráfico. El sistema delimitador 2D utiliza los datos de sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje frontal alcanza los límites definidos.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El sistema delimitador 2D de Cat® mantiene el varillaje frontal dentro de un área de trabajo predefinida para evitar ciertos peligros, como el tráfico. El sistema delimitador 2D utiliza los datos de sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje frontal alcanza los límites definidos.

Explore la tecnología
  • Cat Grade con 2D avanzado para excavadoras

    Cat Grade con 2D avanzado permite que los operadores de las excavadoras ingresen, editen y nivelen diseños bidimensionales simples mediante el uso de la orientación en tiempo real sobre la elevación y la punta del cucharón que provee el sistema.

  • Cat Grade con 2D para excavadoras

    Cat Grade con 2D permite a los operadores de excavadoras trabajar con un 35 % más de eficiencia en una amplia variedad de aplicaciones. Como proporciona una guía en tiempo real para un control vertical y horizontal preciso, Grade con 2D ayuda a garantizar que los cortes y los llenados se realicen según las especificaciones exactas, sin que se produzcan cortes insuficientes o excesivos.

  • Cat Grade con 3D para excavadoras

    Grade con 3D aporta tecnología GNSS y posicionamiento RTK para simplificar el proceso de nivelación de los diseños complejos con frecuencia encontrados en proyectos comerciales y de gran infraestructura.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Grade con 2D avanzado permite que los operadores de las excavadoras ingresen, editen y nivelen diseños bidimensionales simples mediante el uso de la orientación en tiempo real sobre la elevación y la punta del cucharón que provee el sistema.

Explore la tecnología

Cat Grade con 2D permite a los operadores de excavadoras trabajar con un 35 % más de eficiencia en una amplia variedad de aplicaciones. Como proporciona una guía en tiempo real para un control vertical y horizontal preciso, Grade con 2D ayuda a garantizar que los cortes y los llenados se realicen según las especificaciones exactas, sin que se produzcan cortes insuficientes o excesivos.

Explore la tecnología

Grade con 3D aporta tecnología GNSS y posicionamiento RTK para simplificar el proceso de nivelación de los diseños complejos con frecuencia encontrados en proyectos comerciales y de gran infraestructura.

Explore la tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo 349 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Explorar las ofertas vigentes para  349

Ver más ofertas