336

Excavadoras grandes 336

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249
311 HP
232 kW
Peso en orden de trabajo
79100 lb
35900 kg
Profundidad máxima de excavación
24.7 pie
7520 mm

Descripción general

Rendimiento superior con tecnologías para cualquier trabajo

La 336 Cat® cuenta con tecnología Cat integrada estándar para que pueda trabajar con más eficiencia. Con las nuevas opciones de cabina que se centran en la comodidad del operador y un menor consumo de combustible y mantenimiento, la excavadora garantiza que pasará más tiempo generando ganancias para su negocio.

Beneficios

Hasta 45% más de eficiencia operativa

El modelo 336 Cat ofrece el nivel más alto de la industria de rendimiento con tecnología estándar, como Cat GRADE con 2D, GRADE con Assist, Payload, Lift Assist y sistema delimitador.

Hasta 15% más de eficiencia del combustible

Realice más trabajo con el motor y el control electrohidráulico avanzados.

Hasta 20% menos de costos de mantenimiento

Aumente la disponibilidad y disminuya los costos con los intervalos de mantenimiento extendidos.

Especificaciones del producto para 336

Potencia neta: ISO 9249 311 HP 232 kW
Modelo de motor C9.3B Cat C9.3B Cat
Potencia del motor: ISO 14396 314 HP 234 kW
Calibre 5 pulg 115 mm
Carrera 6 pulg 149 mm
Cilindrada 568 pulg³ 9.3 L
RPM del motor: desplazamiento 1.8 rpm 1.8 rpm
RPM del motor: operación 1.55 rpm 1.55 rpm
Sistema principal: flujo máximo 558l/min (147gal/min) 558l/min (147gal/min)
Presión máxima: equipo 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: equipo, modalidad de levantamiento 5511 lb/pulg² 38000 kPa
Presión máxima de desplazamiento 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima de giro 4264 lb/pulg² 29400 kPa
Velocidad de giro 8.75 rpm 8.75 rpm
Par de giro máximo 106228 pie·lbf 144 kN·m
Peso en orden de trabajo 79100 lb 35900 kg
Nota Tren de rodaje largo, pluma de alcance, brazo R3.2DB (10' 6"), cucharón GDX de 1,50 m3 (1,96 yd3), zapatas con garras triples de 700 mm (28"), contrapeso de 6,8 tons métricas (14.991 lb). Tren de rodaje largo, pluma de alcance, brazo R3.2DB (10' 6"), cucharón GDX de 1,50 m3 (1,96 yd3), zapatas con garras triples de 700 mm (28"), contrapeso de 6,8 tons métricas (14.991 lb).
Capacidad del tanque de combustible 158.5 gal (EE.UU.) 600 L
Sistema de enfriamiento 10.5 gal (EE.UU.) 40 L
Aceite del motor 8.5 gal (EE.UU.) 32 L
Mando de giro: cada uno 4.8 gal (EE.UU.) 18 L
Mando final: cada uno 2.1 gal (EE.UU.) 8 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 98.5 gal (EE.UU.) 373 L
Tanque hidráulico 40.4 gal (EE.UU.) 153 L
Pluma Alcance de 6,5 m (21' 4") Alcance de 6,5 m (21' 4")
Brazo Alcance 3,2m (10'6") Alcance 3,2m (10'6")
Cucharón HD 1,88m³ (2,46yd³) HD 1,88m³ (2,46yd³)
Altura de transporte: parte superior de la cabina 10.4 pie 3170 mm
Altura del pasamanos 10.4 pie 3160 mm
Longitud de transporte 36.6 pie 11170 mm
Radio de giro de la cola 11.6 pie 3530 mm
Espacio libre del contrapeso 4.1 pie 1250 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.7 pie 510 mm
Longitud de la cadena 16.6 pie 5030 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 13.3 pie 4040 mm
Entrevía de cadena 8.5 pie 2590 mm
Ancho de transporte 10.5 pie 3190 mm
Profundidad máxima de excavación 24.7 pie 7520 mm
Pluma Alcance de 6,5 m (21' 4") Alcance de 6,5 m (21' 4")
Brazo Alcance 3,2m (10'6") Alcance 3,2m (10'6")
Cucharón HD 1,88m³ (2,46yd³) HD 1,88m³ (2,46yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 36.3 pie 11050 mm
Altura máxima de corte 33.8 pie 10300 mm
Altura máxima de carga 23.2 pie 7080 mm
Altura mínima de carga 8.5 pie 2580 mm
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') 24 pie 7360 mm
Profundidad máxima de excavación vertical 18.6 pie 5660 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 47460 lbf 211 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 37430 lbf 167 kN
Fuerza de excavación del cucharón: SAE 41.45 lbf 184 kN
Fuerza de excavación del brazo: SAE 36.19 lbf 161 kN

336 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo optativo y estándar puede variar. Consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

CABINA

  • ROPS, insonorización
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")
  • Asiento con suspensión mecánica ajustable
  • Asiento con calefacción y suspensión neumática ajustable (solo Deluxe)

MOTOR

  • Tres modalidades seleccionables: potencia, inteligente y ECO
  • Control automático de velocidad del motor
  • Capacidad de altitud hasta 3.300 m (10.830')
  • Capacidad de enfriamiento en temperatura ambiente alta de 52 °C (126 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de -18°C (0°F)
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado
  • Desconexión remota
  • Capacidad para biodiésel hasta B20

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo.
  • Válvula electrónica de control principal
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Válvula de amortiguación del giro inversa
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Capacidad de aceite hidráulico biodegradable

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje largo
  • Cáncamo de remolque en el bastidor de base

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento de 1.000CCA (x2)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luz LED del chasis, luces a la izquierda y a la derecha de la pluma, luces de la cabina

TECNOLOGÍA CAT

  • Cat Product Link
  • Cat GRADE con 2D
  • Cat GRADE con Assist
  • Cat PAYLOAD
  • Sistema delimitador
  • Lift Assist
  • Auto Dig Boost
  • Capacidad de servicios remotos

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Ubicación agrupada de los filtros de aceite del motor y de combustible
  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (S·O·S)
  • Lista para el mantenimiento QuickEvac™

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Sistema de seguridad de una sola llave Caterpillar
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba
  • Puerta bloqueable, seguros para el tanque hidráulico y de combustible
  • Compartimento de drenaje de combustible bloqueable
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos rebajados
  • Pasamanos y agarradera en el lado derecho (cumple con la norma ISO 2867:2011)
  • Conjunto de espejos de visibilidad estándar
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Cámara de visión trasera y espejo en el lado derecho

336 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo optativo y estándar puede variar. Consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

CABINA

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")
  • Función de dirección del brazo Cat

MOTOR

  • Calentadores de bloque de arranque en clima frío
  • Ventilador reversible hidráulico
  • Capacidad de arranque en frío de -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Modalidad de levantamiento pesado
  • Giro fino
  • Circuito auxiliar sencillo unidireccional
  • Circuito auxiliar combinado bidireccional
  • Circuito auxiliar combinado bidireccional con filtro de retorno para el martillo
  • Circuito auxiliar de presión media
  • Circuito de acoplador rápido
  • Auto Heavy Lift

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Contrapeso de 6,8tons métricas (14.991lb)
  • Contrapeso de 7,56tons métricas (16.667lb)
  • Zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple HD de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra doble de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 800mm (31")

PLUMAS Y BRAZOS

  • Pluma para excavación de gran volumen de 6,18m (20'3")
  • Pluma de alcance HD de 6,5m (21'4")
  • Brazo de 2,55m (8'4")
  • Brazo de 2,8m (9'2")
  • Brazo de 3,2m (10'6")

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Paquete de iluminación envolvente Premium

TECNOLOGÍA CAT

  • Cat GRADE con 2D avanzado
  • Cat GRADE con 3D

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Visibilidad en 360°
  • Iluminación de inspección

Vea cómo 336 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del 336

Comenzar el recorrido del modelo 336
close

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • API 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importe datos telemáticos en sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de la flota. Nuestra API cumple con los estándares AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideales para flotas mixtas.

  • Cat App

    La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.

  • Remote Flash de Cat

    Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

  • VisionLink de Cat

    Acceda a la información de la flota en cualquier momento y lugar con VisionLink y utilícela para tomar decisiones fundamentadas que impulsan la productividad, reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. Con diferentes niveles de suscripción disponibles, el distribuidor Cat puede ayudarlo a configurar exactamente lo que necesita para optimizar su flota y generar ganancias adicionales.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Importe datos telemáticos en sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de la flota. Nuestra API cumple con los estándares AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideales para flotas mixtas.

Explore la tecnología

La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.

Explore la tecnología

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

Acceda a la información de la flota en cualquier momento y lugar con VisionLink y utilícela para tomar decisiones fundamentadas que impulsan la productividad, reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. Con diferentes niveles de suscripción disponibles, el distribuidor Cat puede ayudarlo a configurar exactamente lo que necesita para optimizar su flota y generar ganancias adicionales.

Explore la tecnología
  • Cat GRADE con Assist para excavadoras

    Cat GRADE con Assist para excavadoras permite automatizar los movimientos de la pluma y el brazo para hacer cortes más precisos con menos esfuerzo. GRADE con Assist utiliza sensores de posición de la máquina y parámetros de profundidad y pendiente definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.

  • Cat Lift Assist para excavadoras

    Cat Lift Assist es una característica de seguridad de la excavadora. Esta calcula rápidamente la carga real que se está levantando y la compara con la carga nominal que la excavadora es capaz de manejar. Con alertas visuales y auditivas, sabrá si la carga está dentro de la gama de trabajo seguro o necesita tomar medidas para evitar vuelcos.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat GRADE con Assist para excavadoras permite automatizar los movimientos de la pluma y el brazo para hacer cortes más precisos con menos esfuerzo. GRADE con Assist utiliza sensores de posición de la máquina y parámetros de profundidad y pendiente definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.

Explore la tecnología

Cat Lift Assist es una característica de seguridad de la excavadora. Esta calcula rápidamente la carga real que se está levantando y la compara con la carga nominal que la excavadora es capaz de manejar. Con alertas visuales y auditivas, sabrá si la carga está dentro de la gama de trabajo seguro o necesita tomar medidas para evitar vuelcos.

Explore la tecnología
  • Cat Payload para excavadoras

    Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

Explore la tecnología
  • Sistema delimitador Cat 2D para excavadoras

    El sistema delimitador 2D de Cat® mantiene el varillaje frontal dentro de un área de trabajo predefinida para evitar ciertos peligros, como el tráfico. El sistema delimitador 2D utiliza los datos de sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje frontal alcanza los límites definidos.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El sistema delimitador 2D de Cat® mantiene el varillaje frontal dentro de un área de trabajo predefinida para evitar ciertos peligros, como el tráfico. El sistema delimitador 2D utiliza los datos de sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje frontal alcanza los límites definidos.

Explore la tecnología
  • Cat Grade con 2D avanzado para excavadoras

    Cat Grade con 2D avanzado permite que los operadores de las excavadoras ingresen, editen y nivelen diseños bidimensionales simples mediante el uso de la orientación en tiempo real sobre la elevación y la punta del cucharón que provee el sistema.

  • Cat Grade con 2D para excavadoras

    Cat Grade con 2D permite a los operadores de excavadoras trabajar con un 35 % más de eficiencia en una amplia variedad de aplicaciones. Como proporciona una guía en tiempo real para un control vertical y horizontal preciso, Grade con 2D ayuda a garantizar que los cortes y los llenados se realicen según las especificaciones exactas, sin que se produzcan cortes insuficientes o excesivos.

  • Cat Grade con 3D para excavadoras

    Grade con 3D aporta tecnología GNSS y posicionamiento RTK para simplificar el proceso de nivelación de los diseños complejos con frecuencia encontrados en proyectos comerciales y de gran infraestructura.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Grade con 2D avanzado permite que los operadores de las excavadoras ingresen, editen y nivelen diseños bidimensionales simples mediante el uso de la orientación en tiempo real sobre la elevación y la punta del cucharón que provee el sistema.

Explore la tecnología

Cat Grade con 2D permite a los operadores de excavadoras trabajar con un 35 % más de eficiencia en una amplia variedad de aplicaciones. Como proporciona una guía en tiempo real para un control vertical y horizontal preciso, Grade con 2D ayuda a garantizar que los cortes y los llenados se realicen según las especificaciones exactas, sin que se produzcan cortes insuficientes o excesivos.

Explore la tecnología

Grade con 3D aporta tecnología GNSS y posicionamiento RTK para simplificar el proceso de nivelación de los diseños complejos con frecuencia encontrados en proyectos comerciales y de gran infraestructura.

Explore la tecnología
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que se puede adaptar a cualquier tamaño de operación. Los datos detallados de Cat Production Measurement, de la máquina y del sitio de trabajo se transmiten desde el dispositivo integrado a bordo Product Link™ de Cat directamente a la plataforma web. De esta manera, puede acceder desde cualquier lugar, a través de su dispositivo móvil, tableta o equipo de escritorio.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que se puede adaptar a cualquier tamaño de operación. Los datos detallados de Cat Production Measurement, de la máquina y del sitio de trabajo se transmiten desde el dispositivo integrado a bordo Product Link™ de Cat directamente a la plataforma web. De esta manera, puede acceder desde cualquier lugar, a través de su dispositivo móvil, tableta o equipo de escritorio.

Explore la tecnología

Explorar las ofertas vigentes para  336

Ver más ofertas