350

Excavadoras grandes 350

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249
414 HP
309 kW
Peso en orden de trabajo
104900 lb
47600 kg
Profundidad máxima de excavación
25.3 pie
7690 mm

Descripción general

Producción líder en su clase con bajos costos de posesión y operación

La Cat® 350 está en la cima de su clase por su productividad. Con bajos costos de posesión y operación y con tecnología Cat fácil de usar, la excavadora le ayudará a realizar muchos trabajos de categoría y en tiempo.

Beneficios

Productividad líder en su clase

Cave, cuelgue y cargue gran cantidad de material con potencia y precisión.

Bajos costos de posesión y operación

Gaste menos dinero con la eficiencia del combustible líder en la industria y filtros de larga duración con largos intervalos de servicios.

Tecnología Cat fácil de usar

Haga que su trabajo sea más simple, más seguro y mucho más eficiente.

Especificaciones del producto para 350

Potencia neta: ISO 9249 414 HP 309 kW
Modelo de motor C9.3 B C9.3 B
Calibre 5 pulg 115 mm
Carrera 6 pulg 149 mm
Cilindrada 568 pulg³ 9.3 L
Sistema principal: flujo máximo 206 gal/min 779 L/min
Presión máxima: equipo 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: equipo, modalidad de levantamiento 5511 lb/pulg² 38000 kPa
Presión máxima de desplazamiento 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima de giro 3727 lb/pulg² 25700 kPa
Velocidad de giro 7.94 rpm 7.94 rpm
Par de giro máximo 139275 pie·lbf 189 kN·m
Peso en orden de trabajo 104900 lb 47600 kg
Capacidad del tanque de combustible 179.6 gal (EE.UU.) 680 L
Sistema de enfriamiento 12.7 gal (EE.UU.) 48 L
Aceite del motor 8.5 gal (EE.UU.) 32 L
Mando de giro 4 gal (EE.UU.) 15 L
Mando de giro: cada uno 4 gal (EE.UU.) 15 L
Mando final: cada uno 2.9 gal (EE.UU.) 11 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 145.3 gal (EE.UU.) 550 L
Tanque hidráulico 57.3 gal (EE.UU.) 217 L
Pluma Alcance de 6,9 m (22'8") Alcance de 6,9 m (22'8")
Brazo R3.35m (11') R3.35m (11')
Cucharón SD 2,70m3 (3,60 yd3) SD 2,70m3 (3,60 yd3)
Altura de transporte: parte superior de la cabina 10.8 pie 3260 mm
Altura del pasamanos 11.2 pie 3400 mm
Longitud de transporte 39 pie 11880 mm
Radio de giro de la cola 12.4 pie 3760 mm
Espacio libre del contrapeso 4.5 pie 1340 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.8 pie 520 mm
Longitud de la cadena 17.9 pie 5400 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 14.4 pie 4360 mm
Entrevía de cadena 9 pie 2740 mm
Ancho de transporte: zapatas de 600 mm (24") 10.11 pie 3340 mm
Profundidad máxima de excavación 25.3 pie 7690 mm
Pluma Alcance de 6,9 m (22'8") Alcance de 6,9 m (22'8")
Brazo R3.35m (11') R3.35m (11')
Cucharón SD 2,70m3 (3,60 yd3) SD 2,70m3 (3,60 yd3)
Alcance máximo a nivel del suelo 38.7 pie 11760 mm
Altura máxima de corte 35.1 pie 10700 mm
Altura máxima de carga 24.3 pie 7380 mm
Altura mínima de carga 8.11 pie 2710 mm
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') 24.9 pie 7550 mm
Profundidad máxima de excavación vertical 18.6 pie 5630 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 59820 lbf 266 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 45070 lbf 200 kN

350 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo optativo y el estándar pueden variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

TECNOLOGÍA CAT

  • Actualización remota
  • Solución remota de problemas
  • Compatibilidad con radios y estaciones base de Trimble, Topcon y Leica
  • Capacidad para instalar sistemas de nivelación 3D de Trimble, Topcon y Leica
  • Parada automática del martillo

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento de 1.000 CCA (x2)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces LED del chasis exterior y de la pluma

MOTOR

  • Tres modalidades seleccionables: potencia, inteligente y económica
  • Control automático de velocidad del motor
  • Capacidad de enfriamiento en temperatura ambiente alta de 52 °C (126 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de -18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo.
  • Válvula electrónica de control principal
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Auto Heavy Lift
  • Válvula de amortiguación del giro inversa
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Capacidad de aceite hidráulico biodegradable

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Sistema de seguridad de una sola llave Caterpillar
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba
  • Puerta bloqueable, seguros para el tanque hidráulico y de combustible
  • Compartimento de drenaje de combustible bloqueable
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos rebajados
  • Pasamano y asidero derechos
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Cámara retrovisora

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Ubicación agrupada de los filtros de aceite del motor y de combustible
  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (S·O·S)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Cáncamo de remolque en el bastidor de base
  • Contrapeso de 9 tons métricas (19.842lb)

CABINA ESSENTIAL

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")
  • Aire acondicionado de dos niveles automático
  • Control del motor con botón de arranque sin llave
  • Asiento con suspensión neumática
  • Radio Bluetooth con puertos USB/Auxiliar
  • Toma de corriente de 24 V CC
  • Portavasos
  • Ventana delantera de dos piezas con posibilidad de apertura
  • Salida de emergencia por la ventana trasera
  • Limpia/lavaparabrisas radial
  • Escotilla de acero abatible
  • Luz LED de techo
  • Parasol delantero desplegable
  • Alfombra de piso lavable

CABINA DELUXE

  • ROPS
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")
  • Aire acondicionado de dos niveles automático
  • Mando de control y teclas de acceso directo para controlar el monitor
  • Control del motor con botón de arranque sin llave
  • Consola de altura ajustable
  • Consola izquierda inclinable hacia arriba
  • Asiento con suspensión neumática y calefacción Premium
  • Radio Bluetooth con monitor integrado con puertos USB/Auxiliar
  • Tomacorrientes de 12VCC
  • Almacenamiento de documentos
  • Almacenamiento trasero y por encima de la cabeza con redes
  • Portavasos
  • Posavasos
  • Ventana delantera de dos piezas con posibilidad de apertura
  • Salida de emergencia por la ventana trasera
  • Limpia/lavaparabrisas radial
  • Tragaluz con claraboya de policarbonato con posibilidad de apertura
  • Luz LED de techo
  • Luz de piso de bienvenida
  • Protector solar de techo
  • Parasol delantero desplegable
  • Alfombra de piso lavable
  • Listo para instalación de baliza

350 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo optativo y el estándar pueden variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMAS Y BRAZOS

  • Pluma para excavación de gran volumen de 6,55 m (21'6")
  • Pluma de alcance de 6,9m (22'8")
  • Brazo para excavación de gran volumen de 2,5 m (8' 2")
  • Brazo de alcance de 2,9 m (9' 6")
  • Brazo para excavación de gran volumen de 3,0 m (9' 10")
  • Brazo de alcance de 3,35 m (11')
  • Brazo de alcance de 3,9 m (12 ' 10 ")

TECNOLOGÍA CAT

  • Conectividad de Cat Grade
  • Cat Grade con 2D y memoria de desplazamiento
  • Cat Grade con 2D avanzado
  • Cat Grade con 3D con GNSS única
  • Cat Grade con 3D con GNSS doble
  • Cat Assist
  • Cat Payload
  • Sistema delimitador Cat
  • Receptor láser
  • Reconocimiento de las herramientas
  • Seguimiento de herramienta (requiere el Localizador de Accesorios PL161)

MOTOR

  • Calentadores de bloque de arranque en clima frío
  • Ventilador reversible hidráulico
  • Capacidad de arranque en frío de -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Auto Dig Boost
  • Circuito auxiliar combinado bidireccional

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Alarma de giro

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de administración integrado del estado del vehículo
  • Bomba eléctrica de reabastecimiento con corte automático

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de cadena de garra doble de 600 mm (24")
  • Zapatas de la cadena de garra doble HD de 750 mm (30")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 900 mm (35")

CABINA ESSENTIAL

  • ROPS
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10 ")
  • Parasol trasero desplegable

CABINA DELUXE

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10 ")
  • Parasol trasero desplegable
  • Función de dirección del brazo Cat
  • Relé auxiliar

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat GRADE con Assist para excavadoras

    Cat GRADE con Assist para excavadoras permite automatizar los movimientos de la pluma y el brazo para hacer cortes más precisos con menos esfuerzo. GRADE con Assist utiliza sensores de posición de la máquina y parámetros de profundidad y pendiente definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat GRADE con Assist para excavadoras permite automatizar los movimientos de la pluma y el brazo para hacer cortes más precisos con menos esfuerzo. GRADE con Assist utiliza sensores de posición de la máquina y parámetros de profundidad y pendiente definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.

Explore la tecnología
  • Cat Payload para excavadoras

    Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

Explore la tecnología
  • Cat Grade con 2D avanzado para excavadoras

    Cat Grade con 2D avanzado permite que los operadores de las excavadoras ingresen, editen y nivelen diseños bidimensionales simples mediante el uso de la orientación en tiempo real sobre la elevación y la punta del cucharón que provee el sistema.

  • Cat Grade con 2D para excavadoras

    Cat Grade con 2D permite a los operadores de excavadoras trabajar con un 35 % más de eficiencia en una amplia variedad de aplicaciones. Como proporciona una guía en tiempo real para un control vertical y horizontal preciso, Grade con 2D ayuda a garantizar que los cortes y los llenados se realicen según las especificaciones exactas, sin que se produzcan cortes insuficientes o excesivos.

  • Cat Grade con 3D para excavadoras

    Grade con 3D aporta tecnología GNSS y posicionamiento RTK para simplificar el proceso de nivelación de los diseños complejos con frecuencia encontrados en proyectos comerciales y de gran infraestructura.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Grade con 2D avanzado permite que los operadores de las excavadoras ingresen, editen y nivelen diseños bidimensionales simples mediante el uso de la orientación en tiempo real sobre la elevación y la punta del cucharón que provee el sistema.

Explore la tecnología

Cat Grade con 2D permite a los operadores de excavadoras trabajar con un 35 % más de eficiencia en una amplia variedad de aplicaciones. Como proporciona una guía en tiempo real para un control vertical y horizontal preciso, Grade con 2D ayuda a garantizar que los cortes y los llenados se realicen según las especificaciones exactas, sin que se produzcan cortes insuficientes o excesivos.

Explore la tecnología

Grade con 3D aporta tecnología GNSS y posicionamiento RTK para simplificar el proceso de nivelación de los diseños complejos con frecuencia encontrados en proyectos comerciales y de gran infraestructura.

Explore la tecnología

Vea cómo 350 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del 350

Comenzar el recorrido del modelo 350
close

Explorar las ofertas vigentes para  350

Ver más ofertas