Excavadoras grandes 336 GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249
259 HP
193.5 kW
Peso en orden de trabajo
74800 lb
37600 kg
Profundidad máxima de excavación
24.7 pie
7520 mm

Descripción general

Duradera, rendimiento de bajo costo para trabajo estándar diario

El modelo 336 GC Cat® ofrece comodidad líder en su clase con menos combustible y costos mantenimiento más bajos a fin de garantizar que obtenga máxima productividad al menor costo por hora.

Beneficios

Hasta un 5% más de eficiencia del combustible

La 336 GC hace el trabajo de manera eficiente y confiable con potencia equilibrada y control.

Nueva cabina con más comodidad y seguridad

Su asiento ajustable, los controles fáciles de alcanzar y la protección ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) con certificación ISO contribuyen a un entorno de trabajo más agradable y seguro.

Hasta un 20% menos de costos de mantenimiento

Aumente la disponibilidad y disminuya los costos con los intervalos de mantenimiento extendidos.

Especificaciones del producto para 336 GC

Potencia neta: ISO 9249 259 HP 193.5 kW
Potencia del motor: ISO 14396 261 HP 195 kW
Modelo de motor Cat C7.1 Cat C7.1
Calibre 4 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 135 mm
Cilindrada 433 pulg³ 7.1 L
RPM del motor: desplazamiento 2 rpm 2 rpm
RPM del motor: operación 1.9 rpm 1.9 rpm
Sistema principal: flujo máximo 559l/min (148gal/min) 559l/min (148gal/min)
Presión máxima: equipo 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima de desplazamiento 5076 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima de giro 4061 lb/pulg² 28000 kPa
Velocidad de giro 8.74 rpm 8.74 rpm
Par de giro máximo 101168 pie·lbf 137 kN·m
Peso en orden de trabajo 74800 lb 37600 kg
Nota Tren de rodaje estándar, pluma de alcance, brazo R3.2DB (10' 6"), cucharón HD de 1,88 m3 (2,46 yd3), zapatas con garras triples de 600 mm (24") y contrapeso de 6,8 tons métricas (14.991 lb). Sume 900 kg (1.900 lb) más para tren de rodaje largo. Tren de rodaje estándar, pluma de alcance, brazo R3.2DB (10' 6"), cucharón HD de 1,88 m3 (2,46 yd3), zapatas con garras triples de 600 mm (24") y contrapeso de 6,8 tons métricas (14.991 lb). Sume 900 kg (1.900 lb) más para tren de rodaje largo.
Capacidad del tanque de combustible 158.5 gal (EE.UU.) 600 L
Sistema de enfriamiento 4.9 gal (EE.UU.) 19 L
Aceite del motor 5.3 gal (EE.UU.) 20 L
Mando de giro: cada uno 4.8 gal (EE.UU.) 18 L
Mando final: cada uno 2.1 gal (EE.UU.) 8 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 98.5 gal (EE.UU.) 373 L
Tanque hidráulico 42.5 gal (EE.UU.) 161 L
Pluma Alcance de 6,5m (21'4") Alcance de 6,5m (21'4")
Brazo Alcance 3,2m (10'6") Alcance 3,2m (10'6")
Cucharón HD 1,88m³ (2,46yd³) HD 1,88m³ (2,46yd³)
Altura de transporte: parte superior de la cabina 10.4 pie 3170 mm
Altura del pasamanos 10.4 pie 3160 mm
Longitud de transporte 36.6 pie 11170 mm
Radio de giro de la cola 11.6 pie 3530 mm
Espacio libre del contrapeso 4.1 pie 1250 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.7 pie 510 mm
Longitud de la cadena 15.1 pie 4590 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 11.8 pie 3610 mm
Entrevía de cadena 8.5 pie 2590 mm
Ancho de transporte 10.5 pie 3190 mm
Profundidad máxima de excavación 24.7 pie 7520 mm
Pluma Alcance de 6,5m (21'4") Alcance de 6,5m (21'4")
Brazo Alcance 3,2m (10'6") Alcance 3,2m (10'6")
Cucharón HD 1,88m³ (2,46yd³) HD 1,88m³ (2,46yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 36.3 pie 11050 mm
Altura máxima de corte 33.8 pie 10300 mm
Altura máxima de carga 23.2 pie 7080 mm
Altura mínima de carga 8.5 pie 2580 mm
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') 24.1 pie 7360 mm
Profundidad máxima de excavación vertical 18.6 pie 5660 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 44350 lbf 197 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 33160 lbf 148 kN
Fuerza de excavación del brazo: SAE 32.06 lbf 143 kN
Fuerza de excavación del cucharón: SAE 38.73 lbf 172 kN

336 GC Equipos estándar

NOTA

  • El equipo optativo y estándar puede variar. Consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

CABINA

  • ROPS, insonorización
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")
  • Asiento ajustable mecánicamente

MOTOR

  • Dos modalidades seleccionables: Potencia e Inteligente
  • Control automático de velocidad del motor
  • Capacidad de altitud hasta 3.300m (10.830')
  • Capacidad de enfriamiento en temperatura ambiente alta de 52°C (126°F)
  • Capacidad de arranque en frío de -18°C (0°F)
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado
  • Desconexión remota
  • Capacidad para biodiésel hasta B20

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo.
  • Válvula electrónica de control principal
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • Freno de estacionamiento de la rotación automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Capacidad de aceite hidráulico biodegradable
  • Tren de rodaje largo (solo Indonesia)
  • Tren de rodaje estándar

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Cáncamo de remolque en el bastidor de base
  • Contrapeso de 6,8tons métricas (14.991lb)

PLUMAS Y BRAZOS

  • Pluma de alcance de 6,5m (21'4")

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento de 1.000CCA (x2)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luz LED del chasis, luces a la izquierda y a la derecha de la pluma, luces de la cabina

TECNOLOGÍA CAT

  • Cat Product Link
  • Parada automática del martillo

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Ubicación agrupada de los filtros de aceite del motor y de combustible
  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (S·O·S)

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Sistema de seguridad de una sola llave Caterpillar
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba
  • Puerta bloqueable, seguros para el tanque hidráulico y de combustible
  • Compartimento de drenaje de combustible bloqueable
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos rebajados
  • Pasamanos y agarradera en el lado derecho (cumple con la norma ISO 2867:2011)
  • Conjunto de espejos de visibilidad estándar
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Cámara de visión trasera

336 GC Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo optativo y estándar puede variar. Consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

MOTOR

  • Calentadores de bloque de arranque en clima frío
  • Ventilador reversible hidráulico
  • Capacidad de arranque en frío de -32°C (-25°F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Rotación fina
  • Circuito auxiliar sencillo unidireccional
  • Circuito auxiliar combinado bidireccional
  • Circuito auxiliar combinado bidireccional con filtro de retorno para el martillo
  • Circuito auxiliar de presión media
  • Circuito de acoplador rápido

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de cadena de garra triple de 600mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 700mm (28")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 800mm (31")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 850mm (33")
  • Pluma para excavación de gran volumen de 6,18m (20'3")
  • Pluma de alcance de 6,5m (21'4")

PLUMAS Y BRAZOS

  • Brazo de 2,8m (9'2")
  • Brazo de 3,2m (10'6")
  • Brazo de 3,9m (12'10")

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Bomba eléctrica de reabastecimiento con corte automático

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Cámara del lado derecho

Vea cómo 336 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del 336 GC

Comenzar el recorrido del modelo 336 GC
close

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • API 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importe datos telemáticos en sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de la flota. Nuestra API cumple con los estándares AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideales para flotas mixtas.

  • Cat App

    La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.

  • Remote Flash de Cat

    Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

  • Solución remota de problemas Cat

    La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

  • VisionLink de Cat

    Acceda a la información de la flota en cualquier momento y lugar con VisionLink y utilícela para tomar decisiones fundamentadas que impulsan la productividad, reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. Con diferentes niveles de suscripción disponibles, el distribuidor Cat puede ayudarlo a configurar exactamente lo que necesita para optimizar su flota y generar ganancias adicionales.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Importe datos telemáticos en sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de la flota. Nuestra API cumple con los estándares AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideales para flotas mixtas.

Explore la tecnología

La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.

Explore la tecnología

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.

Explore la tecnología

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.

Explore la tecnología

Acceda a la información de la flota en cualquier momento y lugar con VisionLink y utilícela para tomar decisiones fundamentadas que impulsan la productividad, reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. Con diferentes niveles de suscripción disponibles, el distribuidor Cat puede ayudarlo a configurar exactamente lo que necesita para optimizar su flota y generar ganancias adicionales.

Explore la tecnología
  • Cat Productivity

    Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que se puede adaptar a cualquier tamaño de operación. Los datos detallados de Cat Production Measurement, de la máquina y del sitio de trabajo se transmiten desde el dispositivo integrado a bordo Product Link™ de Cat directamente a la plataforma web. De esta manera, puede acceder desde cualquier lugar, a través de su dispositivo móvil, tableta o equipo de escritorio.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que se puede adaptar a cualquier tamaño de operación. Los datos detallados de Cat Production Measurement, de la máquina y del sitio de trabajo se transmiten desde el dispositivo integrado a bordo Product Link™ de Cat directamente a la plataforma web. De esta manera, puede acceder desde cualquier lugar, a través de su dispositivo móvil, tableta o equipo de escritorio.

Explore la tecnología