Excavadoras 336 Rendimiento superior con tecnologías para cualquier trabajo

Características de un vistazo

RENDIMIENTO CON MENOS COMBUSTIBLE
PRODUCTIVIDAD CON TECNOLOGÍA
TRABAJE CON COMODIDAD
OPERACIÓN FÁCIL
COSTOS DE MANTENIMIENTO REDUCIDOS
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD INCORPORADAS

Especificaciones del producto para 336

Motor

Sistema hidráulico

Mecanismo de rotación

Pesos

Capacidades de llenado de servicio

Dimensiones

Gamas y fuerzas de trabajo

Fuerzas y gamas de trabajo

336 Equipos estándar

CABINA

  • ROPS (Roll-Over Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos), insonorización
  • Monitor de pantalla táctil LCD (Liquid Crystal Display, Pantalla de cristal líquido) de alta resolución de 203 mm (8")
  • Suspensión del asiento ajustable mecánicamente
  • Asiento con calefacción y suspensión neumática ajustable (solo Deluxe)

MOTOR

  • Tres modalidades seleccionables: Potencia, inteligente y ECO
  • Control automático de velocidad del motor
  • Capacidad de altitud hasta 3.300 m (10.830')
  • Capacidad de enfriamiento en temperatura ambiente alta de 52 °C (126 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de -18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado
  • Desconexión remota
  • Capacidad para biodiésel hasta B20

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo
  • Válvula electrónica de control principal
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Válvula de amortiguación de la rotación inversa
  • Freno de estacionamiento de la rotación automático
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento
  • Dos velocidades de desplazamiento
  • Capacidad de aceite hidráulico biodegradable

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje largo
  • Cáncamo de remolque en el bastidor de base

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento de 1.000 CCA (x2)
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luz LED del chasis, luces de las plumas derecha e izquierda, luces de cabina

TECNOLOGÍA CAT

  • Cat Product Link
  • Cat GRADE con 2D
  • Cat GRADE con Assist
  • Cat PAYLOAD
  • Sistema delimitador
  • Lift Assist
  • Capacidad de servicio remoto

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Ubicación agrupada de los filtros de aceite del motor y de combustible
  • Ubicación agrupada de los filtros de aceite del motor y de combustible
  • Orificios de análisis programado de aceite (S.O.S)
  • Listo para el mantenimiento QuickEvac™

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Sistema de seguridad de una llave Caterpillar
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento bloqueable
  • Puerta bloqueable, seguros para el tanque hidráulico y de combustible
  • Compartimento de drenaje de combustible bloqueable
  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos rebajados
  • Pasamanos y agarradera en el lado derecho (cumple con la norma ISO 2867:2011)
  • Paquete de espejos de visibilidad estándar
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Interruptor secundario de parada del motor a nivel del suelo
  • Cámara retrovisora y espejo en el lado derecho

336 Equipos opcionales

CABINA

  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 254 mm (10")

MOTOR

  • Calentadores de bloque de arranque en clima frío
  • Ventilador reversible hidráulico
  • Capacidad de arranque en frío de -32 °C (-25 °F)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Modalidad de levantamiento pesado
  • Rotación fina
  • Circuito auxiliar sencillo unidireccional
  • Circuito auxiliar combinado bidireccional
  • Circuito auxiliar combinado bidireccional con filtro de retorno para el martillo
  • Circuito auxiliar de presión media
  • Circuito de acoplador rápido

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Contrapeso de 6,8 tons métricas (14.991 lb)
  • Contrapeso de 7,56 tons métricas (16.667 lb)
  • Zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple HD de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra doble de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 800 mm (31")

PLUMAS Y BRAZOS

  • Pluma para excavación de gran volumen de 6,18 m (20' 3")
  • Pluma de alcance HD de 6,5 m (21' 4")
  • Brazo de 2,55 m (8' 4")
  • Brazo de 2,8 m (9' 2")
  • Brazo de 3,2 m (10' 6")

TECNOLOGÍA CAT

  • Cat GRADE con 2D avanzado
  • Cat GRADE con 3D

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Visibilidad en 360°

Vea cómo 336 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.


Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del 336

Comenzar el recorrido del modelo 336

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat PAYLOAD para excavadoras

    Cat Payload para excavadoras, un sistema de pesaje a bordo, permite pesar el material en el cucharón sobre la marcha. Esto mejora la eficiencia de carga y la productividad en el sitio de trabajo. Cat Payload utiliza los datos de la presión del cilindro y los sensores de la máquina para calcular continuamente el peso del material mientras usted trabaja.

Cat Payload para excavadoras, un sistema de pesaje a bordo, permite pesar el material en el cucharón sobre la marcha. Esto mejora la eficiencia de carga y la productividad en el sitio de trabajo. Cat Payload utiliza los datos de la presión del cilindro y los sensores de la máquina para calcular continuamente el peso del material mientras usted trabaja.

  • Cat Lift Assist para excavadoras

    Cat Lift Assist es una característica de seguridad de la excavadora. Esta calcula rápidamente la carga real que se está levantando y la compara con la carga nominal que la excavadora es capaz de manejar. Con alertas visuales y auditivas, sabrá si la carga está dentro de la gama de trabajo seguro o necesita tomar medidas para evitar vuelcos.

  • Sistema delimitador Cat 2D para excavadoras

    El sistema delimitador 2D de Cat es una característica de seguridad de la excavadora que mantiene el varillaje frontal dentro de un área de trabajo predefinida para evitar ciertos riesgos como el tráfico. El sistema delimitador 2D utiliza los datos de sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje frontal alcanza los límites definidos por el operador.

Cat Lift Assist es una característica de seguridad de la excavadora. Esta calcula rápidamente la carga real que se está levantando y la compara con la carga nominal que la excavadora es capaz de manejar. Con alertas visuales y auditivas, sabrá si la carga está dentro de la gama de trabajo seguro o necesita tomar medidas para evitar vuelcos.

El sistema delimitador 2D de Cat es una característica de seguridad de la excavadora que mantiene el varillaje frontal dentro de un área de trabajo predefinida para evitar ciertos riesgos como el tráfico. El sistema delimitador 2D utiliza los datos de sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje frontal alcanza los límites definidos por el operador.

  • Cat GRADE con 2D avanzado para excavadoras

    Cat Grade con 2D avanzado para excavadoras le permite crear diseños de sitios básicos y trabajar en ellos. Cat Grade con 2D avanzado utiliza procesadores y sensores a bordo para ofrecer orientación en tiempo real de la elevación de la punta del cucharón.

  • Cat GRADE con 2D para excavadoras

    Cat Grade con 2D para excavadoras es un sistema de indicación que ayuda a los operadores a alcanzar la pendiente más rápido. Seleccione el objetivo de profundidad y pendiente y observe cómo el sistema Grade con 2D utiliza procesadores y sensores a bordo para proporcionarle orientación en tiempo real sobre la distancia a la pendiente.

  • Cat GRADE con 3D para excavadoras

    Cat Grade con 3D para excavadoras le permite nivelar a partir de diseños complejos con varias máquinas en todo el sitio de trabajo. Grade con 3D funciona con sistemas GPS y GLONASS (Global Navigation Satellite System, Sistema global de navegación por satélite) para determinar la ubicación exacta de la máquina y garantizar que se siga el plan de excavación.

  • Cat GRADE con Assist para excavadoras

    Cat Grade con Assist para excavadoras permite automatizar los movimientos de la pluma y el brazo para hacer cortes más precisos con menos esfuerzo. Grade con Assist utiliza sensores de posición de la máquina y parámetros de profundidad y pendiente definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.

Cat Grade con 2D avanzado para excavadoras le permite crear diseños de sitios básicos y trabajar en ellos. Cat Grade con 2D avanzado utiliza procesadores y sensores a bordo para ofrecer orientación en tiempo real de la elevación de la punta del cucharón.

Cat Grade con 2D para excavadoras es un sistema de indicación que ayuda a los operadores a alcanzar la pendiente más rápido. Seleccione el objetivo de profundidad y pendiente y observe cómo el sistema Grade con 2D utiliza procesadores y sensores a bordo para proporcionarle orientación en tiempo real sobre la distancia a la pendiente.

Cat Grade con 3D para excavadoras le permite nivelar a partir de diseños complejos con varias máquinas en todo el sitio de trabajo. Grade con 3D funciona con sistemas GPS y GLONASS (Global Navigation Satellite System, Sistema global de navegación por satélite) para determinar la ubicación exacta de la máquina y garantizar que se siga el plan de excavación.

Cat Grade con Assist para excavadoras permite automatizar los movimientos de la pluma y el brazo para hacer cortes más precisos con menos esfuerzo. Grade con Assist utiliza sensores de posición de la máquina y parámetros de profundidad y pendiente definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.

  • API 15143-3 (AEMP 2.0)

    Importe datos telemáticos en sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de la flota. Nuestra API cumple con los estándares AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideales para flotas mixtas.

  • Cat App

    La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Productivity

    Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que se puede adaptar a cualquier tamaño de operación. Los datos detallados de Cat Production Measurement, de la máquina y del sitio de trabajo se transmiten desde el dispositivo integrado a bordo Product Link™ de Cat directamente a la plataforma web. De esta manera, puede acceder desde cualquier lugar, a través de su dispositivo móvil, tableta o equipo de escritorio.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • Localizador de Accesorios PL161 Cat

    El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro activo del que desee hacer un seguimiento.

  • My.Cat.Com

    My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.

  • Remote Flash de Cat

    Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

  • VisionLink de Cat

    Acceda a la información de la flota en cualquier momento y lugar con VisionLink y utilícela para tomar decisiones fundamentadas que impulsan la productividad, reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. Con diferentes niveles de suscripción disponibles, el distribuidor Cat puede ayudarlo a configurar exactamente lo que necesita para optimizar su flota y generar ganancias adicionales.

1 - 8 de 9 Artículos
Anterior Siguiente

Importe datos telemáticos en sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de la flota. Nuestra API cumple con los estándares AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideales para flotas mixtas.

La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que se puede adaptar a cualquier tamaño de operación. Los datos detallados de Cat Production Measurement, de la máquina y del sitio de trabajo se transmiten desde el dispositivo integrado a bordo Product Link™ de Cat directamente a la plataforma web. De esta manera, puede acceder desde cualquier lugar, a través de su dispositivo móvil, tableta o equipo de escritorio.

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

El Localizador de Accesorios PL161 Cat es la solución integrada de OEM (Original Equipment Manufacturer, Fabricante de equipos originales) más avanzada para el seguimiento de accesorios. El PL161 se monta fácilmente en los accesorios o en cualquier otro activo del que desee hacer un seguimiento.

My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.

Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.

Acceda a la información de la flota en cualquier momento y lugar con VisionLink y utilícela para tomar decisiones fundamentadas que impulsan la productividad, reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. Con diferentes niveles de suscripción disponibles, el distribuidor Cat puede ayudarlo a configurar exactamente lo que necesita para optimizar su flota y generar ganancias adicionales.

Explorar las ofertas vigentes para  336

Ver más ofertas