Motor
Potencia neta: ISO 9249 | 157 HP 117 kW |
Modelo de motor | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Potencia del motor: ISO 14396 | 158 HP 118 kW |
Calibre | 4 pulg 105 mm |
Carrera | 5 pulg 135 mm |
Cilindrada | 428 pulg³ 7.01 L |
Iniciar sesión
¡Le damos la bienvenida! Inicie sesión para personalizar su experiencia de Cat.com
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Registrarse ahora
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
La Excavadora Hidráulica Cat® 323 combina velocidad, eficiencia y potencia. La tecnología estándar directamente de fábrica ayuda a aumentar la eficiencia del operador hasta en un 45 %. Combine estas características con una nueva cabina, intervalos de mantenimiento más prolongados y menor consumo de combustible para reducir los costos de mantenimiento hasta en un 20 % y el consumo de combustible hasta en un 15 %.
La combinación precisa de una menor velocidad del motor y una bomba hidráulica grande ofrece el máximo rendimiento mientras consume menos combustible.
Los intervalos de mantenimiento extendidos y más sincronizados aumentan el tiempo de trabajo y reducen los costos en comparación con el modelo anterior.
Ofrecemos el nivel más alto de la industria de tecnología estándar equipada de fábrica, incluido Cat Grade con 2D, Grade con Assist y Payload.
Potencia neta: ISO 9249 | 157 HP 117 kW |
Modelo de motor | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Potencia del motor: ISO 14396 | 158 HP 118 kW |
Calibre | 4 pulg 105 mm |
Carrera | 5 pulg 135 mm |
Cilindrada | 428 pulg³ 7.01 L |
Sistema principal: flujo máximo | 429L/min (113galEE.UU./min) 429L/min (113galEE.UU./min) |
Presión máxima: equipo | 5075 lb/pulg² 35000 kPa |
Presión máxima de desplazamiento | 4974 lb/pulg² 34300 kPa |
Presión máxima de giro | 3998 lb/pulg² 27500 kPa |
Velocidad de giro | 11.25 rpm 11.25 rpm |
Par de giro máximo | 60300 lb/pie 82 kN·m |
Peso en orden de trabajo | 54200 lb 24600 kg |
Capacidad del tanque de combustible | 86.6 gal (EE.UU.) 345 L |
Sistema de enfriamiento | 6.6 gal (EE.UU.) 25 L |
Aceite del motor | 6.6 gal (EE.UU.) 25 L |
Mando de giro: cada uno | 3.2 gal (EE.UU.) 12 L |
Mando final: cada uno | 1.3 gal (EE.UU.) 5 L |
Sistema hidráulico (incluido el tanque) | 61.8 gal (EE.UU.) 234 L |
Tanque hidráulico | 30.4 gal (EE.UU.) 115 L |
Pluma | Alcance de 5,7 m (18'8") Alcance de 5,7 m (18'8") |
Brazo | Alcance R2.9B1 (9'6") Alcance R2.9B1 (9'6") |
Cucharón | HD de 1,30m³ (1,70yd³) HD de 1,30m³ (1,70yd³) |
Altura de transporte: parte superior de la cabina | 9.9 pie 2960 mm |
Altura del pasamanos | 9.8 pie 2950 mm |
Longitud de transporte | 31.3 pie 9530 mm |
Radio de giro de la cola | 9.3 pie 2830 mm |
Espacio libre del contrapeso | 3.4 pie 1050 mm |
Espacio libre sobre el suelo | 1.7 pie 470 mm |
Longitud de la cadena | 14.7 pie 4450 mm |
Longitud hasta el centro de los rodillos | 12 pie 3650 mm |
Entrevía de cadena | 7.8 pie 2380 mm |
Ancho de transporte | 9.9 pie 2980 mm |
Profundidad máxima de excavación | 22.1 pie 6730 mm |
Pluma | Alcance de 5,7 m (18'8") Alcance de 5,7 m (18'8") |
Brazo | Alcance R2.9B1 (9'6") Alcance R2.9B1 (9'6") |
Cucharón | HD de 1,30m³ (1,70yd³) HD de 1,30m³ (1,70yd³) |
Alcance máximo a nivel del suelo | 32.4 pie 9870 mm |
Altura máxima de corte | 31 pie 9450 mm |
Altura máxima de carga | 21.3 pie 6480 mm |
Altura mínima de carga | 7.1 pie 2160 mm |
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') | 21.6 pie 6560 mm |
Profundidad máxima de excavación vertical | 18.5 pie 5620 mm |
Fuerza de excavación del cucharón: ISO | 31505 lbf 140 kN |
Fuerza de excavación del brazo: ISO | 23962 lbf 107 kN |
Use the comparison tool to compare detailed specs of Cat and competitor models.
COMPARE ALL MODELSEspecificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.
Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.
Cat Grade con Assist para excavadoras permite automatizar los movimientos de la pluma y el brazo para hacer cortes más precisos con menos esfuerzo. Grade con Assist utiliza sensores de posición de la máquina y parámetros de profundidad y pendiente definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.
Cat Lift Assist es una característica de seguridad de la excavadora. Esta calcula rápidamente la carga real que se está levantando y la compara con la carga nominal que la excavadora es capaz de manejar. Con alertas visuales y auditivas, sabrá si la carga está dentro de la gama de trabajo seguro o necesita tomar medidas para evitar vuelcos.
Cat Grade con Assist para excavadoras permite automatizar los movimientos de la pluma y el brazo para hacer cortes más precisos con menos esfuerzo. Grade con Assist utiliza sensores de posición de la máquina y parámetros de profundidad y pendiente definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.
Cat Lift Assist es una característica de seguridad de la excavadora. Esta calcula rápidamente la carga real que se está levantando y la compara con la carga nominal que la excavadora es capaz de manejar. Con alertas visuales y auditivas, sabrá si la carga está dentro de la gama de trabajo seguro o necesita tomar medidas para evitar vuelcos.
Cat Payload para excavadoras, un sistema de pesaje a bordo, permite pesar el material en el cucharón sobre la marcha. Esto mejora la eficiencia de carga y la productividad en el sitio de trabajo. Cat Payload utiliza los datos de la presión del cilindro y los sensores de la máquina para calcular continuamente el peso del material mientras usted trabaja.
Cat Payload para excavadoras, un sistema de pesaje a bordo, permite pesar el material en el cucharón sobre la marcha. Esto mejora la eficiencia de carga y la productividad en el sitio de trabajo. Cat Payload utiliza los datos de la presión del cilindro y los sensores de la máquina para calcular continuamente el peso del material mientras usted trabaja.
El sistema delimitador 2D de Cat es una característica de seguridad de la excavadora que mantiene el varillaje frontal dentro de un área de trabajo predefinida para evitar ciertos riesgos como el tráfico. El sistema delimitador 2D utiliza los datos de sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje frontal alcanza los límites definidos por el operador.
El sistema delimitador 2D de Cat es una característica de seguridad de la excavadora que mantiene el varillaje frontal dentro de un área de trabajo predefinida para evitar ciertos riesgos como el tráfico. El sistema delimitador 2D utiliza los datos de sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje frontal alcanza los límites definidos por el operador.
Importe datos telemáticos en sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de la flota. Nuestra API cumple con los estándares AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideales para flotas mixtas.
La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.
Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.
Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.
My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.
Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.
La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.
Acceda a la información de la flota en cualquier momento y lugar con VisionLink y utilícela para tomar decisiones fundamentadas que impulsan la productividad, reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. Con diferentes niveles de suscripción disponibles, el distribuidor Cat puede ayudarlo a configurar exactamente lo que necesita para optimizar su flota y generar ganancias adicionales.
Importe datos telemáticos en sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de la flota. Nuestra API cumple con los estándares AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideales para flotas mixtas.
La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.
Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.
Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.
My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.
Remote Flash envía una alerta desde su distribuidor Cat para solicitarle que actualice el software en su máquina. Para minimizar el tiempo de inactividad, se pueden implementar actualizaciones en el sitio de trabajo sin tener que esperar a un técnico del distribuidor. Remote Flash disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su activo funcione con la máxima eficiencia.
La solución remota de problemas permite al distribuidor Cat realizar pruebas mientras la máquina está funcionando. Una vez que se identifica el problema, un técnico puede solucionarlo con las piezas y herramientas correctas la primera vez, y así ahorrar tiempo y dinero. La solución remota de problemas disminuye el tiempo de mantenimiento y permite que su máquina funcione con la máxima eficiencia.
Acceda a la información de la flota en cualquier momento y lugar con VisionLink y utilícela para tomar decisiones fundamentadas que impulsan la productividad, reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. Con diferentes niveles de suscripción disponibles, el distribuidor Cat puede ayudarlo a configurar exactamente lo que necesita para optimizar su flota y generar ganancias adicionales.
Cat Grade con 2D avanzado para excavadoras le permite crear diseños de sitios básicos y trabajar en ellos. Cat Grade con 2D avanzado utiliza procesadores y sensores a bordo para ofrecer orientación en tiempo real de la elevación de la punta del cucharón.
Cat Grade con 2D para excavadoras es un sistema de indicación que ayuda a los operadores a alcanzar la pendiente más rápido. Seleccione el objetivo de profundidad y pendiente y observe cómo el sistema Grade con 2D utiliza procesadores y sensores a bordo para proporcionarle orientación en tiempo real sobre la distancia a la pendiente.
Cat Grade con 3D para excavadoras le permite nivelar a partir de diseños complejos con varias máquinas en todo el sitio de trabajo. Grade con 3D funciona con sistemas GPS y GLONASS (Global Navigation Satellite System, Sistema global de navegación por satélite) para determinar la ubicación exacta de la máquina y garantizar que se siga el plan de excavación.
Cat Grade con 2D avanzado para excavadoras le permite crear diseños de sitios básicos y trabajar en ellos. Cat Grade con 2D avanzado utiliza procesadores y sensores a bordo para ofrecer orientación en tiempo real de la elevación de la punta del cucharón.
Cat Grade con 2D para excavadoras es un sistema de indicación que ayuda a los operadores a alcanzar la pendiente más rápido. Seleccione el objetivo de profundidad y pendiente y observe cómo el sistema Grade con 2D utiliza procesadores y sensores a bordo para proporcionarle orientación en tiempo real sobre la distancia a la pendiente.
Cat Grade con 3D para excavadoras le permite nivelar a partir de diseños complejos con varias máquinas en todo el sitio de trabajo. Grade con 3D funciona con sistemas GPS y GLONASS (Global Navigation Satellite System, Sistema global de navegación por satélite) para determinar la ubicación exacta de la máquina y garantizar que se siga el plan de excavación.
Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que se puede adaptar a cualquier tamaño de operación. Los datos detallados de Cat Production Measurement, de la máquina y del sitio de trabajo se transmiten desde el dispositivo integrado a bordo Product Link™ de Cat directamente a la plataforma web. De esta manera, puede acceder desde cualquier lugar, a través de su dispositivo móvil, tableta o equipo de escritorio.
Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que se puede adaptar a cualquier tamaño de operación. Los datos detallados de Cat Production Measurement, de la máquina y del sitio de trabajo se transmiten desde el dispositivo integrado a bordo Product Link™ de Cat directamente a la plataforma web. De esta manera, puede acceder desde cualquier lugar, a través de su dispositivo móvil, tableta o equipo de escritorio.