Motor
Potencia del motor: ISO 9249 | 143.0 HP 107.0 kW |
Modelo de motor | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Potencia del motor: ISO 14396 | 145.0 HP 108.0 kW |
Calibre | 4.0 in 105.0 mm |
Carrera | 5.0 in 127.0 mm |
Cilindrada | 269.0 pulg³ 4.4 l |
RPM del motor: operación | 1650.0 rpm 1650.0 rpm |
Gross Power - SAE J1995 | 145.0 HP 108.0 kW |
RPM del motor: desplazamiento | 2000.0 rpm 2000.0 rpm |
Potencia neta al volante | 121.0 HP 90.0 kW |
Potencia neta (SAE J1349) | 143.0 HP 107.0 kW |