Motor
Potencia neta: ISO 9249 | 166 HP 124 kW |
Modelo de motor | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Potencia del motor: ISO 14396 | 174 HP 129 kW |
Calibre | 4 in 105 mm |
Carrera | 5 in 127 mm |
Cilindrada | 269 in³ 4.4 l |
Potencia neta ISO 9249 (métrica) | 176 hp métrico 176 hp métrico |
Potencia ISO 14396 (métrica) | 168 hp métrico 168 hp métrico |