320 GX - Tier 3

Excavadoras medianas 320 GX - Tier 3

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249
139 HP
103.6 kW
Peso en orden de trabajo
45300 lb
20500 kg
Profundidad máxima de excavación
21.1 pie
6430 mm

Descripción general

DESTACADO PARA REPRODUCCIÓN RÁPIDA

Presentamos la 320 GX, el modelo económico que garantiza toda la fiabilidad y facilidad de manejo que espera de una excavadora Cat®, con un mantenimiento sencillo y características de menor costo diseñadas a fin de ofrecer un retorno más rápido para su inversión en equipos.

Beneficios

FÁCIL DE OPERAR Y MANTENER

Diseño estable y receptivo, construido sobre componentes clásicos y probados para ofrecer una operación fácil y una fiabilidad excelente.

AMORTIZACIÓN RÁPIDA

Los bajos costos de posesión, de mantenimiento y de consumo de combustible significan más dinero en su bolsillo.

Hasta 15% MENOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE

La modalidad Inteligente y el control sincronizado del motor y el sistema electrohidráulico le ofrecen un rendimiento competitivo con un bajo consumo de combustible.

Especificaciones del producto para 320 GX - Tier 3

Potencia neta: ISO 9249 139 HP 103.6 kW
Potencia neta - ISO 9249 (DIN) 141 hp (métrico) 141 hp (métrico)
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Potencia del motor: ISO 14396 145 HP 108 kW
Potencia del motor: ISO 14396 (DIN) 147 hp (métrico) 147 hp (métrico)
Calibre 4 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 269 pulg³ 4.4 L
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea. Emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.000 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.000 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales. ¹ Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 100 % de biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (hydrotreated vegetable oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (gas-to-liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales.
Sistema principal: flujo máximo del implemento 113.4 gal/min 429 L/min
Presión máxima: equipo 5075 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5075 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: giro 3626 lb/pulg² 25000 kPa
Velocidad de giro 11.07 rpm 11.07 rpm
Par de giro máximo 54875 pie·lbf 74 kN·m
Peso en orden de trabajo 45300 lb 20500 kg
Nota Pluma de alcance, Brazo R2.7 (8' 9"), cucharón de servicio general (GD, General Duty) de 0,93 m³ (1,22 yd³), zapatas con garras triples de 790 mm (31") y contrapeso de 3.600 kg (7.940 lb). Pluma de alcance, Brazo R2.7 (8' 9"), cucharón de servicio general (GD, General Duty) de 0,93 m³ (1,22 yd³), zapatas con garras triples de 790 mm (31") y contrapeso de 3.600 kg (7.940 lb).
Capacidad del tanque de combustible 103 gal (EE.UU.) 390 L
Sistema de enfriamiento 6.5 gal (EE.UU.) 24.5 L
Aceite del motor 4 gal (EE.UU.) 15 L
Mando de giro 1.5 gal (EE.UU.) 5.5 L
Mando final: cada uno 1.2 gal (EE.UU.) 4.5 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 57.6 gal (EE.UU.) 218 L
Tanque hidráulico 30.4 gal (EE.UU.) 115 L
Pluma Alcance de 5,7 m (18' 8") Alcance de 5,7 m (18' 8")
Brazo Alcance de 2,7 m (8' 10") Alcance de 2,7 m (8' 10")
Cucharón GD 0,93 m³ (1,22 yd³) GD 0,93 m³ (1,22 yd³)
Altura de transporte: parte superior de la cabina 9.9 pie 2970 mm
Altura del pasamanos 9.11 pie 3010 mm
Longitud de transporte 31.5 pie 9570 mm
Radio de giro de la cola 9.3 pie 2830 mm
Espacio libre del contrapeso 3.5 pie 1040 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.6 pie 460 mm
Longitud de la cadena 13.5 pie 4080 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 10.9 pie 3270 mm
Entrevía de cadena 7.3 pie 2200 mm
Anchura de transporte 9.9 pie 2990 mm
Profundidad máxima de excavación 21.1 pie 6430 mm
Pluma Alcance de 5,7 m (18' 8") Alcance de 5,7 m (18' 8")
Brazo Alcance de 2,7 m (8' 10") Alcance de 2,7 m (8' 10")
Cucharón GD 0,93 m³ (1,22 yd³) GD 0,93 m³ (1,22 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 31.5 pie 9580 mm
Altura máxima de corte 30.6 pie 9290 mm
Altura máxima de carga 21.1 pie 6450 mm
Altura mínima de carga 8.1 pie 2460 mm
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') 20.6 pie 6250 mm
Profundidad máxima de excavación vertical 18.1 pie 5510 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 30597 pie·lbf 136 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 23897 pie·lbf 106 kN

320 GX - Tier 3 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMAS Y BRAZOS

  • Pluma de alcance de 5,7 m (18'8")

CABINA

  • Insonorización con soportes viscosos
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")
  • Asiento ajustable mecánicamente con posacabeza y posabrazos
  • Cinturón de seguridad anaranjado de 51 mm (2")
  • Aire acondicionado de dos niveles automático
  • Control del motor con botón de arranque sin llave
  • Consola fija del lado izquierdo
  • Palancas universales de 1 botón
  • Radio Bluetooth® con puertos USB/Auxiliar
  • Toma de corriente de 24 V CC
  • Portavasos y compartimientos de almacenamiento
  • Parabrisas de cristal templado 70/30
  • Salida de emergencia por la ventana trasera
  • Limpia/lavaparabrisas superior radial
  • Escotilla de acero abatible
  • Luz LED de techo
  • Alfombra de piso lavable

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink®
  • Capacidad de actualización remota de Cat Product Link™ (solo dispositivos telemáticos)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento de 950 CCA (2)
  • Interruptor de desconexión eléctrica
  • Luces LED del chasis y la cabina
  • Luz LED del lado izquierdo de la pluma

MOTOR

  • Motor Cat C4.4 diésel único con turbocompresor
  • Dos modalidades seleccionables: Potencia e Inteligente
  • Capacidad de altitud hasta 4.500 m (14.760')
  • Capacidad de enfriamiento en temperatura ambiente alta de 52 °C (125 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de -25 °C (-13 °F)
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Sistema de filtrado de combustible de dos etapas
  • Filtro de aire de elemento doble sellado con antefiltro integrado

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvula de control principal electrónica preparada para martillo
  • Bombas electrónicas paralelas
  • Circuitos de recuperación de la pluma y el brazo
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Desplazamiento automático de dos velocidades
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Revestimiento antideslizante con pernos avellanados
  • Pasamanos y agarradera
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Palanca de traba hidráulica
  • Interruptor de desconexión con traba

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Filtros de combustible y aceite del motor agrupados
  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (S·O·S)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Eslabones de cadenas lubricados con grasa
  • Protector de guía de la cadena central
  • Protectores inferiores
  • Protectores del motor de desplazamiento
  • Contrapeso de 3.600 kg (7.940 lb)
  • Puntos de amarre

320 GX - Tier 3 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMAS Y BRAZOS

  • Brazo de alcance de 2,5 m (8' 2")
  • Brazo de alcance de 2,7 m (8' 9")

CABINA

  • Palancas universales de 3 botones

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink Productivity

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luz LED derecha de la pluma

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Líneas de martillo
  • Filtro de retorno para el martillo

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • FOGS con luces a juego
  • Cámara retrovisora
  • Cámaras de visión trasera y lateral derecha (equipo obligatorio para el Reino de Arabia Saudita; no disponible en otras regiones)
  • Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS) (equipo obligatorio para el Reino de Arabia Saudita; optativa en África, Oriente Medio y Sudamérica; no disponible en otras regiones)
  • Alarma de desplazamiento (estándar en Sudamérica)
  • Alarma de giro

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Rejilla del radiador

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de cadena de garras triples de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 790 mm (31")

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo 320 GX - Tier 3 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Excavadora Hidráulica 320 GX

Excavadora Hidráulica 320 GX

Excavadora Hidráulica 320 GX

Excavadora Hidráulica 320 GX

Excavadora Hidráulica 320 GX
Excavadora Hidráulica 320 GX
Excavadora Hidráulica 320 GX
Excavadora Hidráulica 320 GX

Video de la Excavadora Hidráulica Cat® 320 GX

Video de la Excavadora Hidráulica Cat® 320 GX

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del 320 GX - Tier 3

Comenzar el recorrido del modelo 320 GX - Tier 3
close

Explorar las ofertas vigentes para  320 GX - Tier 3

Ver más ofertas