333

Excavadoras medianas 333

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249
260 HP
193.8 kW
Peso en orden de trabajo
71800 lb
32600 kg
Profundidad máxima de excavación
24.2 ft
7370 mm

Descripción general

RENDIMIENTO MAXIMIZADO PARA APLICACIONES RIGUROSAS

La nueva Excavadora Cat® 333 le ofrece más fuerza de excavación y un mayor tamaño del cucharón, para que pueda realizar cualquier trabajo. Un sistema hidráulico de mayor eficiencia de combustible y los intervalos de mantenimiento extendidos ayudan a mantener sus costos generales bajos. Gracias a las estructuras reforzadas y al mayor ancho de la cadena dispone de más estabilidad y durabilidad cuando trabaja en aplicaciones rigurosas.

Beneficios

Bajo costo por hora

La modalidad inteligente, el sistema hidráulico de mayor eficiencia de combustible y los intervalos de mantenimiento extendidos ayudan a mantener sus costos generales bajos.

Hasta 7% más de productividad

El aumento de la fuerza del cucharón y del brazo, y el mayor tamaño del cucharón ofrecen más fuerza de excavación para maximizar su productividad.

Diseñada para aplicaciones rigurosas

Las estructuras reforzadas, la mayor durabilidad gracias al varillaje del cucharón sobredimensionado y el calibre ancho de la cadena que mejora la estabilidad le ayudan con los trabajos difíciles.

Especificaciones del producto para 333

Potencia neta: ISO 9249 260 HP 193.8 kW
Modelo de motor Cat C7.1 Cat C7.1
Potencia del motor: ISO 14396 261 HP 195 kW
Calibre 4 in 105 mm
Carrera 5 in 135 mm
Cilindrada 428 in³ 7.01 l
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador. Las clasificaciones de potencia se aplican a 2,000 rpm cuando se prueban según las condiciones indicadas para la norma especificada vigente en el momento de fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador. Las clasificaciones de potencia se aplican a 2,000 rpm cuando se prueban según las condiciones indicadas para la norma especificada vigente en el momento de fabricación.
Sistema principal: flujo máximo 560L/min (148gal EE.UU./min) 560L/min (148gal EE.UU./min)
Presión máxima: equipo 5075 psi 35000 kPa
Presión máxima de desplazamiento 5075 psi 35000 kPa
Presión máxima de giro 4321 psi 29800 kPa
Velocidad de giro 11.5 rpm 11.5 rpm
Par de giro máximo 81869 ft·lbf 111 kN·m
Peso en orden de trabajo 71800 lb 32600 kg
Nota Tren de rodaje largo, pluma de alcance de servicio pesado, brazo de servicio pesado R3.2 (10' 6"), cucharón de servicio pesado de 2,0 m³ (2,62 yd³), zapatas con garras triples de 600 mm (24") y contrapeso de 7,7 mt (16.980 lb). Tren de rodaje largo, pluma de alcance de servicio pesado, brazo de servicio pesado R3.2 (10' 6"), cucharón de servicio pesado de 2,0 m³ (2,62 yd³), zapatas con garras triples de 600 mm (24") y contrapeso de 7,7 mt (16.980 lb).
Capacidad del tanque de combustible 125.2 gal (US) 474 l
Sistema de enfriamiento 6.6 gal (US) 25 l
Aceite del motor 6.6 gal (US) 25 l
Mando de giro: cada uno 3 gal (US) 11.5 l
Mando final: cada uno 1.2 gal (US) 4.5 l
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 81.9 gal (US) 310 l
Tanque hidráulico 38.8 gal (US) 147 l
Pluma Alcance HD de 6,15 m (20' 2") Alcance HD de 6,15 m (20' 2")
Brazo Alcance HD de 3,2m (10'6") Alcance HD de 3,2m (10'6")
Cucharón HD de 2,0 m³ (2,62 yd³) HD de 2,0 m³ (2,62 yd³)
Altura de transporte: parte superior de la cabina 10 ft 3060 mm
Altura del pasamanos 10 ft 3060 mm
Longitud de transporte 34.3 ft 10450 mm
Radio de giro de la cola 10.3 ft 3130 mm
Espacio libre del contrapeso 3.8 ft 1120 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.7 ft 480 mm
Longitud de la cadena 15.11 ft 4860 mm
Longitud hasta el centro de los rodillos 13.1 ft 3990 mm
Entrevía de cadena 9 ft 2740 mm
Anchura de transporte 11 ft 3340 mm
Profundidad máxima de excavación 24.2 ft 7370 mm
Pluma Alcance HD de 6,15 m (20' 2") Alcance HD de 6,15 m (20' 2")
Brazo Alcance HD de 3,2m (10'6") Alcance HD de 3,2m (10'6")
Cucharón HD de 2,0 m³ (2,62 yd³) HD de 2,0 m³ (2,62 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 35 ft 10680 mm
Altura máxima de corte 31.8 ft 9660 mm
Altura máxima de carga 21.4 ft 6510 mm
Altura mínima de carga 7.1 ft 2170 mm
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') 23.7 ft 7200 mm
Profundidad máxima de excavación vertical 20.6 ft 6420 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 44290 lbf 197 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 33050 lbf 147 kN

333 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo optativo y el estándar pueden variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

CABINA

  • Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS)
  • Monitor de pantalla táctil de alta resolución
  • Asiento con suspensión mecánica ajustable

TECNOLOGÍA CAT

  • Product Link™

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento de 1.000 CCA
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces de trabajo con tiempo de demora programable
  • Luces del chasis, la pluma y la cabina

MOTOR

  • Motor Cat C7.1 diésel único con turbocompresor
  • Modalidad inteligente y de potencia
  • Control automático de velocidad del motor
  • Capacidad de altitud máxima de 4.500 m (14.760') sin necesidad de reducir la potencia del motor sobre los 3.000 m (9.840')
  • Enfriamiento para temperatura ambiente alta de 50 °C (122 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de -18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado
  • Ventiladores eléctricos de enfriamiento con función de inversión automática

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo.
  • Válvula electrónica de control principal
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Desplazamiento automático de dos velocidades

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos rebajados
  • Cámara retrovisora

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Los filtros de aceite del motor y de combustible están ubicados por grupo
  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (S·O·S)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Eslabones de cadenas lubricados con grasa
  • Contrapeso de 7,7 mt (16.980 lb)

333 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo optativo y el estándar pueden variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMAS Y BRAZOS

  • Pluma de alcance HD de 6,15 m (20' 2")
  • Pluma para excavación de gran volumen de 5,55 m (18' 2")
  • Pluma de alcance muy largo de 10,2 m (33' 6")
  • Brazo de alcance HD de 2,8 m (9' 6")
  • Brazo de alcance HD de 3,2 m (10' 6")
  • Brazo para excavación de gran volumen de 2,5 m (8' 2")
  • Brazo de alcance muy largo de 7,85 m (25' 9")

CABINA

  • Función de dirección del brazo Cat

MOTOR

  • Capacidad de arranque en frío de -32 °C (-25 °F)

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Espejo lateral derecho
  • Cámara lateral del lado derecho
  • Alarma de giro

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Sistema de administración integrado del estado del vehículo

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de cadena de garras triples de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra doble de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garras triples de 700 mm (2 8")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 750 mm (30")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 800 mm (31 ")

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • Cat Product Link

    Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

  • VisionLink de Cat

    Acceda a la información de la flota en cualquier momento y lugar con VisionLink y utilícela para tomar decisiones fundamentadas que impulsan la productividad, reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. Con diferentes niveles de suscripción disponibles, el distribuidor Cat puede ayudarlo a configurar exactamente lo que necesita para optimizar su flota y generar ganancias adicionales.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.

Explore la tecnología

Acceda a la información de la flota en cualquier momento y lugar con VisionLink y utilícela para tomar decisiones fundamentadas que impulsan la productividad, reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. Con diferentes niveles de suscripción disponibles, el distribuidor Cat puede ayudarlo a configurar exactamente lo que necesita para optimizar su flota y generar ganancias adicionales.

Explore la tecnología
  • Cat GRADE con Assist para excavadoras

    Cat GRADE con Assist para excavadoras permite automatizar los movimientos de la pluma y el brazo para hacer cortes más precisos con menos esfuerzo. GRADE con Assist utiliza sensores de posición de la máquina y parámetros de profundidad y pendiente definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat GRADE con Assist para excavadoras permite automatizar los movimientos de la pluma y el brazo para hacer cortes más precisos con menos esfuerzo. GRADE con Assist utiliza sensores de posición de la máquina y parámetros de profundidad y pendiente definidos por el operador para activar la excavación con una sola palanca.

Explore la tecnología
  • Cat Payload para excavadoras

    Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Las excavadoras de última generación se utilizan en todo tipo de tareas: carga, apilado, manipulación de materiales y más. Las tecnologías Cat® Payload permiten pesar sobre la marcha para que los operadores puedan alcanzar los objetivos con precisión de forma constante. Además, evitan la sobrecarga, la carga insuficiente y la carga incorrecta de materiales.

Explore la tecnología
  • Cat Grade con 2D avanzado para excavadoras

    Cat Grade con 2D avanzado permite que los operadores de las excavadoras ingresen, editen y nivelen diseños bidimensionales simples mediante el uso de la orientación en tiempo real sobre la elevación y la punta del cucharón que provee el sistema.

  • Cat Grade con 2D para excavadoras

    Cat Grade con 2D permite a los operadores de excavadoras trabajar con un 35 % más de eficiencia en una amplia variedad de aplicaciones. Como proporciona una guía en tiempo real para un control vertical y horizontal preciso, Grade con 2D ayuda a garantizar que los cortes y los llenados se realicen según las especificaciones exactas, sin que se produzcan cortes insuficientes o excesivos.

  • Cat Grade con 3D para excavadoras

    Grade con 3D aporta tecnología GNSS y posicionamiento RTK para simplificar el proceso de nivelación de los diseños complejos con frecuencia encontrados en proyectos comerciales y de gran infraestructura.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Grade con 2D avanzado permite que los operadores de las excavadoras ingresen, editen y nivelen diseños bidimensionales simples mediante el uso de la orientación en tiempo real sobre la elevación y la punta del cucharón que provee el sistema.

Explore la tecnología

Cat Grade con 2D permite a los operadores de excavadoras trabajar con un 35 % más de eficiencia en una amplia variedad de aplicaciones. Como proporciona una guía en tiempo real para un control vertical y horizontal preciso, Grade con 2D ayuda a garantizar que los cortes y los llenados se realicen según las especificaciones exactas, sin que se produzcan cortes insuficientes o excesivos.

Explore la tecnología

Grade con 3D aporta tecnología GNSS y posicionamiento RTK para simplificar el proceso de nivelación de los diseños complejos con frecuencia encontrados en proyectos comerciales y de gran infraestructura.

Explore la tecnología

Vea cómo 333 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.

Consentimiento de marketing

Realice el recorrido interactivo virtual del producto para explorar las excelentes características y beneficios del 333

Comenzar el recorrido del modelo 333
close

Explorar las ofertas vigentes para  333

Ver más ofertas