Motor
Potencia neta: ISO 9249 | 143 HP 107 kW |
Modelo de motor | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Potencia del motor: ISO 14396 | 145 HP 108 kW |
Calibre | 4 pulg 105 mm |
Carrera | 5 pulg 127 mm |
Cilindrada | 269 pulg³ 4.4 L |
Iniciar sesión
¡Le damos la bienvenida! Inicie sesión para personalizar su experiencia de Cat.com
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Registrarse ahora
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
La Excavadora 320GC Cat® equilibra la productividad con las funciones de las tecnologías fáciles de utilizar, una nueva cabina cómoda, un consumo de combustible reducido de hasta un 20% e intervalos de mantenimiento más largos, que reducen los costos de mantenimiento hasta en un 20% para ofrecer una excavadora de bajo costo por hora para aplicaciones de servicio mediano a ligero.
La combinación precisa de una menor velocidad del motor y una bomba hidráulica grande ofrece el máximo rendimiento mientras consume menos combustible.
El sistema electrohidráulico avanzado ofrece un equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia, junto con el control que necesita para aquellos trabajos que requieren una excavación precisa.
Con intervalos de mantenimiento prolongados y más sincronizados, aumentará su producción a un costo menor, en comparación con el modelo anterior.
Potencia neta: ISO 9249 | 143 HP 107 kW |
Modelo de motor | Cat C4.4 Cat C4.4 |
Potencia del motor: ISO 14396 | 145 HP 108 kW |
Calibre | 4 pulg 105 mm |
Carrera | 5 pulg 127 mm |
Cilindrada | 269 pulg³ 4.4 L |
Sistema principal: flujo máximo | 429L/min (113galEE.UU./min) 429L/min (113galEE.UU./min) |
Presión máxima: equipo | 5075 lb/pulg² 35000 kPa |
Presión máxima de desplazamiento | 4974 lb/pulg² 34300 kPa |
Presión máxima de giro | 3625 lb/pulg² 25000 kPa |
Velocidad de giro | 11.3 rpm 11.3 rpm |
Par de giro máximo | 54900 lb/pie 74.4 kN·m |
Peso en orden de trabajo | 44800 lb 20300 kg |
Capacidad del tanque de combustible | 86.6 gal (EE.UU.) 345 L |
Sistema de enfriamiento | 6.6 gal (EE.UU.) 25 L |
Aceite del motor | 4 gal (EE.UU.) 15 L |
Mando de giro: cada uno | 3.2 gal (EE.UU.) 12 L |
Mando final: cada uno | 1.1 gal (EE.UU.) 4 L |
Sistema hidráulico (incluido el tanque) | 61.8 gal (EE.UU.) 234 L |
Tanque hidráulico | 30.4 gal (EE.UU.) 115 L |
Pluma | Alcance de 5,7 m (18' 8") Alcance de 5,7 m (18' 8") |
Brazo | Alcance de 2,9m (9'6") Alcance de 2,9m (9'6") |
Cucharón | 1m³ (1,31yd³) 1m³ (1,31yd³) |
Altura de transporte: parte superior de la cabina | 9.9 pie 2960 mm |
Altura del pasamanos | 9.8 pie 2950 mm |
Longitud de transporte | 31.3 pie 9530 mm |
Radio de giro de la cola | 9.3 pie 2830 mm |
Espacio libre del contrapeso | 3.5 pie 1050 mm |
Espacio libre sobre el suelo | 1.7 pie 470 mm |
Longitud de la cadena | 13.11 pie 4250 mm |
Longitud hasta el centro de los rodillos | 11.4 pie 3450 mm |
Entrevía de cadena | 7.9 pie 2380 mm |
Anchura de transporte | 9.9 pie 2980 mm |
Profundidad máxima de excavación | 22 pie 6630 mm |
Pluma | Alcance de 5,7 m (18' 8") Alcance de 5,7 m (18' 8") |
Brazo | Alcance de 2,9m (9'6") Alcance de 2,9m (9'6") |
Cucharón | 1m³ (1,31yd³) 1m³ (1,31yd³) |
Alcance máximo a nivel del suelo | 32 pie 9770 mm |
Altura máxima de corte | 31 pie 9440 mm |
Altura máxima de carga | 21.5 pie 6580 mm |
Altura mínima de carga | 7.4 pie 2260 mm |
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') | 21.2 pie 6460 mm |
Profundidad máxima de excavación vertical | 19.7 pie 6010 mm |
Fuerza de excavación del cucharón: ISO | 29007 lbf 129 kN |
Fuerza de excavación del brazo: ISO | 22301 lbf 99 kN |
Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.