320 GX - Tier 4 / Stage V

Excavadoras medianas 320 GX - Tier 4 / Stage V

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249
142 HP
105.7 kW
Peso en orden de trabajo
44500 lb
20200 kg
Profundidad máxima de excavación
21.4 pie
6510 mm

Descripción general

DESTACADO PARA REPRODUCCIÓN RÁPIDA

Presentamos la 320 GX, el modelo económico que garantiza toda la fiabilidad y facilidad de manejo que espera de una excavadora Cat®, con un mantenimiento sencillo y características de menor costo diseñadas a fin de ofrecer un retorno más rápido para su inversión en equipos.

Beneficios

FÁCIL DE OPERAR Y MANTENER

Diseño estable y receptivo, construido sobre componentes clásicos y probados para ofrecer una operación fácil y una fiabilidad excelente.

AMORTIZACIÓN RÁPIDA

Los bajos costos de posesión, de mantenimiento y de consumo de combustible significan más dinero en su bolsillo.

Hasta 15% MENOS DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE

La modalidad Inteligente y el control sincronizado del motor y el sistema electrohidráulico le ofrecen un rendimiento competitivo con un bajo consumo de combustible.

Especificaciones del producto para 320 GX - Tier 4 / Stage V

Potencia neta: ISO 9249 142 HP 105.7 kW
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Potencia del motor: ISO 14396 148 HP 110.1 kW
Calibre 4 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Cilindrada 269 pulg³ 4.4 L
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE. Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU. y Stage V de la UE.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.200 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.200 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel con contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte a su distribuidor Cat o consulte las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) para obtener más detalles. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. **Las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel con contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte a su distribuidor Cat o consulte las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) para obtener más detalles. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. **Las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Sistema principal: flujo máximo del implemento 113.4 gal/min 429 L/min
Presión máxima: equipo 5075 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5075 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: giro 3625 lb/pulg² 25000 kPa
Velocidad de giro 11.1 rpm 11.1 rpm
Par de giro máximo 54875 pie·lbf 74 kN·m
Peso en orden de trabajo 44500 lb 20200 kg
Nota Tren de rodaje estándar, pluma de alcance, Brazo R2.7 (8' 9"), cucharón de servicio general (GD) de 1,0 m³ (1,31 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso de 3.600 kg (7.940 lb). Tren de rodaje estándar, pluma de alcance, Brazo R2.7 (8' 9"), cucharón de servicio general (GD) de 1,0 m³ (1,31 yd³), zapatas de garra triple de 600 mm (24") y contrapeso de 3.600 kg (7.940 lb).
Capacidad del tanque de combustible 103 gal (EE.UU.) 390 L
Sistema de enfriamiento 6.5 gal (EE.UU.) 24.5 L
Aceite del motor 4 gal (EE.UU.) 15 L
Mando de giro 1.5 gal (EE.UU.) 5.5 L
Mando final: cada uno 1.2 gal (EE.UU.) 4.5 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 57.6 gal (EE.UU.) 218 L
Tanque hidráulico 30.4 gal (EE.UU.) 115 L
Tanque del DEF 6.9 gal (EE.UU.) 26 L
Pluma Alcance de 5,7 m (18' 8") Alcance de 5,7 m (18' 8")
Brazo Alcance R 2,7 m (8' 10") Alcance R 2,7 m (8' 10")
Cucharón GD 1,0 m³ (1,31 yd³) GD 1,0 m³ (1,31 yd³)
Altura de transporte: parte superior de la cabina 9.7 pie 2960 mm
Altura del pasamanos 9.9 pie 3010 mm
Longitud de transporte 31.4 pie 9570 mm
Radio de giro de la cola 9.3 pie 2830 mm
Espacio libre del contrapeso 3.4 pie 1040 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.5 pie 460 mm
Longitud de la cadena 13.4 pie 4080 mm
Longitud de la cadena al centro de los rodillos 10.7 pie 3270 mm
Entrevía de cadena 7.3 pie 2200 mm
Ancho de transporte 9.1 pie 2800 mm
Profundidad máxima de excavación 21.4 pie 6510 mm
Pluma Alcance de 5,7 m (18' 8") Alcance de 5,7 m (18' 8")
Brazo Alcance R 2,7 m (8' 10") Alcance R 2,7 m (8' 10")
Cucharón GD 1,0 m³ (1,31 yd³) GD 1,0 m³ (1,31 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 31.7 pie 9660 mm
Altura máxima de corte 30.6 pie 9340 mm
Altura máxima de carga 20.9 pie 6380 mm
Altura mínima de carga 7.8 pie 2380 mm
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') 18.9 pie 5770 mm
Profundidad máxima de excavación vertical 18.3 pie 5570 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 29225 pie·lbf 130 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 23605 pie·lbf 105 kN
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,85 kg (1,9 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 1,216 toneladas métricas (1,340 tons EE.UU.). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,85 kg (1,9 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 1,216 toneladas métricas (1,340 tons EE.UU.).

320 GX - Tier 4 / Stage V Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMAS Y BRAZOS

  • Pluma de alcance de 5,7 m (18'8")

CABINA

  • Insonorización con soportes viscosos
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")
  • Asiento ajustable mecánicamente con posacabeza y posabrazos
  • Cinturón de seguridad anaranjado de 51 mm (2")
  • Aire acondicionado de dos niveles automático
  • Control del motor con botón de arranque sin llave
  • Consola fija del lado izquierdo
  • Palancas universales de 1 botón
  • Radio Bluetooth® con puertos USB/Auxiliar
  • Toma de corriente de 24 V CC
  • Portavasos y compartimientos de almacenamiento
  • Parabrisas de cristal templado 70/30
  • Salida de emergencia por la ventana trasera
  • Limpia/lavaparabrisas superior radial
  • Escotilla de acero abatible
  • Luz LED de techo
  • Alfombra de piso lavable

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink®
  • Capacidad de actualización remota de Cat Product Link™ (solo dispositivos telemáticos)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento de 950 CCA (2)
  • Interruptor de desconexión eléctrica
  • Luces LED del chasis y la cabina
  • Luz LED del lado izquierdo de la pluma

MOTOR

  • Motor Cat C4.4 diésel único con turbocompresor
  • Dos modalidades seleccionables: Potencia e Inteligente
  • Capacidad de altitud hasta 4.500 m (14.760')
  • Capacidad de enfriamiento en temperatura ambiente alta de 52 °C (125 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de -25 °C (-13 °F)
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Sistema de filtrado de combustible de dos etapas
  • Filtro de aire de elemento doble sellado con antefiltro integrado

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Válvula de control principal electrónica preparada para martillo
  • Bombas electrónicas paralelas
  • Circuitos de recuperación de la pluma y el brazo
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Desplazamiento automático de dos velocidades
  • Filtro de retorno hidráulico de alto rendimiento

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Revestimiento antideslizante con pernos avellanados
  • Parada automática del martillo
  • Pasamanos y agarradera
  • Caja externa de herramientas y almacenamiento con traba
  • Bocina de señalización/advertencia
  • Interruptor de desconexión con traba

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Filtros de combustible y aceite del motor agrupados
  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (S·O·S℠)

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Eslabones de cadenas lubricados con grasa
  • Protector de guía de la cadena central
  • Protectores inferiores
  • Protectores del motor de desplazamiento
  • Contrapeso de 3.600 kg (7.940 lb)
  • Puntos de amarre

320 GX - Tier 4 / Stage V Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMAS Y BRAZOS

  • Brazo de alcance de 2,5 m (8' 2")
  • Brazo de alcance de 2,7 m (8' 9")

CABINA

  • Palancas universales de 3 botones

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink Productivity

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luz LED derecha de la pluma

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Líneas de martillo
  • Filtro de retorno para el martillo

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Protectores del operador (OPG) con luces a juego
  • Cámara retrovisora (equipo obligatorio en Turquía)
  • Cámara del lateral derecho (equipo obligatorio en Turquía)
  • Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS) (equipo obligatorio en Turquía)
  • Alarma de desplazamiento (estándar en Chile y Colombia)
  • Alarma de giro

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Rejilla del radiador

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de cadena de garras triples de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 790 mm (31")

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • VisionLink® Productivity

    VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® Productivity es una plataforma basada en la nube fácil de usar que recopila y resume la telemática de la máquina y los datos del sitio de trabajo de todos sus equipos. Los datos de rendimiento prácticos se transmiten a la plataforma web para que los usuarios puedan acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier momento, a través de un teléfono móvil, una tableta o un dispositivo de escritorio, dentro y fuera del sitio de trabajo.

Explore la tecnología

Vea cómo 320 GX - Tier 4 / Stage V se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Excavadora Hidráulica 320 GX

Excavadora Hidráulica 320 GX

Excavadora Hidráulica 320 GX

Excavadora Hidráulica 320 GX

Excavadora Hidráulica 320 GX
Excavadora Hidráulica 320 GX
Excavadora Hidráulica 320 GX
Excavadora Hidráulica 320 GX

Video de la Excavadora Hidráulica Cat® 320 GX

Video de la Excavadora Hidráulica Cat® 320 GX

Explorar las ofertas vigentes para  320 GX - Tier 4 / Stage V

Ver más ofertas