323 - Tier 4/Stage V

Excavadoras medianas 323 - Tier 4/Stage V

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249
300 HP
223.7 kW
Peso en orden de trabajo
71600 lb
32500 kg
Profundidad máxima de excavación
20.1 pie
6140 mm

Descripción general

RENDIMIENTO MAXIMIZADO PARA APLICACIONES RIGUROSAS

La Excavadora Cat® 333 le ofrece más fuerza de excavación y un mayor tamaño del cucharón, para que pueda realizar cualquier trabajo. Un sistema hidráulico de mayor eficiencia de combustible y los intervalos de mantenimiento extendidos ayudan a mantener sus costos generales bajos. Gracias a las estructuras reforzadas y al mayor ancho de la cadena dispone de más estabilidad y durabilidad cuando trabaja en aplicaciones rigurosas.

Beneficios

Bajo costo por hora

La modalidad inteligente, el sistema hidráulico de mayor eficiencia de combustible y los intervalos de mantenimiento extendidos ayudan a mantener sus costos generales bajos.

Hasta 7% Mayor productividad

El aumento de la fuerza del cucharón y del brazo, y el mayor tamaño del cucharón ofrecen más fuerza de excavación para maximizar su productividad.

Diseñada para aplicaciones rigurosas

Las estructuras reforzadas, la mayor durabilidad gracias al varillaje del cucharón sobredimensionado y el calibre ancho de la cadena que mejora la estabilidad le ayudan con los trabajos difíciles.

Especificaciones del producto para 323 - Tier 4/Stage V

Potencia neta: ISO 9249 300 HP 223.7 kW
Modelo de motor Cat C7.1 Cat C7.1
Potencia del motor: ISO 14396 302 HP 225 kW
Calibre 4 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 135 mm
Cilindrada 428 pulg³ 7.01 L
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Emisiones Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la UE y Japón 2014. Cumple con las normas de emisiones Tier 4 final de la EPA de EE.UU., Stage V de la UE y Japón 2014.
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.200 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia neta anunciada es la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con ventilador, sistema de admisión de aire, sistema de escape y alternador con una velocidad del motor a 2.200 rpm. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) ¹Los motores diésel Cat deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel con contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte a su distribuidor Cat o consulte las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) para obtener más detalles. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. **Las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales. ¹Los motores diésel Cat deben usar ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, combustible diésel con contenido ultrabajo de azufre) con 15 ppm de azufre o menos o ULSD mezclado con los siguientes combustibles de baja intensidad de carbono** hasta un 20 % de biodiésel FAME (Fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* o un 100 % de combustible diésel renovable, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte a su distribuidor Cat o consulte las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) para obtener más detalles. *Los motores sin dispositivos de postratamiento pueden usar mezclas más altas, hasta un 100 % de biodiésel. Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. **Las emisiones de gases de efecto invernadero de los combustibles con menor intensidad de carbono son esencialmente las mismas que las de los combustibles tradicionales.
Sistema principal: flujo máximo 560L/min (148gal EE.UU./min) 560L/min (148gal EE.UU./min)
Presión máxima: equipo 5075 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: desplazamiento 5075 lb/pulg² 35000 kPa
Presión máxima: giro 4321 lb/pulg² 29800 kPa
Velocidad de giro 11.5 rpm 11.5 rpm
Par de giro máximo 81869 pie·lbf 111 kN·m
Peso en orden de trabajo 71600 lb 32500 kg
Nota Tren de rodaje largo, pluma para excavación de gran volumen, Brazo M2.5 (8' 2"), cucharón HD de 2,36 m³ (3,08 yd³), zapatas con garras triples de 600 mm (24") y contrapeso de 7.700 kg (16.980 lb). Tren de rodaje largo, pluma para excavación de gran volumen, Brazo M2.5 (8' 2"), cucharón HD de 2,36 m³ (3,08 yd³), zapatas con garras triples de 600 mm (24") y contrapeso de 7.700 kg (16.980 lb).
Capacidad del tanque de combustible 125.2 gal (EE.UU.) 474 L
Sistema de enfriamiento 6.6 gal (EE.UU.) 25 L
Aceite del motor 6.6 gal (EE.UU.) 25 L
Mando de giro: cada uno 3 gal (EE.UU.) 11.5 L
Mando final: cada uno 1.2 gal (EE.UU.) 4.5 L
Tanque del DEF 10.8 gal (EE.UU.) 41 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 81.9 gal (EE.UU.) 310 L
Tanque hidráulico 38.8 gal (EE.UU.) 147 L
Pluma Excavación de gran volumen de 5,55 m (18' 2") Excavación de gran volumen de 5,55 m (18' 2")
Brazo Excavación de gran volumen de 2,5 m (8' 2") Excavación de gran volumen de 2,5 m (8' 2")
Cucharón HD de 2,36 m³ (3,08 yd³) HD de 2,36 m³ (3,08 yd³)
Altura de transporte: parte superior de la cabina 10 pie 3060 mm
Altura del pasamanos 10 pie 3060 mm
Longitud de transporte 32.4 pie 9870 mm
Radio de giro de la cola 10.3 pie 3130 mm
Espacio libre del contrapeso 3.7 pie 1120 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.6 pie 480 mm
Longitud de la cadena 15.9 pie 4860 mm
Longitud hasta el centro de los rodillos 13.1 pie 3990 mm
Entrevía de cadena 9 pie 2740 mm
Ancho de transporte 11 pie 3340 mm
Profundidad máxima de excavación 20.1 pie 6140 mm
Pluma Excavación de gran volumen de 5,55 m (18' 2") Excavación de gran volumen de 5,55 m (18' 2")
Brazo Excavación de gran volumen de 2,5 m (8' 2") Excavación de gran volumen de 2,5 m (8' 2")
Cucharón HD de 2,36 m³ (3,08 yd³) HD de 2,36 m³ (3,08 yd³)
Alcance máximo a nivel del suelo 31.1 pie 9480 mm
Altura máxima de corte 30.1 pie 9160 mm
Altura máxima de carga 19.6 pie 5960 mm
Altura mínima de carga 8 pie 2430 mm
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') 19.5 pie 5950 mm
Profundidad máxima de excavación vertical 14 pie 4280 mm
Fuerza de excavación del cucharón: ISO 47210 lbf 210 kN
Fuerza de excavación del brazo: ISO 34170 lbf 152 kN
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,85 kg (1,9 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 1,216 toneladas métricas (1,340 tons EE.UU.). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 0,85 kg (1,9 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 1,216 toneladas métricas (1,340 tons EE.UU.).

323 - Tier 4/Stage V Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMAS Y BRAZOS

  • Pluma para excavación de gran volumen de 5,55 m (18' 2") (optativa para Chile y Colombia)
  • Brazo de excavación de gran volumen de 2,5 m (8' 2") (optativo para Chile y Colombia)

CABINA

  • Estructura de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS)
  • Monitor de pantalla táctil LCD de alta resolución de 203 mm (8")
  • Asiento con suspensión mecánica ajustable

TECNOLOGÍA CAT

  • VisionLink®
  • Remote Flash

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Baterías sin mantenimiento de 1.000 CCA
  • Interruptor de desconexión eléctrica centralizada
  • Luces de trabajo con tiempo de demora programable
  • Luces LED del chasis, la pluma y la cabina

MOTOR

  • Motor Diésel C7.1 Cat con turbocompresor doble
  • Dos modalidades seleccionables: Potencia e Inteligente
  • Control automático de velocidad del motor
  • Capacidad de altitud máxima de 4.500 m (14.760') sin necesidad de reducir la potencia del motor sobre los 3.000 m (9.840')
  • Enfriamiento para temperatura ambiente alta de 50 °C (122 °F)
  • Capacidad de arranque en frío de -18 °C (0 °F)
  • Filtro de aire de elemento doble con antefiltro integrado
  • Ventiladores eléctricos de enfriamiento con función de inversión automática

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Circuito de recuperación de la pluma y del brazo.
  • Válvula electrónica de control principal
  • Calentamiento automático del aceite hidráulico
  • Desplazamiento automático de dos velocidades

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Plataforma de servicio con placa antideslizante y pernos abocardados
  • Cámara retrovisora
  • Interruptor de desconexión con traba

SERVICIO Y MANTENIMIENTO

  • Los filtros de aceite del motor y de combustible están ubicados por grupo
  • Orificios de Análisis Programado de Aceite (S·O·S℠)
  • Sistema de administración integrado del estado del vehículo

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Tren de rodaje largo
  • Eslabones de cadenas lubricados con grasa
  • Contrapeso de 7.700 kg (16.980 lb)

323 - Tier 4/Stage V Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

PLUMAS Y BRAZOS

  • Pluma de alcance HD de 6,15 m (20' 2") (solo Chile y Colombia)
  • Pluma de alcance superlargo de 10,2 m (33' 6") (solo Chile y Colombia)
  • Brazo de alcance HD de 3,2 m (10' 6") (solo Chile y Colombia)
  • Brazo de alcance superlargo de 7,85 m (25' 9") (solo Chile y Colombia)

CABINA

  • Dirección del brazo Cat

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

  • Parada automática del martillo
  • Espejo lateral derecho (solo Chile y Colombia)
  • Cámara de visión del lateral derecho (equipo obligatorio para Turquía)
  • Alarma de desplazamiento
  • Alarma de giro

TREN DE RODAJE Y ESTRUCTURAS

  • Zapatas de cadena de garra doble de 600 mm (24")
  • Zapatas de cadena de garra triple de 600 mm (24") (solo Turquía)
  • Zapatas de cadena de garra triple HD de 600 mm (24") (solo Turquía)
  • Zapatas de cadena de garra triple de 700 mm (28") (solo Chile y Colombia)
  • Zapatas de cadena de garra triple de 800 mm (31") (solo Chile y Colombia)

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología

Vea cómo 323 - Tier 4/Stage V se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Excavadora Hidráulica 333

Excavadora Hidráulica 333

Excavadora Hidráulica 333

Excavadora Hidráulica 333

Excavadora Hidráulica 333

Excavadora Hidráulica 333

Excavadora Hidráulica 333
Excavadora Hidráulica 333
Excavadora Hidráulica 333
Excavadora Hidráulica 333
Excavadora Hidráulica 333
Excavadora Hidráulica 333

Explorar las ofertas vigentes para  323 - Tier 4/Stage V

Ver más ofertas