Motor
Potencia neta: ISO 9249 | 212 HP 158 kW |
Modelo de motor | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Potencia del motor: ISO 14396 | 213 HP 159 kW |
Calibre | 4 in 105 mm |
Carrera | 5 in 135 mm |
Cilindrada | 428 in³ 7.01 l |
Iniciar sesión
¡Le damos la bienvenida! Inicie sesión para personalizar su experiencia de Cat.com
Si ya tiene una cuenta existente de otra aplicación de Cat, puede usar la misma cuenta para iniciar sesión aquí
Registrarse ahora
Una cuenta. Todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que utiliza para iniciar sesión y seleccionar los servicios y las aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de la cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones principales
La Excavadora Cat® 326 aporta un rendimiento superior con tecnologías fáciles de usar para aumentar la eficiencia del operador. La combinación de estas características con una nueva cabina, intervalos de mantenimiento más prolongados, así como un sistema de potencia que reduce el consumo de combustible, se traduce en una excavadora de bajo costo por unidad de producción, perfecta para aplicaciones de servicio mediano a pesado.
Con intervalos de mantenimiento prolongados y más sincronizados, aumentará su producción a un costo menor, en comparación con el modelo anterior.
Las tres modalidades de potencia y el control automático de la velocidad del motor minimizan el consumo de combustible y aumentan la eficiencia del motor.
Ofrecemos el nivel más alto de la industria de tecnología estándar equipada de fábrica, incluido Cat Grade con 2D, Grade con Assist y Payload.
Potencia neta: ISO 9249 | 212 HP 158 kW |
Modelo de motor | Cat C7.1 Cat C7.1 |
Potencia del motor: ISO 14396 | 213 HP 159 kW |
Calibre | 4 in 105 mm |
Carrera | 5 in 135 mm |
Cilindrada | 428 in³ 7.01 l |
Sistema principal: flujo máximo | 515L/min (136galEE.UU./min) 515L/min (136galEE.UU./min) |
Presión máxima: equipo | 5075 psi 35000 kPa |
Presión máxima: equipo, modalidad de levantamiento | 5510 psi 38000 kPa |
Presión máxima de desplazamiento | 5075 psi 35000 kPa |
Presión máxima de giro | 4118 psi 28400 kPa |
Velocidad de giro | 10.5 r/min 10.5 r/min |
Par de giro máximo | 78182 ft·lbf 106 kN·m |
Peso en orden de trabajo | 56659 lb 25700 kg |
Capacidad del tanque de combustible | 125.2 gal (US) 474 l |
Sistema de enfriamiento | 6.6 gal (US) 25 l |
Aceite del motor | 6.6 gal (US) 25 l |
Mando de giro | 2.6 gal (US) 10 l |
Mando final: cada uno | 1.5 gal (US) 5.5 l |
Sistema hidráulico (incluido el tanque) | 81.9 gal (US) 310 l |
Tanque hidráulico | 38.8 gal (US) 147 l |
Pluma | Alcance de 9,5m (19'4") Alcance de 9,5m (19'4") |
Brazo | Alcance de 2,95m (9'8") Alcance de 2,95m (9'8") |
Cucharón | HD de 1,54m³ (2,01yd³) HD de 1,54m³ (2,01yd³) |
Altura de transporte: parte superior de la cabina | 9.84 ft 3000 mm |
Altura del pasamanos | 9.84 ft 3000 mm |
Longitud de transporte | 33 ft 10060 mm |
Radio de giro de la cola | 9.84 ft 3000 mm |
Espacio libre del contrapeso | 1.44 ft 1060 mm |
Espacio libre sobre el suelo | 3.48 ft 440 mm |
Longitud de la cadena | 15.3 ft 4640 mm |
Longitud hasta el centro de los rodillos | 12.5 ft 3830 mm |
Entrevía de cadena | 8.5 ft 2590 mm |
Ancho de transporte | 10.6 ft 3190 mm |
Profundidad máxima de excavación | 22.38 ft 6820 mm |
Pluma | Alcance de 9,5m (19'4") Alcance de 9,5m (19'4") |
Brazo | Alcance de 2,95m (9'8") Alcance de 2,95m (9'8") |
Cucharón | HD de 1,54m³ (2,01yd³) HD de 1,54m³ (2,01yd³) |
Alcance máximo a nivel del suelo | 33.2 ft 10120 mm |
Altura máxima de corte | 31.63 ft 9640 mm |
Altura máxima de carga | 21.72 ft 6620 mm |
Altura mínima de carga | 7.84 ft 2390 mm |
Profundidad máxima de corte con fondo plano de 2.440 mm (8') | 21.82 ft 6650 mm |
Profundidad máxima de excavación vertical | 16.77 ft 5110 mm |
Fuerza de excavación del cucharón: ISO | 37318 lbf 166 kN |
Fuerza de excavación del brazo: ISO | 27202 lbf 121 kN |
Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder inmediatamente, puede omitir este formulario.
Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.
Cat Lift Assist es una característica de seguridad de la excavadora. Esta calcula rápidamente la carga real que se está levantando y la compara con la carga nominal que la excavadora es capaz de manejar. Con alertas visuales y auditivas, sabrá si la carga está dentro de la gama de trabajo seguro o necesita tomar medidas para evitar vuelcos.
Cat Lift Assist es una característica de seguridad de la excavadora. Esta calcula rápidamente la carga real que se está levantando y la compara con la carga nominal que la excavadora es capaz de manejar. Con alertas visuales y auditivas, sabrá si la carga está dentro de la gama de trabajo seguro o necesita tomar medidas para evitar vuelcos.
El sistema delimitador 2D de Cat es una característica de seguridad de la excavadora que mantiene el varillaje frontal dentro de un área de trabajo predefinida para evitar ciertos riesgos como el tráfico. El sistema delimitador 2D utiliza los datos de sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje frontal alcanza los límites definidos por el operador.
El sistema delimitador 2D de Cat es una característica de seguridad de la excavadora que mantiene el varillaje frontal dentro de un área de trabajo predefinida para evitar ciertos riesgos como el tráfico. El sistema delimitador 2D utiliza los datos de sensores de posición para detener automáticamente el movimiento cuando el varillaje frontal alcanza los límites definidos por el operador.
Importe datos telemáticos en sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de la flota. Nuestra API cumple con los estándares AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideales para flotas mixtas.
La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.
Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.
Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.
My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.
Acceda a la información de la flota en cualquier momento y lugar con VisionLink y utilícela para tomar decisiones fundamentadas que impulsan la productividad, reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. Con diferentes niveles de suscripción disponibles, el distribuidor Cat puede ayudarlo a configurar exactamente lo que necesita para optimizar su flota y generar ganancias adicionales.
Importe datos telemáticos en sus propias aplicaciones para mejorar la gestión de la flota. Nuestra API cumple con los estándares AEMP 2.0 e ISO 15143-3, ideales para flotas mixtas.
La administración eficiente del equipo comienza con la aplicación Cat App. Haga un seguimiento de la ubicación y el estado de su equipo, solicite servicio y piezas, y active dispositivos telemáticos directamente desde su dispositivo móvil. Mantenerse al tanto de toda la información de la flota las 24 horas, los 7 días de la semana nunca fue tan fácil.
Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.
Product Link™ de Cat® se conecta de forma inalámbrica a los equipos, lo que le proporciona valiosa información sobre el rendimiento de la máquina o la flota. Cierta información, como la ubicación, las horas, el consumo de combustible, la productividad, el tiempo de funcionamiento en vacío y los códigos de diagnóstico están disponibles a través de aplicaciones web en línea. Así podrá tomar decisiones oportunas basadas en hechos, aumentar al máximo la eficiencia, mejorar la productividad y reducir los costos de posesión y operación de la flota. Está disponible con conectividad satelital o celular.
My.Cat.Com es el centro basado en la web para la gestión digital de equipos. Este ofrece una manera fácil de obtener información compleja. Haga un seguimiento del costo, la utilización, la confiabilidad, la información sobre la antigüedad y otros datos críticos y necesarios para llevar adelante su negocio de manera más eficiente y efectiva. Acceda a la información de su equipo y comuníquese con su distribuidor Cat en un solo lugar.
Acceda a la información de la flota en cualquier momento y lugar con VisionLink y utilícela para tomar decisiones fundamentadas que impulsan la productividad, reducen los costos, simplifican el mantenimiento y mejoran la seguridad en el sitio de trabajo. Con diferentes niveles de suscripción disponibles, el distribuidor Cat puede ayudarlo a configurar exactamente lo que necesita para optimizar su flota y generar ganancias adicionales.
Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que se puede adaptar a cualquier tamaño de operación. Los datos detallados de Cat Production Measurement, de la máquina y del sitio de trabajo se transmiten desde el dispositivo integrado a bordo Product Link™ de Cat directamente a la plataforma web. De esta manera, puede acceder desde cualquier lugar, a través de su dispositivo móvil, tableta o equipo de escritorio.
Cat® Productivity es una aplicación basada en la nube que se puede adaptar a cualquier tamaño de operación. Los datos detallados de Cat Production Measurement, de la máquina y del sitio de trabajo se transmiten desde el dispositivo integrado a bordo Product Link™ de Cat directamente a la plataforma web. De esta manera, puede acceder desde cualquier lugar, a través de su dispositivo móvil, tableta o equipo de escritorio.